Schüttstrommesser
Präzise Messung der Materialdurchsatzmenge
Die in geschlossenen Fördersystemen integrierten Schüttstrommesser liefern zuverlässig höchst präzise Messungen der Materialdurchsatzmenge. Nicht zuletzt deshalb setzen zahllose Anwender weltweit längst auf SITRANS Schüttstrommesser von Siemens.
SITRANS Schüttstrommesser von Siemens
SITRANS Schüttstrommesser von Siemens liefern eine präzise Messung und Steuerung der Materialdurchsatzmenge. Produktqualität und Betriebsleistung werden dadurch optimiert. Die Schüttstrommesser sind völlig eingehaust, um Produktverluste oder Verschmutzung zu verhindern und den Wartungsaufwand der Anlage zu verringern. Staubdichtheit sorgt für eine gesunde Arbeitsumgebung, besonders wenn gesundheitsgefährdende Stoffe gemessen werden. Die Geräte wurden speziell konzipiert, um die Stillstandzeiten einer Anlage zu minimieren.Unsere Schüttstrommesser im Überblick
- Baureihe SITRANS WF100: Schüttstrommesser für kleine bis mittlere Fördermengen; geeignet für ein breites Spektrum an Korngrößen, Materialdichten und Rieselfähigkeit in beengten Anlagen
- Baureihe SITRANS WF200 series:Schüttstrommesser für mittlere bis große Fördermengen; geeignet für ein breites Spektrum an Korngrößen, Materialdichten und Rieselfähigkeit
- Baureihe SITRANS WF300 series: Schüttstrommesser für kleine bis mittlere Fördermengen; geeignet für ein breites Spektrum an Korngrößen, Materialdichten und Rieselfähigkeit
- Sensorköpfe SITRANS WFS: Externer Messaufnehmer für Schüttstrommesser der Baureihe SITRANS WF300 Prallplatte für SITRANS Schüttstrommesser
- SITRANS SF500 Messumformer: Leistungsstarker Messumformer zum Einsatz mit Schüttstrommessern
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.