Ex-Interface SIWAREX IS

Das Ex- Interface trennt als Barriere die im Ex- gefährdeten Bereich installierten Wägezellen von den Wägeprozessoren im sicheren Bereich entsprechend der Schutzart "eigensicher". Es stehen zwei Ausführungen für Schaltschrankmontage zur Verfügung. Das Ex-Interface, Typ SIWAREX IS kann für alle Wägebaugruppen SIWAREX eingesetzt werden. Es enthält 6 Sicherheitsbarrieren und hat die Kennzeichnung nach ATEX II(2)G[EEx ib] IIC.
Nutzen
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, da unterschiedliche Ausführungen verfügbar
Sehr geringe Beeinflussung des Wägezellensignals, daher für eichpflichtige Waagen zugelassen (SIWAREX IS)
Detail
Typische Anwendungsbereiche: Barriere für die im Ex-gefährdeten Bereich installierten Wägezellen
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.