SIWAREX WP351

Die kompakte Wägeelektronik für höchste Genauigkeit
SIWAREX WP351 ist die richtige Wahl für eine Vielzahl anspruchsvoller wägetechnischer Applikationen. Sei es für die Herstellung präziser Mischungen, exaktes Abfüllen oder eichpflichtiges Absacken, Kontrollieren und Dosieren. SIWAREX WP351 kann sowohl im automatischen, selbsttätigen, als auch im manuellen, nichtselbsttätigen Einsatz genutzt werden.
Durch die intelligente Firmware wird der Wägeprozess komplett autark vom Modul gesteuert. In Verbindung mit der rekordverdächtigen Abtastrate und Verarbeitungszeit von 1000 Hz ist somit höchste Performance und Wiederholbarkeit gewährleistet.
Durch den Anschluss von Standard-Wägezellen nach dem Dehnungsmessstreifenprinzip entstehen keine Hersteller-abhängigkeiten und eine Vielzahl an kompatiblen, weltweit bekannten und bewährten Sensoren steht zur Auswahl.
Die gesamte Leistung der SIWAREX WP351 ist in ultrakompaktem Design verpackt. Mit nur 20 mm Breite und 65 mm Höhe zählt sie zu den kleinsten Wägeelektroniken am Markt.
Nahtlos in das ET 200SP System integriert, kann sie an SIMATIC Steuerungen der Baureihen S7-300, -400, -1200 und -1500 angebunden werden und stellt somit eine clevere Alternative zu „Black-Box“ Wägeterminals dar. Über das ET 200SP Interfacemodul IM155-6MF HF steht auch einer Anbindung an Ethernet IP oder Modbus TCP basierten Steuerungen nichts im Wege.
Zertifiziert für den eichfähigen Betrieb gemäß OIML R-51, R-61, R-76 und R-107.
Funktionalität und Präzision in einem mit SIWAREX WP351
Nutzen
- Ultra kompakt: 20 mm Breite, 65 mm Höhe
- Schnell: Reaktionszeit der digitalen Ausgänge < 1 ms
- Hochgenau: +/– 20.000.000 Teile Auflösung, 3 x 6000d Mehrbereichs-/Mehrteilungswaage; 0,4µV/e
- Benutzerfreundlich durch modulinterner Webserver für Service und Inbetriebnahme
- Eichfähig gemäß OIML R-51, R-61, R-76 und R-107
- Nahtlose integrierbar in verschiedene Automatisierungssysteme
- Vielzahl von Kommunikationsschnittstellen ab Werk
Detail
Typische Anwendungsbereiche: Selbsttätige, eichfähige Abfüll-, Absack-, Totalisier-, Kontrollwaagen; nicht-selbsttätige, eichfähige Waagen wie beispielsweise Plattform- oder Behälterwaagen
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.