Wägemodul SIWAREX FTA

Die SIWAREX FTA ist die eichfähige und vielseitige Wägeelektronik für SIMATIC S7, C7 und PCS7. Das Wägemodul SIWAREX FTA ist in SIMATIC S7/PCS7 integriert und nutzt die Features dieses modernen Automatisierungssystems, wie integrierte Kommunikation, Diagnosefähigkeiten und Projektierungswerkzeuge. Durch Setzen entsprechender Parameter können in SIWAREX FTA jeweils ein unterschiedlicher Waagentyp ak aktiviert werden.
Nutzen
- Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation durch die Integration in SIMATIC S7 und
SIMATIC PCS 7 - Einsatz im dezentralen Anlagenkonzept Anschluss an PROFIBUS DP/PROFINET über ET 200M
- Messen von Gewicht bzw. Kraft mit hoher Auflösung von 16 Millionen Teilen
Hohe Genauigkeit 3 x 6000 d, eichfähig - Schnelles Dosieren durch schnelle Kommunikation
- Eichfähige Anzeige mit SIMATIC HMI Standard- Operator Panels
- Stufenlose oder stufenweise Dosiersteuerung
- Exakte Schaltung der Dosiersignale (< 1 ms)
- Parametrierbare Ein- und Ausgänge
- Parametrierbar für unterschiedlichste Applikationen
- Flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
- Einfache Parametrierung mit dem Programm SIWATOOL FTA
- Theoretische Justage ohne Justagegewichte
- Austausch der Baugruppe ohne erneute Justierung der Waage
- Aufzeichnung des Wägeverlaufs
- Eichfähiger Alibispeicher
- Einsatz für Ex-Anwendungen möglich
Detail
Typische Anwendungsbereiche:
NSW (Nicht Selbsttätige Waage) nach OIML R76 (Behälterwaage, Füllstandswaage, Plattformwaage, Kranwaage)
SWA (Selbsttätige Waage zum Abwägen) nach OIML R61
(Absackwaage, Abfüllwaage)
SWE (Selbsttätige Waage für Einzelwägung) nach OIML R51
(Einkomponentenwaage für Füll- und Abzugswägung, Mehrkomponentenwaage, Statische Kontrollwaage zum Erfassen von Gewichten)
SWT (Selbsttätige Waage zum diskontinuierlichen Totalisieren) nach OIML R107 (Verladewaage, Annahmewaage)
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.