Wägeelektronik SIWAREX FTC

SIWAREX FTC (Flexible Technology for Continuous Weighing) ist in SIMATIC integriert und nutzt vorteilhaft alle Features des modernen Automatisierungssystems, wie integrierte Kommunikation, Diagnosesystem und Projektierungswerkzeuge. Die Wägeelektronik SIWAREX FTC ist überall dort die optimale Lösung, wo hohe Anforderungen an die kontinuierliche Wägung gestellt werden. Aufgrund der hervorragenden Messeigenschaften können Gewichte in bis zu drei Messbereichen mit einer hohen Genauigkeit gemessen werden.
Nutzen
Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation durch die Integration in SIMATIC S7 und SIMATIC PCS7
Einsatz im dezentralen Anlagenkonzept durch den Anschluss an PROFIBUS-DP/PROFINET über ET 200M
Messen von Gewicht bzw. Kraft mit hoher Auflösung von 16 Mio. Teilen
Hohe Genauigkeit (0,5 µV pro e)Hohe Messrate von 10 ms
Parametrierbare Funktion der Ein- und Ausgänge
Flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen mit SIMATIC
Einfache Parametrierung mit dem Programm SIWATOOL FTC über die RS 232-Schnittstelle
Austausch der Baugruppe ohne eine erneute Justage der Waage möglich
Aufzeichnung des Wägeverlaufs
Eigensichere Wägezellenspeisung für den Ex-Bereich Zone 1 (Option)
Einsatz in der Ex-Zone 2.
Umfangreiche Diagnosefunktionen
Details
Typische Anwendungsbereiche: Bandwaagen, Differenzialdosierwaagen und Schüttstrommesser zur Erfassung der Fördermenge, Verladen von Material; PID-Regelung (Differentialdosierwaage) und Bidirektionale Kraftmessung
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.