Wägeelektronik SIWAREX WP521 ST / WP522 ST

Wägeelektronik SIWAREX WP521 ST / WP522 ST

SIWAREX WP521 ST und WP522 ST sind Technologiemodule für die SIMATIC S7-1500 Advanced Controller Familie: SIWAREX WP521 ST als einkanalige Ausführung für den Aufbau einer Waage und SIWAREX WP522 ST als zweikanalige Ausführung für den Aufbau von zwei Waagen. Durch die nahtlose Integration in SIMATIC S7-1500 können die Vorteile dieses Automatisierungssystems problemlos genutzt werden. Mit der kostenlosen Beispielapplikation "Ready for use" ist eine schnelle Umsetzung von kunden- bzw. branchenspezifischen Lösungen möglich. Die Servicesoftware SIWATOOL V7 ermöglicht zusätzlich eine schnelle und benutzerfreundliche Inbetriebnahme der Waage - auch ohne SIMATIC Kenntnisse. Sowohl die automatische Impedanzüberwachung der angeschlossenen Wägezellen, als auch die Prozess- und Diagnosealarme erhöhen zusätzlich die Anlagensicherheit bzw. Verfügbarkeit.

Nutzen

  • Nahtlose Integration von Plattform- und Behälterwaagen in die SIMATIC S7-1500 Umgebung

  • Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation in SIMATIC S7-1500

  • Integraler Bestandteil von TIA Portal

  • Auflösung von bis zu +/- 4 Millionen Teile

  • Messrate von 100/120 Hz (effektive Störfrequenzunterdrückung)

  • Automatische Impedanzüberwachung der Wägezellen, Prozess- und Diagnosealarme

  • Vollständige Parametrierung und Inbetriebnahme über CPU, HMI, oder PC möglich

  • Direkter Einsatz in der Ex-Zone 2 möglich

Details

Applikationen
Einfache Verwiegung, wie bspw. Plattform- oder Behälterwaagen
Einbindung in Automatisierungssysteme
SIMATIC S7-1500 (zentral oder dezentral mittels ET200MP)
Andere Systeme via Modbus RTU oder 
ModbusTCP/IP
Kommunikationsschnittstellen (ab Werk)
SIMATIC S7-1500 Bus 
Pro Kanal 1x RS485 (Modbus RTU, Fernanzeiger)
Ethernet (Modbus TCP/IP, SIWATOOL)
Pro Kanal 4x Digitalausgänge (24V DC)
Pro Kanal 3x Digitaleingänge (24V DC)
Interne Auflösung
Bis zu +/- 4 Million Teile
Aktualisierungsrate
100/120 Hz
Bestelldaten
WP521 ST : 7MH4980-1AA01
WP522 ST : 7MH4980-2AA01

Typische Anwendungsbereiche: Plattformenwaagen sowie die Füllstandüberwachung von Silos und Bunkern. Darüber hinaus können die Module für Waagen in explosionsgefährdeten Bereichen (mit Ex-Interface SIWAREX IS) eingesetzt werden.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank