Wägemodul SIWAREX WP231

Die SIWAREX WP231 ist die erste Wägeelektronik für SIMATIC S7-1200 und ist somit auch im TIA-Portal frei programmierbar Die herausragende Eigenschaft der SIWAREX WP231 ist ihre Flexibilität: Das Modul kann nicht nur in SIMATIC integriert werden, sie ist auch ohne SIMATIC CPU einsetzbar. Die vorhandene Ethernet- und die RS485 Schnittstelle mit Modbus Protokoll ermöglichen unter anderem eine Integration in erschiedene Steuerungen. SIWAREX WP231 bietet vier digitale Ein- und Ausgänge und einen analogen Ausgang. Alle Ein- und Ausgänge sind sowohl von der SIWAREX Elektronik als auch über SIMATIC S7-1200 steuerbar. 

Es stehen umfangreiche Diagnosefunktionen wie z.B. die Kontrolle der Gewichtsverläufe (Trace) oder die Überwachung und Meldung von Grenzwerten zur Verfügung.

 

Die Inbetriebnahme erfolgt entweder über das neue SIWATOOL oder ein direkt angeschlossenes HMI Panel. Mit Hilfe der automatischen Justage ist die Waage in wenigen Minuten betriebsbereit.

 

Die SIWAREX WP231 kann in folgenden wägetechnische Applikationen eingesetzt werden:

  • Nichtselbsttätige Waagen nach OIML76

  • Füllstandsüberwachung von Silos und Bunkern

  • Plattformwaagen

  • Wägen in explosionsgefährdeten Bereichen (in Verbindung mit SIWAREX Ex-Interface SIWAREX IS)

Nutzen

  • Einheitliche Aufbautechnik und durchgängige Kommunikation durch Integration in SIMATIC S7-1200

  • Vier digitale Ein- und Ausgänge, ein analoger Ausgang

  • Betrieb auch ohne SIMATIC CPU möglich

  • Einfache Inbetriebnahme über SIWATOOL oder direkt angeschlossenes HMI Panel
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • Eichfähig gemäß Bauartzulassung 2009/23/EC (NSW)
  • Eichfähig gemäß NTEP Class III / III L
  • Flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen
  • Theoretische Justage ohne Justagegewichte
  • Austausch der Baugruppe ohne erneute Justierung der Waage
  • Einsatz für Ex-Anwendungen möglich (Zone2)

 

Detail

Einbindung in Automatisierungssysteme
SIMATIC S7-1200
Andere Systeme via Modbus RTU oder ModbusTCP/IP
Kommunikationsschnittstellen
SIMATIC Bus 
Ethernet 
RS485
Genauigkeit
0,05%
Eichfähig

ja

Interne Auflösung
bis zu 4 Millionen Teile
Aktualisierungszeit-/rate

10ms/100Hz

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.