Anschlusskasten SIWAREX DB

Digitaler Anschlusskasten für erweiterte Diagnose- und Überwachungsmöglichkeiten
SIWAREX DB ist in allen wägetechnischen Anwendungen einsetzbar und sorgt mit durchgängiger Vernetzung dafür, dass Daten umfassender als bisher erfasst und ausgewertet werden können. Diese können sowohl zur gezielten Überwachung von Wägeprozessen als auch zur erweiterten Diagnose und Vereinfachung des Services optimal genutzt werden. Fehlermeldungen zu jeder einzelnen Wägezelle werden zentral am SIMATIC Controller oder dem HMI angezeigt. Schon bei der Inbetriebnahme ist die Belastung jeder einzelnen Wägezelle ersichtlich. r. SIWAREX DB bietet die Möglichkeit, eine Waage mit bis zu vier Wägezellen anzuschließen und gibt aufgrund der Digitalisierung stark verbreiteter und bewährter Dehnungsmessstreifen (DMS) Technologie volle Flexibilität in der Anlagenplanung. Mit Nutzung einer SIWAREX WP231 als Wägeelektronik ist der direkte Anschluss an eine SIMATIC S7 CPU für das SIMATIC S7-1200 System möglich, für das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP hingegen bietet sich der Einsatz einer SIWAREX WP321 an. Mit Schutzart IP66 ist SIWAREX DB auch für Wägeapplikationen, in anspruchsvollen Industrieumgebungen geeignet.
Nutzen
- Zusätzliche Diagnosemöglichkeiten durch Auswertung einzelner Wägezellen
- Integration in SIMATIC durch Anschluss an SIWAREX Wägeelektronik
- Nahtlose Kommunikation zwischen Leit- und Feldebene; unterstützt das Mitführen von Bestellnummer und Ortskennzeichen
- Einfacher Austausch gegen analogen Anschlusskasten
- Einsatz in rauen Umgebungen dank IP66
- Vereinfachung des Service: kein Multimeter mehr notwendig
- schnelle Erstdiagnose durch LEDs
Vorteile der Einzelkanalauswertung:
- Drahtbruchmeldung: Wägezelle ist nicht mehr korrekt angeschlossen;
- Impedanzüberwachung: Änderung des Wägezellenwiderstands
- Kontrolle der Über/Unterlast:
- Aktuelle Auslastung jeder Wägezelle: Schwerpunktbestimmung möglich
Detail
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.