Wägezelle SIWAREX WL280 RN-S SA

SIWAREX WL280 RN-S SA ist eine Ringtorsions-Wägezelle. Aufgrund ihres hohen Auflösungsvermögens ist sie sehr gut für den Einsatz in Dosieranwendungen oder eichpflichtigen Waagen geeignet. WL280 RN Wägezellen mit einer Nennlast bis 13 t sind darüber hinaus mit einem integrierten Überlastschutz ausgerüstet. Die geringen Einbaumaße ermöglichen den Einsatz in vielfältigen Situationen. Das wird durch eine Vielzahl an Montagezubehör wie Pendellager, Elastomerlager, Anlenkungen u.w. unterstützt. Diese sorgen zum einen für eine sichere Montage zum anderen für einen optimalen Kraftfluss.
Nutzen
Für eichfähigen Einsatz geeignet
Einfache und schnelle Montage durch den Einsatz von SIWAREX Einbauelementen
Detail
Typische Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Behälter-, Band-, Plattform- und Rollgangswaagen
Zubehör
Für unsere Ringtorsionswägezelle bieten wir bieten wir folgende EinbauelementeEinbaueinheit und Anlenkung SIWAREX WL280 RN-S SA
Die Kompakteinbaueinheit bildet zusammen mit den Wägezellen der Baureihe SIWAREX WL280 RN-S SA eine selbstzentrierende Lagereinheit. Die Montage der Anlenkung kann an die Vorderseite oder an die Rückseite der Kompakteinbaueinheit erfolgen. Bei Bedarf können zwei Anlenkungen parallel verwendet werden um die übertragbare Querkraft zu verdoppeln.
Die Wägezelle ist nicht im Lieferumfang der Kompakteinbaueinheit enthalten.
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen?
Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.