Wägezelle SIWAREX WL230 BB-S SA

Die SIWAREX WL230 BB-S SA ist eine Wägezelle in der Bauform eines Biegebalkens. Mit einem Höchstteilungsfaktor von bis zu 15.000 Teilen können sehr feinauflösende Waagen realisiert werden. Auch für die Eichpflichtigkeit ist die SIWAREX WL230 BB-S SA geeignet, sie hat eine C3 Zulassung nach OIML R60. Der Nennlastbereich reicht hierbei von 10kg bis 500kg, die Schutzart ist IP68. Für die SIWAREX WL230 BB-S SA sind entsprechende Einbaueinheiten, sowie Elastomerlager verfügbar.

Nutzen

  • Für eichfähigen Einsatz geeignet

  • Einfache und schnelle Montage durch den Einsatz von SIWAREX Einbauelementen

  • Varianten für explosionsgefährdete Bereiche in Vorbereitung

Detail

Nennlast
10, 20, 50, 100, 200, 350, 500 kg
Genauigkeitsklasse
C3 nach OIML R60
Anzahl der Teilungswerte

 6.000 ... 15.000

Schutzart
IP68
 Werkstoff des Aufnehmers (DIN)
 Edelstahl

Typische Anwendungsbereiche: Behälter-, Band- und Plattformwaagen (mit mehreren Stützpunkten)

Zubehör

Für unsere Biegebalken-Wägezellen bieten wir folgende Einbauelemente

Einbaueinheit und Anlenkung SIWAREX WL230 BB-S SA

Die selbstzentrierende Kompakteinbaueinheit für Wägezellen SIWAREX WL230 BB-S SA eignet sich besonders für den Einbau in kleinen Behälter-, Plattform- und Rollgangswaagen. Die Einbaueinheit kann als Dummy zur bequemen und sicheren Montage verwendet werden und bietet Überlastschutz und Abhebesicherung. Anlenkungen werden eingesetzt, wenn die seitliche Bewegung eines Lastträgers unterbunden werden soll. Die Montage der Anlenkung kann an die Vorderseite oder an die Rückseite der Kompakteinbaueinheit erfolgen. 

Elastomerlager SIWAREX WL230 BB-S SA

Das selbstzentrierende Elastomerlager für Wägezellen der Baureihe SIWAREX WL230 BB-S SA ist die ideale Lasteinleitung für Waagen ohne Anlenkung. Es dämpft Schwingungen und Stöße. Elastomerlager gewährleisten auch bei kleinen Abmessungen große Federwege und damit einen hohen Dämpfungsgrad.

Die Wägezelle und die Grundplatte sind nicht im Lieferumfang des Elastomerlagers enthalten.

Grundplatte SIWAREX WL230 BB-S SA

Die Grundplatte mit integriertem Überlastschutz für Wägezellen der Baureihe SIWAREX WL230 BB-S SA ermöglicht die unkomplizierte und funktionsgerechte Montage der Wägezelle. Der integrierte Überlastschutz stellt bis zu einer Vertikalkraft von 5 kN sicher, dass die Wägezelle bei statischer Überlastung nicht beschädigt wird.

Die Wägezelle ist nicht im Lieferumfang der Grundplatte mit Überlastschutz enthalten.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank