Wägezelle SIWAREX WL270 CP-S SA

Die Druckkraftwägezelle SIWAREX WL270 CP-S SA besticht durch sehr kompakte Abmessungen. Das Messelement ist ein Vollzylinder aus Edelstahl auf dem vier Dehnungsmessstreifen in einer Wheatstone-Brücke angeordnet sind. Die Wägezelle ist in der Genauigkeitsklasse C3 mit einem maximalen Teilungswert von 3.000 Teilen eichfähig. Mit der zugehörigen Einbaueinheit ist eine problemlose Montage möglich. Zudem dient die Einbaueinheit als Dummy und ermöglich eine Vormontage ohne Wägezelle um so z.B. gefahrlos zu schweißen.

Nutzen

  • Für den eichfähigen Einsatz in der Genauigkeitsklasse C3 nach OIML R60 geeignet

  • Einfache und schnelle Montage mit SIWAREX Einbaueinheiten

  • Varianten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Vorbereitung

Detail

Nennlast
10t, 20t, 30t und 50t
Genauigkeitsklasse
C3 nach OIML R60
Anzahl der Teilungswerte
10.000
Schutzart
IP68
Werkstoff des Aufnehmers (DIN)
 Edelstahl

Typische Anwendungsbereiche: Fahrzeugwaagen, Gleiswaagen, Tank- und Silowaagen sowie in Hochlast-Industriewaagen

Zubehör

Für unsere Druckkraftwägezelle bieten wir bieten wir folgende Einbauelemente

Einbaueinheit und Anlenkung SIWAREX WL270 CP-S SA

Die selbstzentrierende Kompakteinbaueinheit für Wägezellen SIWAREX WL270 CP-S SA eignet sich besonders für den Einbau in Behälter-, Plattform- Fahrzeug- und Rollgangswaagen. Die Einbaueinheit besticht als Montagehilfe – so wird der Einbau der Wägezelle einfach und sicher. Lösbare Klemmstücke ermöglichen darüber hinaus den Einsatz als Dummy z.B. für Schweißarbeiten. Die Wägezelle wird einfach zu einem späteren Zeitpunkt montiert.

Druckstücksatz mit Aufnahmeplatte SIWAREX WL270 CP-S SA

Die Wägezelle SIWAREX WL270 CP-S SA ergibt zusammen mit Druckstücksatz und Aufnahmeplatte ein selbstzentrierendes Pendellager.  Der Druckstücksatz besteht aus oberem und unterem Druckstück. Zusammen mit der Wägezelle stellt der Druckstücksatz eine selbstzentrierende Einheit mit integrierter Verdrehsicherung dar. Zwei Aufnahmeplatten dienen der Aufnahme der Druckstücke und ergänzen die Einheit zu einem Pendellager. 

Die Wägezelle ist separat zu bestellen. Die Liefereinheit der Aufnahmeplatte besteht aus einer Einheit.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank