Wägezelle SIWAREX WL270 CP-S SB

Mit einer Nennlast von 100t ist die SIWAREX WL270 CP-S SB insbesondere für hochlastige Behälterwaagen, Bunker- oder Fahrzeugwaagen ausgelegt. Die Wägezelle besteht aus Edelstahl und bietet die Schutzart IP68. Damit ist sie auch für raue Umgebungen bestens geeignet. Auch für den eichfähigen Einsatz in der Genauigkeitsklasse C3 ist die Wägezelle ausgelegt.

Nutzen

  • Für den eichfähigen Einsatz in der Genauigkeitsklasse C3 nach OIML R60 geeignet

  • Einfache und schnelle Montage mit SIWAREX Einbaueinheiten

  • Varianten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Vorbereitung

Detail

Nennlast
100t
Genauigkeitsklasse
C3 nach OIML R60
Anzahl der Teilungswerte
9.000
Schutzart
IP68
Werkstoff des Aufnehmers (DIN)
Edelstahl

Typische Anwendungsbereiche: Für hochlastige Behälterwaagen, Bunker- oder Fahrzeugwaagen

Zubehör

Für unsere Druckkraftwägezelle bieten wir bieten wir folgende Einbauelemente

Einbaueinheit und Anlenkung SIWAREX WL270 CP-S SB

Die selbstzentrierende Kompakteinbaueinheit SIWAREX WL270 CP-S SB für Wägezellen des Typs SIWAREX WL270 CP-S SB 100t eignet sich besonders für den Einbau in Behälter- oder Plattformwaagen. Die Einbaueinheit sowie die Wägezelle bestehen aus Edelstahl und sind somit auch in aggressiven Umgebungen einsetzbar. Die Einbaueinheit wird vormontiert ausgeliefert und kann direkt als Montagedummy in den vorgesehenen Einbauplatz eingesetzt werden. 

Druckstücksatz mit Aufnahmeplatte SIWAREX WL270 CP-S SB

Die Wägezelle SIWAREX WL270 CP-S SB ergibt zusammen mit dem Druckstücksatz ein selbstzentrierendes Pendellager. Der Druckstücksatz besteht aus oberem und unterem Druckstück. Zusammen mit der Wägezelle stellt der Druckstücksatz eine selbstzentrierende Einheit mit integrierter Verdrehsicherung dar. Das so gebildete, selbstzentrierende Pendellager ermöglicht dem Lastträger horizontale Auslenkungen (z.B. durch Temperaturschwankungen).

Die Wägezelle ist separat zu bestellen.

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Wägetechnik

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Wie können wir Ihnen helfen?

Egal ob Sie Druck, Temperatur, Durchfluss, Füllstand oder Gewicht messen müssen, Siemens besitzt erstklassige Messgeräte, die zu den individuellen Bedürfnissen Ihrer Anlage oder Ihres Anwendungsbereichs passen – zusammen mit einem weltweiten Netzwerk an technischem Support, der 24 Stunden 7 Tage in der Woche verfügbar ist. Unsere leistungsfähige und kosteneffiziente Auswahl an industriellen Lösungen umfasst auch Geräte für Ventilstellung, Prozessüberwachung, Aufzeichnung, Regelung, Kommunikation und vieles mehr.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank