SITRANS RD150

SITRANS RD150

SITRANS RD150 ist eine Remote-Digitalanzeige für 4 bis 20 mA und HART-Geräte. Bedienerfreundliche Basiskonfiguration von HART-Geräten über HART-Befehle und erweiterte Konfiguration angeschlossener Geräte über USB und Computer.

Nutzen

  • Bedienerfreundlichkeit durch menügeführtes Display mit 4 Tasten
  • Hintergrundbeleuchtetes Display für Sichtbarkeit in verschiedenen Lichtverhältnissen
  • Flexible Montagemöglichkeiten für einfache Installation
  • Vollständige Konfiguration angeschlossener Sensoren mit optionalem USB Communicator und PC

Detail

Eingangsarten
4 bis 20 mA oder HART
Display

5-stellig

7 x 13 mm (0.28 x 0.51 inch)

Betriebstemperatur
-20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F)
Optionen
Gehäuse aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium, bis IP68

Hauptanwendungsbereiche

Fernanzeige von Prozessvariablen in Füllstand-, Durchfluss-, Druck-, Temperatur- und Wägeapplikationen, in einer 4 bis 20 mA HART-Schleife

Download, Support, Dienstleistungen

Hier finden Sie Downloads, Support und Dienstleistungen für die Siemens Zusatzkomponenten.

Der schnellste Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren Experten des Technik-Supports.

Dienstleistungsangebote

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Industrieunternehmen die Verfügbarkeit und Produktivität ihrer Anlagen gewährleisten. Als Ihr Partner bieten wir Ihnen Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Technologie- und Industrie-Know-How beruht.

Dienstleistungskatalog

Als Ihr Partner bieten wir ein einzigartiges Portfolio an Dienstleistungen, die auf unserem umfangreichen Fachwissen in Technologie und Industrie beruhen, und begleiten Sie damit in die digitale Zukunft Ihres Unternehmens.

Trainings und E-Learnings

Nutzen Sie unsere Produkttrainings oder individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Schulungen - als E-Learning oder vor Ort in unseren Ausbildungszentren in mehr als 60 Ländern.

Safety integrated

Sicherheit ist ein entscheidender Faktor in der Prozessindustrie. Deshalb verfügt eine große Anzahl unserer Messgeräte über eingebaute Sicherheitsmechanismen für maximale Risikoreduzierung in Ihrer Prozessanlage.

Kontakt

Kleine Änderungen erbringen sichtbare Resultate

Lassen Sie sich die wertvollen Einblicke, die Zusatzkomponenten Ihren Prozessen bringen, nicht entgehen. Die Kombination dieser Geräte mit Ihrer Messtechnik liefert Ihnen wichtige Informationen für reibungslose Betriebsabläufe.

Der direkte Draht zu Ihrem Ansprechpartner

Ansprechpartner Datenbank