Leistungsoptimierte Automatisierungssysteme für die Prozessindustrie

Automatisierung für die Prozessleitsysteme SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo: Optimale Leistung für jeden Anwendungsfall
Automatisierungsaufgabe, Anwendungsbereich und Leistungsbedarf entscheiden über die Wahl der passenden Hardware in der Prozessautomatisierung. CPU-Leistung, Kommunikationsschnittstellen und besondere Eigenschaften wie Hochverfügbarkeit und Fehlersicherheit sollten passgenau der jeweiligen Applikation entsprechen. Die flexibel konfigurierbaren Automatisierungssysteme basierend auf der CPU 410 und der SIMATIC S7-400 für die Prozessleitsysteme SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Prozessindustrie. Sie sind tausendfach im Einsatz und werden rund um den Globus geschätzt. Mit der SIMATIC S7-400 können Sie auch klassische STEP 7 oder TIA Portal Applikationen erschließen.
Schnellnavigation
Modulares Automatisierungssystem
Für die Prozessleitsysteme SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo wird ein Automatisierungssystem in modularer Bauform angeboten. Damit ist die Automatisierungsleistung über einen weiten Bereich feinstufig skalierbar. Das robuste und skalierbare Automatisierungssystem ist ein modernes, zukunftsorientiertes Allroundsystem für die Prozessindustrie. Kern des Automatisierungssystems ist ein SIMATIC S7 CPU 410 basierter Controller (AS 410), dessen Leistung und Funktionsumfang mit Komponenten der SIMATIC S7-400 erweitert werden kann. Alternativ werden mit SIMATIC PCS 7 auch die komplementären CPUs 412, 414, 416 und 417 unterstützt. Dieses hohe Maß an Modularisierung erlaubt dem Automatisierungsystem der SIMATIC Prozessleitsysteme, jede Aufgabe der Prozessindustrie zu lösen.
Mit der SIMATIC S7-400 können Sie auch klassische STEP 7 oder TIA Portal Applikationen erschließen.
Für jede Aufgabe die richtige Lösung
Das skalierbare Portfolio der SIMATIC-Familie ermöglicht für jeden Anwendungsbereich eine optimale Lösung. Für die oft anspruchsvolleren Aufgaben der Prozessindustrie eignen sich ein Automatisierungssystem basierend auf der CPU 410 oder einer komplementären CPU der SIMATIC S7-400 besonders gut.Das skalierbare, modulare Automatisierungssystem
Das Automatisierungssystem SIMATIC S7-410 ist die erste Wahl für Anlagen mit Prozessleittechnik von Siemens. Dieses Automatisierungssystem ist skalierbar und für unterschiedliche Sicherheits- und Verfügbarkeitslevel ausgelegt – von der kostengünstigen Standardlösung für kleine und mittlere Anlagen bis zu redundanten Systemen für große Produktionsanlagen. Die CPU 410-5H ist der schnellste und leistungsstärkste Controller der Prozessautomatisierung auf dem Markt. Die Leistung wird je nach Anzahl der Prozessobjekte skaliert. Damit ist eine einzige Hardware- und Firmware-Plattform imstande, alle Einsatzszenarien, Anwendungsgrößen und Leistungsbereiche abzudecken.
Skalierbar in der Verfügbarkeit
Bei einer Single Station, einem einfach aufgebauten Standard-Automatisierungs-system, haben Sie bereits die Möglichkeit, die Verfügbarkeit durch redundante Konfiguration der Stromversorgung oder der Industrial Ethernet-Kommunikationsbaugruppe punktuell zu erhöhen und diese Maßnahmen miteinander zu kombinieren.
Eine Redundancy Station, ein redundant aufgebautes Automatisierungssystem, bietet mit den redundanten CPUs noch eine deutlich höhere Verfügbarkeit. Sie arbeitet nach dem 1-von-2-Prinzip, wobei im Fehlerfall immer mindestens ein Teilsystem aktiv bleibt.
Flexible Automatisierungssysteme, mit denen Sie Ihre Anwendungen optimal umsetzen können
Langfristige Investitionssicherheit in der Prozessautomatisierung
Von den CPUs der SIMATIC S7-400 Serie profitieren Anlagenbetreiber langfristig. Diese Automatisierungssysteme werden stetig innoviert und sind immer auf dem neuesten Stand der Technik. Sie eignen sich als preiswerter Einstieg für kleinere Anlagen im unteren Leistungsbereich mit begrenztem Peripherieausbau bis in den High-End-Bereich für große Verbundanlagen mit sehr rechenintensiven Aufgaben und einer nahezu unbegrenzten Verarbeitung an Prozesssignalen.
Mit der langfristigen Ersatzteilversorgung, Verfügbarkeit und Kompatibilität zu SIMATIC PCS 7 V7/V8 ermöglicht Siemens Anlagenbetreibern die beste Investitionssicherheit.

Menschen, Anlagen und Umwelt schützen
Die komplexen Abläufe in der Prozessindustrie sind mit hohen Anforderungen an die funktionale Sicherheit verbunden. Nutzen Sie mit Safety Integrated eine innovative Sicherheitstechnik, die sich durch ihre Flexibilität und Zuverlässigkeit auszeichnet.
Flexible, leistungsfähige Hardware-Basis für heute und morgen
Industrielle Prozessleittechnik von Siemens bündelt ein breites Portfolio an innovativen Technologjen, Systemen und Komponenten zu einem einzigartigen Angebot.
Entdecken Sie unsere leistungsstarken Prozessleitsysteme SIMATIC PCS neo und SIMATIC PCS 7, unsere zukunftssicheren Automatisierungssysteme, flexible und robuste Peripheriegeräte, und unsere Lösungen für industrielle Kommunikation.