Prozessperipherie: Höchste Verfügbarkeit und Flexibilität

Prozessperipherie für SIMATIC PCS neo und PCS 7: Für jede Anforderung die richtige Lösung
Die Erfassung und Ausgabe von Prozesssignalen über Sensoren und Aktoren kann heute vielfältig erfolgen: zentral oder dezentral, über 4…20mA / HART, PROFIBUS oder PROFINET. Um die Vielzahl verschiedener I/O Prozesssignale sicher zu verarbeiten, bietet SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo entsprechend vielfältige Möglichkeiten: Entweder mit der modularen Peripherie SIMATIC ET 200 oder der kompakten SIMATIC CFU.
Schnellnavigation
Die zukunftssichere I/O Lösung für jede Anforderung in der Prozessindustrie
Die Prozessleitsysteme SIMATIC PCS 7 und PCS neo nutzen die vielfältigen Vorteile der dezentralen Prozessperipherie von Siemens. Diese ermöglichen höchste Verfügbarkeit für einen 24/7 Betrieb an 365 Tagen im Jahr durch redundante Konfigurationen oder oder den Betrieb in explosionsfähigen Gas- und Staubatmosphären.So individuell wie Ihre Anforderungen
Flexible, dezentrale Lösungen sind in der Automatisierung für die Prozessindustrie heute Stand der Technik. Ob kompakt oder modular, im Schaltschrank verbaut oder direkt in rauer Industrieumgebung, zur Anbindung von 4..20MA / HART Signalen oder PROFIBUS PA – die SIMATIC-Hardware für die Prozessindustrie bietet für jede Anwendung die richtige Lösung zu robusten und zukunftssicheren Anbindung von Sensoren und Aktoren.
Digitalisierung vorantreiben und Investitionen schützen
Prozessleittechnik von Siemens ebnet den Weg für eine anlagenweite Digitalisierung. Durch Unterstützung Ethernet-basierten Standards PROFINET schlägt unsere innovative Hardware nicht nur die Brücke der digitalen Kommunikation bis in die Feldebene – sondern auch von heute in Richtung Zukunft. Die dezentralen SIMATIC I/O-Systeme bieten eine hohe Planungssicherheit für bis zu 30 Jahre oder mehr. Standards sind die Voraussetzung für Kompatibilität und fördern eine breite Akzeptanz in verschiedenen Bereichen der Prozessindustrie.
- Voll kompatible Nachfolge-Produkte ermöglichen einen einfachen Austausch
- Schnelle und einfache Funktionserweiterung ist dauerhaft garantiert
- Nahtlose Wiederverwendung vorhandener Module und Verkabelungen
Um die Vielzahl verschiedener Prozesssignale sicher zu verarbeiten, bietet SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo entsprechend vielfältige Möglichkeiten: Entweder mit der modularen Peripherie SIMATIC ET 200 oder der kompakten SIMATIC CFU. Um die Vielzahl verschiedener Prozesssignale sicher zu verarbeiten, bietet SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo entsprechend vielfältige Möglichkeiten: Entweder mit der modularen Peripherie SIMATIC ET 200 oder der kompakten SIMATIC CFU.
Die SIMATIC ET 200SP HA deckt die höchste Ansprüche zu Verfügbarkeit und Robustheit ab und ist für alle Anwendungsfälle ausgelegt, wie auch für Funktionale Sicherheit oder auch der Explosionsschutz. Mit bis zu 32 Kanälen auf einer Breite von 22,5mm ist sie daneben ein echtes Platzsparwunder. Wird eine Prozessperipherie für die Installation direkt im Ex-Bereich benötigt, so kommt die SIMATIC ET 200iSP zum Einsatz. Neue Maßstäbe der einfachen Geräteintegration und der konsequenten Dezentralisierung setzt die SIMATIC CFU.
Leistungsstarke Lösungen, die sich an jede Automatisierungsaufgabe anpassen
Die SIMATIC ET 200-Produktfamilie ist seit jeher ein Garant für leistungsstarke, robuste und zukunftssichere Lösungen, die sich individuell an jede Automatisierungsanforderung anpassen lassen. Das I/O-System ist bereit für den Einsatz innerhalb und außerhalb des Schaltschranks und kann je nach Bedarf beliebig: Module für digitale und analoge Ein-/Ausgänge, wahlweise mit HART, Sicherheitstechnik und weitere Technologiemodule sorgen dafür, dass Sie Ihr I/O-System mit den passenden Signal- und Funktionsbaugruppen ausstatten können.
SIMATIC ET 200SP HA, SIMATIC ET 200SP und SIMATIC ET 200MP
Für jede Anforderung die richtige Lösung
Das leistungsstarke, kompakte I/O-System mit Safety Integrated
SIMATIC ET 200SP HA
Die kompakte modulare Peripherie SIMATIC ET 200SP HA schafft Platz im Schaltschrank und ermöglicht es, den Ausbau im Schaltschrank exakt auf den tatsächlichen Bedarf auszurichten. Die werkzeuglose Anschlusstechnik mit Push-In-Klemmen und stehender Verdrahtung senkt den Aufwand bei Engineering, Montage und Verkabelung. Durch ihren erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis +70°C und Conformal Coating eignet sich die das I/O-System auch bestens für den Einsatz im Feld.
SIMATIC ET 200SP HA bietet mit den neu verfügbaren Ex-I/Os optimale Lösungen für die speziellen Anforderungen des Ex-Bereiches. Die neuen Ex-I/O-Module können bis in die ATEX Zone 2 installiert werden und bieten eigensichere Stromkreise in Ex-ia-Ausführung für Feldgeräte bis in die Zone 0. Für Anwendungen im Bereich der funktionalen Sicherheit stehen fehlersichere digitale I/O-Module und ein fehlersicheres analoges Eingabe-Modul zur Verfügung.
Die wirtschaftliche Lösung für den Ex-Bereich
SIMATIC ET 200iSP
Das eigensichere und modulare dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200iSP ist die wirtschaftliche Lösung für den explosionsgefährdeten Bereich. Sie ist besonders flexibel und aufwandsarm bei Engineering, Montage und Verkabelung. Als eigensichere Peripherie ermöglicht sie die direkte Installation im explosionsgefährdeten Gas- und Staub-Bereich, d.h. in Zone 1 und 2 sowie 21 und 22; Sensoren und Aktoren können direkt in Zone 0 sowie 20 liegen. Für die SIMATIC ET 200iSP liegen umfangreiche Normen und Zulassungen vor.
Der smarte Feldverteiler
Profitieren Sie von mehr Flexibilität und einfacherer Handhabung bei höchster Verfügbarkeit: Der prozessnah installierte, kompakte Feldverteiler wird über PROFINET direkt an das Prozessleitsystem angebunden und legt damit den Grundstein für die Digitalisierung im Feld.
Die SIMATIC CFU kombiniert digitalen Feldbus mit traditionellen I/Os und eignet sich für den Einsatz direkt im Feld, bis in Ex-Zone 2. Das reduziert den Footprint des gesamten I/O-Systems deutlich: Klassische Schaltschränke gehören der Vergangenheit an und bei Kabeln und Klemmpunkten lassen sich signifikante Einsparungen erzielen, ebenso wie beim Aufwand für Planung und Dokumentation. Das Gerät reduziert auch Fehlerpotenziale im laufenden Betrieb, vereinfacht Anlagenerweiterungen bzw. ‑modernisierungen und senkt den Aufwand für den Hardware-FAT.
SIMATIC CFU PA Edition: Einfacher durch Plug-and-produce
Die PA-Edition der SIMATIC CFU verbindet die Robustheit und einfache Handhabung des Kommunikationsstandards PROFIBUS PA mit den Vorteilen des auf Industrial Ethernet basierenden Standards PROFINET. Die kompakte Hardware-Innovation initialisiert angeschlossene Feldgeräte automatisch und integriert sie ins Prozessleitsystem. Was bisher 30 Minuten kostete, dauert nun weniger als eine Minute. So geht Plug-and-produce!
SIMATIC CFU DIQ Edition: Einfacher und flexibler Einsatz diskreter I/Os
Die SIMATIC CFU DIQ Edition bietet mit 16 frei konfigurierbaren, digitalen I/O-Kanälen und optionalen Erweiterungsfunktionen mehr Flexibilität und einfache Handhabung bei höchster Verfügbarkeit. Für ausgewählte Digitaleingänge können die zusätzlichen Betriebsarten „Zähler“ und „Frequenzmessung“ aktiviert werden. Außerdem kann für die digitalen Ausgänge die Sicherheitsfunktion „Aktorenabschaltung“ eingestellt werden. Damit fahren Sie Ihre digitalen Aktoren bei Bedarf in eine sichere Stellung und vermeiden so mögliche Gefahren-situationen.
Schnelle und robuste Feldbuskommunikation
In der Feldebene kommunizieren dezentrale Peripheriegeräte wie Remote I/O-Stationen mit ihren I/O-Baugruppen, Transmittern, Antrieben, Ventilen oder Bedienterminals über ein leistungsfähiges Echtzeit-Bussystem mit den Automatisierungssystemen. Der universelle PROFIBUS deckt alle Anforderungen der Prozessindustrie ab und hat sich als robustes und zuverlässiges Kommunikationsmedium für den Feldbereich bewährt.
Der Anschluss der Feldinstrumentierung erfolgt mit PROFIBUS PA, welcher neben der Kommunikation auch die Stromversorgung über den Feldbus ermöglicht. Dieser Standard kann wahlweise über PROFINET oder PROFIBUS DP als Bindeglied nahtlos in die Prozessleitsysteme SIMATIC PCS 7 und PCS neo integriert werden.
Bei Fragen zur Integration von Foundation Fieldbus in PCS 7 wenden Sie sich bitte an Ihrem Siemens Ansprechpartner.
Für einen reibungslosen Netzübergang zwischen PROFIBUS DP und PROFIBUS PA bietet das SIMATIC Produktspektrum die beiden Varianten DP/PA-Koppler und PA-Link. Der DP/PA Koppler eignet sich vor allem bei kleinen Mengengerüsten (Datenaufkommen) und geringen zeitlichen Anforderungen. Der DP/PA-Link ist ideal bei einer großen Teilnehmerzahl und hohen Anforderungen an die Zykluszeit.
Für einen Netzübergang zwischen PROFINET und PROFIBUS PA bietet die Compact Field Unit PA (CFU PA) die passende Lösung.
Bei konventionellen Feldbus-Installationen sind Änderungen im laufenden Betrieb nur sehr eingeschränkt möglich, denn Kurzschlüsse oder Prellen beim Anschluss oder Tausch von Geräten können zum Ausfall des Feldbussegments führen. Feldbus-Installationen mit aktiven Feldverteilern von SIMATIC erlauben das Hinzufügen und Entfernen von Feldgeräten und von aktiven Feldverteilern im laufenden Betrieb ohne Rückwirkungen.
Referenzen

Vom Schaltschrank bis zur Feldebene
Die Ansprüche der Prozess- und Fertigungsindustrien an die Automatisierungstechnik sind alles andere als homogen. Gerade bei den Peripheriesystemen gilt es, das Spektrum von Standard-Anwendungen bis hin zu solchen mit hohen Fehlersicherheits- und Explosionsschutz-Anforderungen abzudecken. Gefordert ist daher ein leistungsstarkes dezentrales I/O-System, das auf höchste Verfügbarkeit und für unterschiedliche Industrie-4.0-Szenarien ausgelegt ist.

Menschen, Anlagen und Umwelt schützen
Die komplexen Abläufe in der Prozessindustrie sind mit hohen Anforderungen an die funktionale Sicherheit verbunden. Nutzen Sie mit Safety Integrated eine innovative Sicherheitstechnik, die sich durch ihre Flexibilität und Zuverlässigkeit auszeichnet.
Flexible, leistungsfähige Hardware-Basis für heute und morgen
Industrielle Prozessleittechnik von Siemens bündelt ein breites Portfolio an innovativen Technologjen, Systemen und Komponenten zu einem einzigartigen Angebot.
Entdecken Sie unsere leistungsstarken Prozessleitsysteme SIMATIC PCS neo und SIMATIC PCS 7, unsere zukunftssicheren Automatisierungssysteme, flexible und robuste Peripheriegeräte, und unsere Lösungen für industrielle Kommunikation.