Integration der Produktionsleitebene

OPC-konforme Anbindung an Unternehmensplanungs- und Betriebsleitsysteme mit OpenPCS 7
Um im Markt bestehen zu können, ist der flexible und sichere Austausch von Daten zwischen Systemen in der gesamten Planungs-, Produktions- und Lieferkette immens wichtig. Für betriebswirtschaftliche Transparenz fungieren die in der Betriebsleitebene eingesetzten Manufacturing Execution Systeme (MES) als Bindeglied zwischen Prozess- und Unternehmensebene. Das MES ist auf Rückmeldungen aus dem Prozess angewiesen und durch Konsolidierungs-, Optimierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen gewinnt die Verschmelzung der Prozessleitebene mit den MES-Systemen und den darüber befindlichen ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning – z. B. SAP/R3) noch mehr an Bedeutung. Für die direkte Anbindung von Leitsystem und übergeordneten Systemen sorgt OpenPCS 7.
Vertikale Integration für mehr Geschäftserfolg
Systeme für Prozessdatenauswertung und -management sowie Produktionsplanungssysteme sind wichtige Hebel zur Prozessoptimierung und zur Betriebskostensenkung. SIMATIC PCS 7 ist ein offenes System und bietet eine durchgängige Systembasis für die vertikale Integration von Prozessautomatisierung, Betriebs- und Unternehmensleitebene. Dazu unterstützt unser Leitsystem entsprechend der Industrie-Standards der OPC Foundation den Zugriff von anderen Applikationen auf Prozesswerte, archivierte Prozesswerte und Prozessalarme: Über einen OpenPCS 7-Server werden diese Daten den übergeordneten Systemen für Produktionsplanung, Prozessdatenauswertung und -management zur Verfügung gestellt.Ein MES (Manufacturing Execution System) wie SIMATIC IT ist für die Gewährleistung einer vollständigen Komponentenintegration und die Sicherstellung höchster Qualität und Produktionseffizienz in allen globalen Einrichtungen von entscheidender Bedeutung.
Das Manufacturing Operations Management (MOM) dagegen ermöglicht Ihnen die erfolgreiche Umsetzung Ihrer Strategie zur vollständigen Digitalisierung des Fertigungsbetriebs. Siemens Opcenter bietet hierfür einen umfassenden Einblick in die Produktion und ermöglicht es Entscheidungsträgern, Bereiche zu identifizieren, die sowohl innerhalb der Produktentwicklung als auch der zugehörigen Fertigung verbessert werden müssen.
Beide Systeme sind auf zuverlässigen Datenfluss aus der Prozessleitebene angewiesen und können über den OpenPCS 7-Server auf Prozessdaten von SIMATIC PCS 7 zugreifen.
Die offene Struktur von PCS 7 unterstützt den Zugriff von Fremdapplikationen auf Prozesswerte, archivierte Prozesswerte und Prozessalarme. Die Kommunikation läuft über die Industrie-Standards der OPC Foundation: OPC Data Access, OPC UA Data Access, OPC Alarm and Events und OPC Historical Data Access. Zudem wird der Zugriff von Fremdapplikationen mit dem Datenbank-Mechanismus WinCC OLE DB unterstützt.