Kontakt

Prozessperipherie: Höchste Verfügbarkeit und Flexibilität

Die Erfassung und Ausgabe von Prozesssignalen über Sensoren und Aktoren kann heute vielfältig erfolgen: Zentral oder dezentral, über 4…20mA / HART, PROFIBUS oder PROFINET. Um die Vielzahl verschiedener I/O Prozesssignale sicher zu verarbeiten, bieten SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo entsprechend vielfältige Möglichkeiten mit der modularen Peripherie SIMATIC ET 200 oder der kompakten SIMATIC CFU.
simatic-prozessleitsysteme-hardware-prozessperipherie
Die Erfassung und Ausgabe von Prozesssignalen über Sensoren und Aktoren kann heute vielfältig erfolgen: Zentral oder dezentral, über 4…20mA / HART, PROFIBUS oder PROFINET. Um die Vielzahl verschiedener I/O Prozesssignale sicher zu verarbeiten, bieten SIMATIC PCS 7 und SIMATIC PCS neo entsprechend vielfältige Möglichkeiten mit der modularen Peripherie SIMATIC ET 200 oder der kompakten SIMATIC CFU.