Systemadministration: Zentral, übersichtlich und effizient

Behalten Sie die Übersicht und sorgen Sie für die Aktualität Ihrer Systeme: Für ein optimales Zusammenspiel aller Systemkomponenten und die Gesamtsicherheit von Anlagen ist es wichtig, die Versionsstände der installierten Hard- und Software zu kennen. Dabei wird es mit fortschreitender Anlagenlebensdauer aber immer schwieriger, den Überblick über den aktuellen Software- und Hardware-Stand zu behalten. Für Themen wie Systeminventarisierung, Lizenzmanagement und Versionsverwaltung in Ihrer SIMATIC PCS 7-Anlage stehen Ihnen komfortable Tools und Services zur Verfügung. Sie erleichtern die anlagenweite Erstellung und Durchführung von Aktualisierungsmaßnahmen und sorgen für höhere Anlageneffizienz, verbessertes Lifecycle Management und für mehr Sicherheit.
Gesamtbild über alle Ebenen Ihrer SIMATIC PCS 7-Anlage
Ihre leittechnische Anlage umfasst eine Vielzahl heterogener Komponenten. Zudem unterliegt sie durch Hochrüstungen und Upgrades sowie Modernisierung und Erweiterung einem dynamischen Änderungsprozess. Je länger eine Anlage in Betrieb ist, desto schwerer lässt sich ein gemeinsamer Versionsstand halten und umso schwieriger wird es, den Überblick über den Stand von Hard- und Software zu behalten. Hier unterstützt Sie die SIMATIC PCS 7 Management Console (SMMC) und SIMATIC PCS myExpert: Die SMMC hilft Ihnen, den Verwaltungsaufwand für Ihre SIMATIC PCS 7-Anlage zu minimieren und auf Knopfdruck den momentanen Status der installierten Hard- und Softwarekomponenten sofort parat zu haben. Administrieren Sie darüber hinaus Ihre SIMATIC PCS 7-Neuinstallationen, Updates und Service Packs. Damit Ihre Anlage für die Zukunft leicht auf aktuellem Stand gehalten werden kann, unterstützt die SMMC Sie bei der Inventarisierung, der Planung & Kompatibilität, dem Management und der Installation (Roll Out). Mit SIMATIC PCS myExpert haben Sie Zugriff auf alle relevanten Health- und Lifecycle-Informationen Ihrer PCS 7 Systeme und ist damit wesentlicher Bestandteil von Operational Excellence Maßnahmen.
Die SMMC zeigt den aktuellen Status aller installierten Hardware-, Software- und Netzwerk-Komponenten sowie die installierten Lizenzschlüssel. Die Systeminventarisierung erstreckt sich über alle Ebenen Ihrer SIMATIC PCS 7- Anlage: Betriebsführungsebene, Steuerungsebene und Feldebene. Erfasst werden alle SIMATIC PCS 7 Systemkomponenten in diesen Ebenen, z. B. SIMATIC PCS 7 Workstations, Industrial Ethernet Switches, Automatisierungssysteme (Controller), Remote I/Os, Links, Feldgeräte, Antriebe etc. Highlights der SIMATIC PCS 7 Systeminventarisierung:
• Zentrale Erfassung der Inventardaten durch Auslesen aus der Datenbank des SIMATIC PCS 7 Engineering Systems oder direkt aus den Komponenten
• Erzeugung von Inventarberichten zur weiteren Nutzung durch SIMATIC PCS myExpert sowie zur Bereitstellung aktueller Informationen für Anfragen bei der Service- und Support-Hotline.
• Vergleich der SIMATIC Softwareversionen mit den jeweils aktuell verfügbaren Ständen: Ein automatisierter Abgleich listet alle installierten Software-Komponenten auf, für die ein Update verfügbar ist. Mit Version 9.1 erstreckt sich diese Vergleichsmöglichkeit auch über die Hardware und die dazugehörigen Firmware-Versionen.
Betriebssysteme, SIMATIC PCS 7-Versionen und Softwareprodukte installierter Komponenten interagieren dann optimal miteinander, wenn sie zueinander kompatibel sind. Mit dem Kompatibilitäts-Tool stellt der Industry Online Support eine Funktion zur Verfügung, mit der Sie eine kompatible Auswahl von Softwareprodukten zusammenstellen oder bestehende Konfigurationen auf Kompatibilität überprüfen können. Kompatibilitäten unterschiedlicher Hard- und Softwareprodukte der Automatisierungs- und Antriebstechnik können Sie dem Kompatibilitäts-Tool des Industry Online Support prüfen.
Aktuelle Software ist eine Grundvoraussetzung für effizientes Arbeiten und zuverlässige Ergebnisse. Allerdings müssen auch bei industrieller Software die Kosten transparent und darstellbar sein und bleiben. Daher stehen Ihnen für SIMATIC Software unterschiedliche Lizensierungsmodelle zur Verfügung. Durch die Wahl der richtigen Lizenz profitieren Sie von der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer SIMATIC-Software optimal. Mit den entsprechenden Tools bekommen Sie einen Überblick über die verwendeten und benötigten Lizenzen für individuelle Anwendungsfälle und Sie halten Ihre Software kosteneffizient up to date.
Die SMMC unterstützt Sie bei Neuinstallationen, Updates und Servicepacks – ab Version 9.1 auch durch zentrales Roll Out von Windows-Updates! Dank vorgeschalteter Sicherheitsmechanismen werden ungeplante Beeinträchtigungen des Betriebs verhindert. Die SIMATIC PCS 7 Management Console kommuniziert über eine sichere Verbindung mit den einzelnen Komponenten und setzt auf den Windows Sicherheitsmechanismen auf, beispielsweise User-Verwaltung mit unterschiedlichen Nutzern und abgestimmten Zugriffsrechten.
Benefits
Fehlender Support und Updates/Patches für nicht mehr unterstützte Windows-Betriebssysteme (inkl. Server-Betriebssystemen) führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko und somit zu möglichen ungeplanten Anlagenstillständen. Schließen Sie solche Sicherheitslücke durch ein Upgrade auf die aktuellste SIMATIC PCS 7-Version. Ein Upgrade erhöht die Anlagensicherheit durch die Unterstützung gegenwärtiger Betriebssysteme und senkt langfristig steigende Wartungskosten für obsolete Produkte. Individuelle Upgrade-Pakete ermöglichen dabei eine kostengünstige Konvertierung von bestehenden Lizenzen und Engineering-Daten und sichern das proaktive Life-Cycle-Management.
Die SIMATIC Management Console ermöglicht den komfortablen Abgleich Ihrer installierten PCS 7 Software mit den zur Verfügung stehenden Updates. Damit Ihre Anlage kontinuierlich auf einem aktuellen Stand ist, stehen die neusten SIMATIC PCS 7 Software Updates auf der folgenden Sammelseiten zur Verfügung. Diese Updates werden pro Vollversion bzw. Service Pack angeboten. Ab SIMATIC PCS 7 Version 9 werden die Updates auch als Collection zur Verfügung gestellt, damit werden die in der Collection enthaltenen Produkte gebündelt und stehen so einfacherer zur Installation bereit.
Verwalten Sie den Bestand Ihrer Anlage effizient und verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Zustand Ihres Leitsystems. SIMATIC PCS myExpert ist eine webbasierte Anwendung, die den Systemzustand für alle SIMATIC PCS 7-Installationen basierend auf den Daten der SIMATIC Management Console vereinheitlicht, übersichtlich darstellt und überwacht. Optimieren Sie anhand dieser Informationen die Verfügbarkeit Ihrer SIMATIC PCS 7 Anlage mit diesen Möglichkeiten von SIMATIC PCS myExpert:
- Effiziente, nutzerübergreifende Verwaltung ihrer SIMATIC PCS 7 Systeme
- Höhere Sicherheit durch schnellen und einfachen Zugriff auf relevante Sicherheitsbenachrichtigungen
- Kostenvorteile und Investitionseinsparungen durch effektive Planung von Updates / Upgrades und Optimierung von Ersatzteilehaltung über den gesamten Lebenszyklus
- Verbesserung der Zusammenarbeit, z.B.: durch das Erstellen, Nachverfolgen und Teilen von Support Requests innerhalb ihres Unternehmens
- Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch vorrausschauende Wartung