Die Technologiebibliothek eigens für die Industrie

Die Antwort auf branchenspezifische Automatisierungsherausforderungen: Die SIMATIC PCS 7 Industry Library (IL)
Über alle Prozessindustrien hinweg gibt es ähnliche Herausforderungen, die mithilfe von SIMATIC PCS 7 gemeistert werden können. Gleichzeitig hat jede Branche individuelle Anforderungen an die Automatisierungs- und Leittechnik. So zum Beispiel die kostengünstige Überwachung und Analyse mechanischer Assets oder die Realisierung von Mehrwartenkonzepten. Für industriespezifische Lösungen in Branchen wie Chemie, Pharma, Wasser/Abwasser oder der Lebensmittelindustrie erweitert die SIMATIC PCS 7 Industry Library (IL) als Add-on-Produkt die Standardfunktionalität der Advanced Process Library um charakteristische Branchenfunktionalitäten.
Branchenspezifische Automatisierungseffizienz
Für den Aufbau harmonischer Gesamtlösungen spezifischer leittechnischer Aufgabenstellungen in zahlreichen Industriebranchen kann die SIMATIC PCS 7 Industry Library eingesetzt werden. Sie bietet Bausteinsymbole und Faceplates im Look & Feel der SIMATIC PCS 7 Advanced Process Library. Das erlaubt den Aufbau maßgeschneiderter Branchenapplikationen mit einheitlicher Bedienphilosophie. Die SIMATIC PCS 7 Industry Library beschleunigt das Engineering und vereinfacht die Prozessführung.Die SIMATIC PCS 7 Industry Library (IL) erweitert die in der SIMATIC PCS 7 Advanced Process Library (APL) konzentrierte Standardfunktionalität des Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7 mit technologischen Bausteinen und Faceplates im APL-Design. Damit unterstützt sie die Realisierung vielfältiger technologischer und branchenspezifischer Funktionen wie beispielsweise das Bedienen und Beobachten über SIMATIC HMI Comfort Panels oder die Integration von SIMATIC S7 Package Units. Das Fundament der SIMATIC PCS 7 Industry Library bilden praxisbewährte Branchenbibliotheken, z. B. aus den Bereichen Wasser/Abwasser und Gebäudeautomatisierung.
Kommunikationsbausteine ermöglichen eine standardisierte Kommunikation zwischen PCS 7 Controllern und S7-1500 mit TIA Portal. So sind eine einfache Projektierung und eine schnelle Störungserkennung sichergestellt. Die Industry Library unterstützt zudem vollständig die Verwendung der SIMATIC HMI Comfort Panels. Diese Vor-Ort-Bedieneinheiten sorgen für detailgetreue Darstellung von Prozessbildern, garantieren einen schnellen Bildaufbau und bieten diverse Schnittstellen wie Ethernet oder USB. Darüber hinaus unterstützt sie auch das Bedienen und Beobachten über Touch Panels sowie die Integration von SIMATIC S7 Package Units in SIMATIC PCS 7 Applikationen. Die Funktionalität der SIMATIC PCS 7 Industry Library ist auf zwei separat installierbare Teilbibliotheken verteilt:
- Industry Library für PCS 7
- Industry Library für S7
- Comfort Panel Integration für Standard PCS 7 APL
- Mehrwarten-Konzept für PCS 7 und Panel
- Systemintegriertes PCS 7 Lastmanagement
- Standardanbindung externen APC Applikationen
- Bausteine für Heizung / Klima / Lüftung (HVAC)
- Technologie-Bausteine (z. B. Sollwert-Schalter, Zeitschaltuhr, Aggregate Schalter, Polygon)
- Kommunikation zw. redundanten und nicht-redundanten Controllern und zu S7-300 und S7-1500 "