SIMATIC HMI Basic Panels

Kostengünstiges Bedienen und Beobachten in der zweiten Generation
Die SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation bilden mit ihren ausgereiften HMI-Basisfunktionen die ideale Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen. Die Geräte-Familie bietet Panels mit 4",7”, 9” und 12” Displays sowie kombinierter Tasten- bzw. Touch-Bedienung. Die innovativen hochauflösenden Widescreen-Displays mit 64.000 Farben können auch hochkant eingebaut werden und sind besonders energieeffizient durch bis zu 100% dimmbare Helligkeit. Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet die innovative Bedienoberfläche mit verbesserter Usability durch neue Controls und Graphics. Das USB-Interface ermöglicht den Anschluss von Tastatur, Maus oder Barcodescanner und unterstützt die einfache Archivierung von Daten auf USB-Stick
Die HMI Basic Panels 2nd Generation auf einen Blick
• Ideale Einstiegsserie für einfache HMI-Applikationen
• Engineered im TIA Portal
• Einbaukompatibel zu SIMATIC HMI Comfort Panels
und bestehenden SIMATIC HMI Basic Panels 4“ und 6
• Flexible Skalierbarkeit innerhalb der HMI-Familie
• Hochauflösende dimmbare Widescreen-Displays mit 64.000 Farben
• Innovative Benutzeroberfläche und verbesserte Usability
durch neue Controls und Graphics
• Touch- / Tastenfunktionalität für intuitives Bedienen
• Schnittstelle zur Verbindung mit diversen SPS
• Varianten für PROFIBUS oder PROFINET
• Archivierung über USB-Stick
Verbesserte Prozessqualität
Durch die Visualisierung wird die Prozessqualität von kompakten Anlagen und kleineren Applikationen wesentlich verbessert. Die SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation mit allen wichtigen HMI-Basisfunktionen eröffnen so auch im Maschinenbau neue Möglichkeiten des Bedienens und Beobachtens zu einem besonders attraktiven Preis.
Wie bei allen SIMATIC HMI Panels sind standardmäßig bereits zahlreiche Softwarefunktionen integriert: beispielsweise Meldesystem, Rezepturverwaltung, Kurvenfunktionalität sowie Sprachumschaltung.
SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation - Standardgeräte
Alle Geräte der SIMATIC HMI Basic Panel Familie einer Generation verfügen über die gleiche Basis-Funktionalität unabhängig von der gewählten Gerätegröße.
Je nach Komplexität der Visualisierungsaufgabe variiert jedoch die Bildschirmgröße und -auflösung sowie die Anzahl der Bedientasten .
SIMATIC HMI KTP400 Basic
Bediengerät für HMI-Aufgaben geringer Komplexität.
4 Zoll Widescreen Touch Panel mit Farbdisplay und 4 Funktionstasten
Das KTP400 Basic ist für den Einsatz in PROFINET Netzen entworfen, insbesondere bei besonders beengten Platzverhältnissen direkt an der Maschine. Es bietet sich als HMI-Komponente für Automatisierungslösungen mit den kleinen Controllern der SIMATIC S7-1200 an, aber auch mit anderen Steuerungen
SIMATIC HMI KTP700 Basic
7 Zoll Widescreen Touch Panel mit Farbdisplay und 8 Funktionstasten
Das KTP700 Basic ist ein Bediengerät für HMI-Aufgaben einfacher Komplexität und mittlerer Anforderungen an die Visualisierungsfunktionalität zum Einsatz mit SIMATIC S7-1200 Controllern aber auch anderen Steuerungen.
Das KTP700 Basic steht in zwei Varianten zur Verfügung.
KTP900 Basic
9 Zoll Widescreen Touch Panels mit Farbdisplay und 8 Funktionstasten
Basic Panel für HMI-Aufgaben im mittleren Leistungsbereich mit SIMATIC S7-1200 Controllern, aber auch anderen Steuerungen.
Hinsichtlich der Displaygröße und Auflösung wird das KTP900 Basic auch höheren Anforderungen gerecht. Das KTP900 Basic ist nur in einer PROFINET Variante mit Ethernet Schnittstelle verfügbar.
KTP1200 Basic und KTP1200 Basic DP
12 Zoll Widescreen Touch Panel mit Farbdisplay und 10 Funktionstasten
Universell einsetzbares Basic Panel für den mittleren Leistungsbereich. Hinsichtlich der Auflösung und Bildschirmgröße wird das KTP1200 auch höheren Anforderungen gerecht. Das KTP1200 Basic ist die ideale HMI-Komponente für die mittleren und oberen SIMATIC S7-1200 Controllersysteme und steht in Varianten für PROFIBUS DP oder PROFINET-Umgebungen zur Verfügung.
SIPLUS Basic Panels - Gehärtete Varianten für extreme Umweltbedingungen
Für die Realisierung einfacher Automatisierungsaufgaben unter extremen Umweltbedingungen stehen Ihnen unter dem Namen SIPLUS spezielle Varianten der Basic Panels zur Verfügung. Sie gewährleisten zusätzliche Betriebssicherheit im extremen Umfeld.
Vorteile der SIPLUS HMI Basic Panels auf einen Blick:
- Schadgasresistenz gegen chemisch, biologisch und mechanisch aktive Stoffe sowie Salznebel
- Schutz bei Betauung (Eisbildung zulässig!)
- Hohe Zuverlässigkeit bei erweiterten Temperaturbereichen (– 25 bis +60 °C) – sowohl in der Anlaufphase als auch während des Betriebs
- Flexibel an jede Applikation anpassbar dank erweiterter Aufstellhöhe von –1000 bis +5000 Meter
- Hohe Produktivität und Investitionssicherheit durch minimierte Stillstandszeiten und Leistungseinbußen
SIMATIC HMI Basic Panels 2nd Generation - Keyless Geräte
Die drei kleineren PROFINET Varianten der SIMATIC HMI Basic Panel Familie sind auch als Keyless Geräte verfügbar - ohne Funktionstasten und mit neutraler Gerätefront. Sie entsprechen in ihren Abmessungen den jeweiligen Standardgeräten.
Die Bedienung der Geräte erfolgt ausschließlich über den Touchscreen.
Sie projektieren die SIMATIC Basic Keyless-Geräte wie die entsprechenden Standardgeräte, auf denen sie basieren. Die projektierten Funktionstasten haben jedoch keine Wirkung.
SIMATIC HMI TP400 Basic Keyless
Bediengerät für HMI-Aufgaben geringer Komplexität.
4 Zoll Widescreen Touch Panel mit Farbdisplay und neutraler Gerätefront.
Das TP400 Basic ist für den Einsatz in PROFINET Netzen entworfen, insbesondere bei besonders beengten Platzverhältnissen direkt an der Maschine. Es bietet sich als HMI-Komponente für Automatisierungslösungen mit den kleinen Controllern der SIMATIC S7-1200 an, aber auch mit anderen Steuerungen.
SIMATIC HMI TP700 Basic Keyless
7 Zoll Widescreen Touch Panel mit Farbdisplay und neutraler Gerätefront.
Das TP700 Basic Keyless ist ein Bediengerät für HMI-Aufgaben einfacher Komplexität und mittlerer Anforderungen an die Visualisierungsfunktionalität zum Einsatz mit SIMATIC S7-1200 Controllern aber auch anderen Steuerungen.
Das TP700 Basic ist nur in einer PROFINET Variante mit Ethernet Schnittstelle verfügbar.
SIMATIC HMI TP900 Basic Keyless
9 Zoll Widescreen Touch Panel mit Farbdisplay und neutraler Gerätefront.
Basic Panel für HMI-Aufgaben im mittleren Leistungsbereich mit SIMATIC S7-1200 Controllern, aber auch anderen Steuerungen.
Hinsichtlich der Displaygröße und Auflösung wird das TP900 Basic auch höheren Anforderungen gerecht. Das TP900 Basic ist nur in einer PROFINET Variante mit Ethernet Schnittstelle verfügbar.
Starterkits mit SIMATIC S7-1200 oder Logikmodul LOGO!
Siemens bietet Basic Panel Starter Kits in Verbindung mit dem Basic Controller SIMATIC S7-1200 oder dem Logikmodul LOGO! an.
Auspacken und loslegen zum besonders günstigen Preis!
Starter Kits mit Basic Controller SIMATIC S7-1200
Mit den SIMATIC S7-1200 Starter Kits können Sie Ihre einfachen Automatisierungsaufgaben leicht und schnell realisieren.
Siemens bietet zwei SIMATIC S7-1200 Starter Kits in Verbindung mit SIMATIC HMI Basic Panels und STEP 7 Basic (TIA Portal)* Engineeringsoftware für flexible und wirtschaftliche Lösungen in der Industriellen Automation.
Profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen unserer Starter Kits!
* Das Engineeringpaket SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal) umfasst auch die Projektierungssoftware SIMATIC WinCC Basic (TIA Portal).
Starter Kits mit dem Logikmodul LOGO!
Für den preisbewussten Einsteiger gibt es zwei LOGO! 8 Starter Kits mit Basic Panels der zweiten Generation – individuell bestückt für Ihre Anforderungen.
Mit diesen günstigen Komplettpaketen können Sie die Vorteile und Möglichkeiten des Logikmoduls schnell und einfach kennenlernen.
Zudem kann auch die Kommunikation zu SIMATIC S7 CPUs und SIMATIC HMI problemlos realisiert werden.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC HMI Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unseren SIMATIC HMI Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.