SIMATIC HMI Comfort Panels

High-end Bediengeräte für anspruchsvolle HMI Aufgaben
SIMATIC HMI Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Hohe Performance, Funktionalität und zahlreiche integrierte Schnittstellen bieten höchsten Komfort bei High-End-Anwendungen. SIMATIC HMI Comfort Panels Standard-Geräte bilden die technologische Basis für eine Reihe spezialisierter Varianten, wie zum Beispiel rundum IP 65 geschützter PRO Geräte, Panels mit Edelstahlfront, Outdoor Varianten und gehärtete SIPLUS Versionen.
Brillant, intelligent und praktisch
SIMATIC HMI Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Hohe Performance, Funktionalität und zahlreiche integrierte Schnittstellen bieten höchsten Komfort bei High-End-Anwendungen.Die SIMATIC HMI Comfort Panels sind die erste Wahl für die Lösung komplexer HMI-Anwendungen.
Sie sind mit modernster Technologie, herausragender Leistung und integrierter Funktionalität ausgestattet und werden in hochwertigen Aluminiumfronten ab einer Größe von 7 Zoll oder mehr geliefert.
SIMATIC HMI Comfort Panels sind über WinCC nahtlos in das TIA Portal integriert. Dieses innovative Engineering-Framework ist der Schlüssel zur vollen Leistungsfähigkeit von Totally Integrated Automation.
Brillante Displays im Widescreen-Format
- Bis zu 40 % mehr Visualisierungsfläche als herkömmliche Displays: Auch komplexe Bedienbilder lassen sich übersichtlich darstellen und z.B. in die Bereiche Applikationsbedienung und -beobachtung aufteilen
- Optimale Ablesbarkeit und detailgetreue Prozessdarstellung durch hohe Auflösung, 16 Millionen Farben und breiten Blickwinkel bis zu 170°
- Weniger Energiebedarf und erhöhte Display-Lebensdauer: Helligkeit der LED Hintergrundbeleuchtung bis zu 100% dimmbar und optimal an die Lichtverhältnisse der Applikation anpassbar
- Die SIMATIC HMI Comfort Panels wurden 2012 mit dem renommierten iF Product Design Award ausgezeichnet.
Intelligent
Energieeffizienz dank PROFIenergy
- PROFIenergy steuert aktiv den Stromverbrauch sämtlicher Automatisierungskomponenten
- Abschaltung einzelner Verbraucher oder ganzer Produktionseinheiten, wenn sie nicht benötigt werden
- Koordiniertes Schalten gewährleistet hohe Anlagenzuverlässigkeit
- Dauerhafter Investitionsschutz durch einfache Einbindung in bestehende Standards
Maximale Datensicherheit bei Stromausfall
- Im Falle eines Stromausfalls puffern Comfort Panels genügend Energie, um alle aktiven Archive korrekt zu beenden und die bereits im RDB-Format archivierten Daten zu sichern. So wird ganz ohne den Einsatz einer wartungsintensiven Batterie kostengünstig der Erhalt aller Daten im Archiv gewährleistet.
- Um den Erhalt einzelner noch nicht archivierter Daten 100 % sicherzustellen, wird der Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung empfohlen.
Exakte Diagnosen leicht gemacht
- Höhere Anlagenverfügbarkeit
- Diagnoseinformationen im Zusammenspiel mit SIMATIC Controllern direkt auf Comfort Panel auslesbar
- Einsparung von Kosten für zusätzliche Diagnose-Hardware
Komfortabel
Einfach zu bedienen
- Intuitive, schnelle Eingaben durch bekanntes und bewährtes Bedienschema von Mobiltelefon-Tastaturen
- Erleichterte Bedienerführung, da alle Funktionstasten über LEDs verfügen
- Zusätzliche Bediensicherheit durch taktiles Feedback aller Tasten – wichtig z. B. beim Arbeiten mit Handschuhen
Mehr Schnittstellen – weniger Hardwarekosten
- Einfache Einbindung in vorhandene Anlagenstrukturen und Netzwerke durch standardmäßige PROFIBUS und PROFINET Schnittstellen
- Ab 7“ Gerät: 2 PROFINET Schnittstellen mit integriertem Netzwerk-Switch
- Ab 15“ ist zusätzlich dritte PROFINET Schnittstelle integriert - Audio-In/Audio-Out-Schnittstelle zum Abspielen von Soundfiles über integrierten Media Player
- Einfacher Anschluss externer Geräte (Drucker, USB-Sticks, Maus, Tastatur etc.) über 2 integrierte USB-Host-Schnittstellen
Komfort pur bei Inbetriebnahme und im Servicefall
- Einfacher Projektdownload über kostengünstige Standardkabel
- Sämtliche Ethernet-Einstellungen bereits bei der Projektierung vornehmbar
- Kontinuierlich gesichertes Geräteabbild durch automatisches Backup aller Daten auf SD-Karte
- Einfache Übertragung von Paneldaten auf Ersatzgerät: SD-Karte umstecken – bestätigen – fertig
Die fünf Comfort Panel Familien
Im Rahmen unseres SIMATIC HMI-Spektrums bieten wir Ihnen zahlreiche Produkte, die perfekt auf die besonderen Anforderungen des jeweiligen Einsatzortes zugeschnitten sind. Für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie liefern wir z. B. Geräte mit Edelstahlfronten, für Branchen mit besonders rauen Umgebungsbedingungen rundum staub- und strahlwassergeschützte Geräte mit einem robusten Aluminiumgehäuse in hoher Schutzart IP65.SIMATIC HMI Comfort Panels - Standardgeräte
Alle Geräte der SIMATIC HMI Comfort Panel-Familie zeichnen sich unabhängig von der gewählten Gerätegröße durch den gleichen herausragenden Funktionsumfang aus.
Wählen Sie zwischen 6 Touch Panels mit Displaygrößen von 7 bis 22 Zoll, 5 Keypanels mit Displaygrößen von 4 bis 15 Zoll und einem kombinierten Key / Touch-Gerät mit 4 Zoll Display.
SIMATIC HMI KP400 und KTP400 Comfort
4 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay.
Das KP400 eignet sich dank High End Performance für anspruchsvolle HMI Applikationen unter beengten Platzverhältnissen, bei denen auf mechanische Tasten nicht verzichtet werden kann.
Das KP400 Comfort ist das Nachfolgegerät des OP77B, bietet aber eine erheblich höhere Bildschirmauflösung, Performance und Funktionalität.
Der kompakte Aufbau des KTP400 erlaubt den Einsatz in beengtesten Verhältnissen ohne Abstriche an die Funktionalität. Das KTP400 Comfort ist das Nachfolgegerät des TP 177B 4" .
SIMATIC HMI KP700 und TP700 Comfort
7 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay.
Das KP700 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf mechanische Tasten nicht verzichtet werden kann.
Das KP700 ist das Nachfolgegerät für die 6 Zoll Geräte OP 177B bluemode, OP 177B color und OP 277.
Das TP700 ist das einbaukompatible Nachfolgegerät für die 6 Zoll Geräte TP 177B mono, TP 177B color, MP 177 und TP 277.
KP700 und TP700 bieten jeweils nicht nur eine höhere Performance, sondern im Vergleich zu den Vorgängergeräten auch 40% mehr Bildschirmfläche und eine mehr als doppelt so hohe Bildschirmauflösung.
SIMATIC HMI KP900 und TP900 Comfort
9 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay.
Das KP900 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf mechanische Tasten nicht verzichtet werden kann. Das KP900 ist das einbaukompatible Nachfolgegerät des MP 277, 8 Zoll Key, das TP900 ist das Nachfolgegerät des MP 277 8 Zoll Touch,
KP900 und TP900 bieten gegenüber den Vorgängergeräten 32 % mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung.
SIMATIC HMI KP1200 und TP1200 Comfort
12 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay.
Das KP1200 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf mechanische Tasten und eine hohe Auflösung nicht verzichtet werden kann.
Das KP1200 ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 277 10" Key.
Das TP1200 ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 277 10" Touch.
KP1200 und TP1200 bieten gegenüber den Vorgängergeräten eine höhere Performance, deutlich mehr Displayfläche und eine erheblich höhere Auflösung.
SIMATIC HMI KP1500 und TP1500 Comfort
15 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay.
Das KP1500 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf mechanische Tasten und eine PC-typische Bildschirmauflösung nicht verzichtet werden kann.
Das KP1500 ist das einbaukompatible Nachfolgegerät des Multi Panel MP 377 12" Key. Das TP1500 ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 377 12" Touch.
KP1500 und TP1500 bieten gegenüber den Vorgängergeräten eine höhere Performance, 51 % mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung.
SIMATIC HMI TP1900 und TP2200 Comfort
19 und 22 Zoll Panels mit TFT Widescreen Farbdisplay.
Das TP1900 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf eine PC-typische Bildschirmauflösung nicht verzichtet werden kann.
Das TP1900 Comfort ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 377 15" Touch, es bietet gegenüber dem Vorgängergerät eine höhere Performance, 36% mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung.
Das TP2200 bietet High-End Performance für HMI Applikationen, bei denen auf eine PC-typische Bildschirmauflösung nicht verzichtet werden kann.
Das TP2200 ist das Nachfolgegerät des Multi Panel MP 377 19" Touch, es bietet gegenüber dem Vorgängergerät eine höhere Performance, mehr Displayfläche und eine höhere Auflösung.
SIMATIC HMI Comfort Panels PRO - Vollständig IP65 geschützte HMI Geräte
Siemens hat sein Systemspektrum an vollständig IP65-geschützten Bediengeräten um SIMATIC HMI Comfort Panels PRO (PROtected) zur Visualisierung und Automatisierung ohne Schaltschrank erweitert.
Die Panels mit 12-, 15-, 19- und 22-Zoll-Bildschirmdiagonalen sind wie die PRO-Geräte der Simatic IFP- und IPC-Serie mit der hohen Schutzart IP65 ausgestattet.
Dank hoher Leistung und Funktionalität sowie zahlreicher integrierter Schnittstellen bieten sie größtmöglichen Komfort für High-End-Anwendungen und eignen sich besonders für die Realisierung leistungsfähiger Visualisierungsaufgaben in maschinennahen Bereichen.
Dank der flexiblen Montagemöglichkeiten - direkt an der Maschine über spezielle Adapter, an einem Stützfuß oder an einem Konsolensystem - kann der Benutzer die Panels problemlos bedienen und hat immer die perfekte Sicht auf das Panel und den Prozess.
Noch mehr Bedienmöglichkeiten bieten an die PRO-Geräte anbaubare Komponenten, bestehend aus Grundgerät, Erweiterungskomponenten, Montageadapter, optionaler Tastatur und Tastaturablage. Durch maßgeschneiderte Systemlösungen mit Standardkomponenten ermöglichen sie eine problemlose Anpassung an individuelle Kundenwünsche und überzeugen durch leichte Montage und Inbetriebnahme, einfaches Engineering und effizienten Betrieb.
Nutzen
Die Comfort Panels PRO teilen alle Vorteile der bereits verfügbaren Generation von PRO-Geräten aus den Familien der SIMATIC IPC und Industrial Flat Panels:
Die rundum IP65 geschützten Bediengeräte sind...
wirtschaftlich
- Engineering mit TIA Portal
- Einfacher Umstieg von einem Vorgänger- zu einem neuen Gerät durch Migration oder aufgrund des breiten Bediengeräte Portfolios
- "ready to work": Schnelle Inbetriebnahme und Kostenersparnis durch kein Zusatzgehäuse, Standardstecker, USB Schnittstelle wurde extern verbaut, Serviceklappe, platzsparendes Design, geringer Montageaufwand
konfigurierbar
- Flexibler Einsatzort durch verschiedene Möglichkeiten der Verbauung: außerhalb des Schaltschranks an ein Tragarmsystem oder am Standfuß von namhaften Herstellern
- Einfach Anbindung und minimierte Verdrahtung durch die Kommunikation mit PROFINET und PROFIsafe
- Individuell erweiterbar durch Extension Units, Freiheit in der Konfiguration bezüglich Anzahl und Art, Vielfalt an Bedienelementen, einfaches Umrüsten und Austauschen im Schadensfall ebenso der nachträgliche Einbau von Tasten
zuverlässig
- Langzeitverfügbarkeit
- Hohe Bediensicherheit durch PROFIsafe, Zweihandbedienung und Handballenerkennung
- Rundum IP 65 geschützt – Schutz vor Wasser und Staub
und stets perfekt gestylt
- Modernes Produktdesign durch ein schlankes Gehäuse (geringe Aufbautiefe), eine Glasfront inkl. Bedienelementen und einem schmalen Rahmen
- Hoher Bedienkomfort durch Gesten-, Ein- und Mehrfingerbedienung auch mit dünnen Arbeitshandschuhen
- Individuelle Gestaltung durch Auswahl eines eigenen Designs oder Styles
SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO
Rundum geschützte Variante des 12-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.
Das TP1200 Comfort PRO empfiehlt sich als leistungsstarkes Gerät für Anwendungen höherer Komplexität trotz kompakten Aufbaus.
Der TP1200 Comfort PRO ist in drei verschiedenen Befestigungsvarianten erhältlich und kann mit drei Arten von Erweiterungseinheiten kombiniert werden (siehe nachstehende Tabellen).
Extension units
SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO
Rundum geschützte Variante des 15-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.
Das TP1500 Comfort PRO empfiehlt sich als leistungsstarkes Gerät für Anwendungen höherer Komplexität trotz kompakten Aufbaus.
Der TP1500 Comfort PRO ist in drei verschiedenen Befestigungsvarianten erhältlich und kann mit drei Arten von Erweiterungseinheiten kombiniert werden (siehe nachstehende Tabellen).
Extension units
SIMATIC HMI TP1900 Comfort PRO
Rundum geschützte Variante des 19-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.
Das TP1900 Comfort PRO empfiehlt sich als leistungsstarkes Gerät für Anwendungen höherer Komplexität, bei denen eine PC-typische Bildschirmgröße und-auflösung gefordert ist.
Der TP1900 Comfort PRO ist in drei verschiedenen Befestigungsvarianten erhältlich und kann mit drei Arten von Erweiterungseinheiten kombiniert werden (siehe nachstehende Tabellen).
Extension units
SIMATIC HMI TP2200 Comfort PRO
Rundum geschützte Variante des 22-Zoll Comfort Panels mit TFT Widescreendisplay und Touchbedienung.
Das TP2200 Comfort PRO empfiehlt sich als leistungsstarkes Gerät für Anwendungen höherer Komplexität, bei denen eine PC-typische Bildschirmgröße und-auflösung gefordert ist.
Der TP2200 Comfort PRO ist in drei verschiedenen Befestigungsvarianten erhältlich und kann mit drei Arten von Erweiterungseinheiten kombiniert werden (siehe nachstehende Tabellen).
Extension units
Extension units
SIMATIC HMI Comfort Panels INOX und INOX PCT
Comfort Panels mit Touchscreen und Edelstahlfronten dienen zur Bedienung und Überwachung von Lebensmittelmaschinen in der Lebensmittel-, Getränke- und Tabakindustrie sowie in der Pharmaindustrie, der Feinchemie und in anderen Hygienebereichen.
Sie basieren auf DIN EN 1672-2 "Lebensmittelmaschinen - Sicherheits- und Hygieneanforderungen". Das optimierte Rahmenprofil und die nahezu flächenbündige Montage des Gerätes am Schaltschrank ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten.
INOX PCT Varianten verfügen über eine Glasfront mit projektiv kapazitiven Touchsensor.
TP700 Comfort INOX und INOX PCT
Edelstahlausführung des 7 Zoll Comfort Panels mit TFT-Breitbild-Farbdisplay und Touch-Bedienung.
Das TP700 Comfort INOX ist ein leistungsstarkes, kompaktes Gerät für Anwendungen bei beengten Platzverhältnissen.
Der TP700 Comfort INOX ist der montagekompatible Nachfolger des 6-Zoll-Touch-Geräts TP 177B INOX und bietet mehr Leistung und ein größeres Display.
Das Angebot umfasst zwei Gerätevarianten
- TP700 Comfort INOX mit analog-resistivem Touchsensor und einer durchgehenden Kunststoffdekorfolie für Schutzart IP66K frontseitig
- TP700 Comfort INOX PCT mit projektiv kapazitivem Touchsensor und einer Glasfront für Schutzart IP69K frontseitig
TP900 Comfort INOX und INOCX PCT
Edelstahlversion des 9-Zoll-Comfort Panels mit TFT-Breitbild-Farbdisplay und Touch-Bedienung.
Das TP900 Comfort INOX ist ein leistungsstarkes Gerät für Anwendungen unter kompakten Platzverhältnissen.
Es hat keinen direkten Vorgänger, kann aber als Upgrade-Gerät für das TP 177B INOX verwendet werden, das ein größeres Display als das TP700 Comfort INOX bietet.
TP1200 Comfort INOX und INOCX PCT
Edelstahlversion des 12-Zoll-Comfort Panels mit TFT-Breitbild-Farbdisplay und Touch-Bedienung.
Das TP1200 Comfort INOX ist das kompakteste Gerät mit einer besonders hohen Bildschirmauflösung.
Der TP1200 Comfort INOX ist der Nachfolger des 10-Zoll-Multi-Panels MP 277 INOX und bietet mehr Leistung und ein größeres Display sowie eine höhere Auflösung und Farbtiefe.
Das Angebot umfasst zwei Gerätevarianten
- TP1200 Comfort INOX mit analog-resistivem Touchsensor und einer durchgehenden Kunststoffdekorfolie für Schutzart IP66K frontseitig
- TP1200 Comfort INOX PCT mit projektiv kapazitivem Touchsensor und einer Glasfront für Schutzart IP69K frontseitig
TP1500 Comfort INOX
Edelstahlversion des 15-Zoll-Comfort Panels mit TFT-Widescreen-Farbdisplay und Touch-Bedienung.
Das TP1500 INOX bietet High-End-Leistung für HMI-Anwendungen mit höherer Komplexität, bei denen eine PC-typische Bildschirmauflösung erforderlich ist.
Es hat keinen direkten Vorgänger, kann aber als Upgrade-Gerät für das MP 277 INOX verwendet werden und bietet ein größeres Display als das TP1200 INOX.
TP1900 Comfort INOX
Edelstahlversion des 19-Zoll-Comfort Panels mit TFT-Breitbild-Farbdisplay und Touch-Bedienung.
Das TP1900 INOX bietet High-End-Leistung für HMI-Anwendungen mit höherer Komplexität, bei denen eine PC-typische Bildschirmauflösung erforderlich ist.
Das TP1900 Comfort ist der Nachfolger des 15 Zoll Multi Panels MP 377 INOX .
Gegenüber dem Vorgänger bietet es zusätzlichen Platz auf dem Display, eine höhere Bildschirmauflösung und eine höhere Leistung.
Comfort Panels Outdoor - Extrem flexibel für jeden Außeneinsatz
Die SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels wurden speziell für anspruchsvolle HMI-Aufgaben unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Damit wird das Bedienen und Beobachten extrem flexibel – für jeden Außenbereich.
Ob in der Öl- und Gas-Industrie, auf Schiffen oder in Kühlhäusern: Die SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels, mit 7- oder 15-Zoll Daylight readable Widescreen-Display, bieten alles, was für das Bedienen und Beobachten im Außenbereich erforderlich ist.
Flexibler Außeneinsatz durch extreme Robustheit
Die SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels TP700 und TP1500 bieten den Komfort der bekannten Standard-Comfort-Geräte, in Kombination mit extremen Geräteeigenschaften für den flexiblen Außeneinsatz:
Zuverlässiger Betrieb im weiten Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C, wie z.B. in Kühlhäusern oder Wüstengebieten
Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, z.B für den Einsatz auf Fahrzeugen oder im Bereich von Stanzen und Pressen
Gerätefront in IP66 für hohen Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser, wie z.B. bei Einsatz im Bergbau oder auf Schiffen
Hohe UV-Beständigkeit für langzeitverfügbare Funktion und Optik, wie z.B. beim Einsatz im Gebirge oder in Äquatornähe
Gebondetes Display (robust wie ein Verbundsicherheitsglas) für maximalen Schutz gegen Luftfeuchte (90%), Betauung und thermische Spannungen, wie z.B. beim Einsatz in tropischen Zonen
Sicheres Bedienen und Beobachten bei extremen Lichtverhältnissen
Beim Bedienen von Maschinen und Beobachten von Prozessen in Außenbereichen können die Lichtverhältnisse, wie z.B. Tag- / Nachtwechsel oder grelles Sonnenlicht, eine entscheidende Rolle für die Sicherheit spielen. Mit den neuen Comfort Outdoor Panels sehen Sie selbst bei extremen Lichtverhältnissen zu jeder Zeit, was gerade läuft oder bedient wird. Dafür haben wir die Gerätefront und das Display mit hervorragenden Eigenschaften ausgestattet:
Daylight readable Display mit automatischer oder manueller Dimmung, für den richtigen Kontrast und perfekte Sicht
Blendfreie Darstellung ohne Spiegelungen mit Betrachtungswinkel bis 170° aus allen Richtungen, für ermüdungsfreies Bedienen und Beobachten
Hochauflösendes Widescreen-Display (16:9) mit 16 Mio. Farben, für gestochen scharfe Darstellung komplexer Bedienbilder oder Grafiken
Branchenunabhängige Verwendung durch umfangreiche Zertifizierungen
SIMATIC HMI Comfort Outdoor Panels sind nahezu uneingeschränkt in den unterschiedlichsten Branchen einsetzbar. Die umfangreichen Zertifizierungen (in Vorbereitung), wie z.B. IEC-EX-Schutz und Marine, bieten Ihnen flexible Möglichkeiten für den Einsatz in extremen Bereichen:
Öl- und Gas-Förderung, Transport und Verarbeitung, Biogas-Anlagen
Marine, Schiffbau, Hafenanlagen und Kräne
Wind- und Solarparks, Wasserkraftwerke und Klärwerke
Bergbau und Tagebau, Steinbrüche, Kies- und Sandwerke
Seilbahnen, Eishallen und Kühlhäuser
Fahrzeuge und Sondermaschinen im Außenbereich
TP1500 Comfort Outdoor
Outdoor Variante des 15 Zoll Comfort Touch Panels
Das TP1500 Comfort Outdoor Panel für anspruchsvolle HMI Aufgaben erfüllt auch höhere Anforderungen an die Visualisierung im Outdoorbereich.
Das 15 "Comfort Panel Outdoor entspricht hinsichtlich Leistung, Funktionalität und Mengengerüst einem 12" Comfort Panel Standard.
SIPLUS-Varianten des Comfort Panel Standard
Für die Realisierung einfacher Automatisierungsaufgaben unter extremen Umweltbedingungen stehen Ihnen speziell gehärtete SIPLUS-Varianten zur Verfügung, die erhöhte Betriebssicherheit bieten.
- Beständigkeit gegen aggressive chemische, biologische und mechanisch aktive Gase und Salznebel
- Geschützt vor Kondensation (Eisbildung ist erlaubt!)
- Hohe Zuverlässigkeit über einen erweiterten Temperaturbereich, sowohl in der Anlaufphase als auch im laufenden Betrieb
- Flexible Anpassung an jede Anwendung dank erweiterter Aufstellungshöhe von –1000 bis 5000 Metern
- Hohe Produktivität und Investitionssicherheit durch minimale Ausfallzeiten und Leistungsverluste
SIPLUS-Varianten von Comfort Outdoor Panels - Noch robuster als die Robusten
Die SIPLUS HMI Comfort Outdoor Panels bieten den gleichen Komfort wie die bekannten Standard-Komfortgeräte in Kombination mit extremen Ausstattungseigenschaften für den flexiblen Außeneinsatz:
- Zuverlässiger Betrieb in einem weiten Temperaturbereich von -30 ° C bis +60 ° C, zum Beispiel in Kühlhäusern oder in Wüstenregionen
- Geprüft und zertifiziert für den Einsatz unter biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Substanzen (3B2, 3C4, 3S4) einschließlich Salznebel, Sand und Staub
- Hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit, zum Beispiel für den Einsatz in Fahrzeugen oder im Stanzmaschinen- und Pressenbereich
- Panelfront in IP66 für hohen Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser, zum Beispiel für den Einsatz im Bergbau oder auf Schiffen
- Hohe UV-Beständigkeit für langfristige Verfügbarkeit von Funktion und Optik, beispielsweise im Berggebiet oder in Äquatornähe
- Gebondetes Display (so robust wie Verbundsicherheitsglas) für maximalen Schutz vor Luftfeuchtigkeit (90%), Kondensation und thermischen Beanspruchungen, zum Beispiel für den Einsatz in tropischen Zonen

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC HMI Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unseren SIMATIC HMI Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage