SIMATIC HMI Mobile Panels

Power und Safety in Ihren Händen
Nehmen Sie Power und Safety direkt in Ihre Hände. Entscheiden Sie sich bei mobilen High-End-Anwendungen – auch im fehlersicheren Bereich von Maschinen und weitläufigen Anlagen – für das Mobile Panel. SIMATIC HMI Mobile Panels der zweiten Generation übertragen die Funktionalität und Leistung der SIMATIC HMI Comfort Panels auf mobile Bediengeräte. Der Anwender profitiert hierdurch von mehr Flexibilität und Komfort.
- Detaillierte Darstellung von komplexen Prozessbildern dank brillianter stufenlos dimmbarer Widescreen Displays mit 4, 7 oder 9 Zoll Bildschirmdiagonale und 16 Millionen Farben
- Effizientes Engineering für alle HMI Aufgaben, auch im eigenen individuellen Design
- Flexibel beim Einsatz und der Auswertung von Sicherheitstechnik
- Kostengünstige Anschlussmöglichkeit für kleine Maschinen mit geringem Platzangebot
Mehr Überblick direkt vor Ort
Auch bei größeren Produktionsanlagen, komplexen oder gekapselten Maschinen, langen Transfer- und Fertigungsstrecken und in der Fördertechnik erlauben mobile Bediengeräte schnelles und präzises Einrichten und Positionieren bei der Inbetriebnahme. Bei Umrüstung, Wartung oder Fehlerbehebung sorgen sie für kürzere Stillstandszeiten.
Die SIMATIC HMI Mobile Panels 2nd Generation, mit 4, 7- oder 9-Zoll-Display und kabelgebundenen Anschluss an PROFINET, übertragen die Funktionalität und Leistung der SIMATIC HMI Comfort Panels auf mobile Bediengeräte. Der Anwender profitiert hierdurch von mehr Flexibilität und Komfort.
Der einzigartige beleuchtete Not-Halt-Taster, der dreistufige Zustimmtaster und die flexiblen Möglichkeiten zur Auswertung dieser Sicherheitselemente ermöglichen die individuelle Integration der Bediengeräte in die Sicherheitsarchitektur.
Varianten mit Handradbedienung mit und ohne Override Schalter, sowie eine spezielle Ausführung für den Low-temperature Bereich erweitern die Einsatzmöglichkeiten.
SIMATIC HMI Mobile Panels 2nd Generation - Fehlersichere Geräte
Die Gerätevarianten mit Not-Halt und Stopp-Taster an der Oberseite und Zustimmtaster auf der Geräterückseite ermöglichen eine flexible Konfiguration der Sicherheitslösung. Der Not-Halt-Taster ist nur dann aktiv und entsprechend rot beleuchtet, wenn das Gerät über die Anschluss-Box in einen Sicherheitskreis eingebunden ist. Die neuen Geräte unterstützen die Auswertung der Sicherheitselemente über festverdrahtete Sicherheitsrelais (z.B. SIRIUS), fehlersicheren I/Os (z.B. SIMATIC ET 200) sowie über PROFIsafe mit fehlersicheren Controllern der SIMATIC S7 Familie (z.B. SIMATIC S7-1500F)
SIMATIC HMI KTP400F Mobile
Das KTP400F Mobile bietet volle Funktionalität im handlichen Format.
Zusammen mit der Anschlussbox Kompakt bildet es eine platz- und kostensparende Lösung für Aufgaben mit sicherheitsrelevanten Bedienfunktionen, die keine aufwändige grafische Darstellung erfordern.
4 Funktionstasten unterstützen die Touch-Funktionalität für kombinierte Touch- und Tastenbedienung.
SIMATIC HMI KTP700F Mobile
Das KTP700F Mobile ist der Allrounder unter den Mobile Panels mit Sicherheitsfunktionalität.
Der 7 Zoll Bildschirm bietet eine Auflösung von 800 x 480 bei kompakten Außenabmessungen von 248 x 195 mm des Gerätes.
8 Funktionstasten unterstützen die Touch-Funktionalität für kombinierte Touch- und Tastenbedienung.
SIMATIC HMI KTP900F Mobile
Für höhere Anforderungen an die Darstellungsqualität steht ein Mobile Panel mit einem 9 Zoll Bildschirm zur Verfügung.
Damit lassen sich auch komplexere Maschinen und Prozesse abbilden.
10 Funktionstasten unterstützen die Touch-Funktionalität für kombinierte Touch- und Tastenbedienung.
SIMATIC HMI Mobile Panels 2nd Generation - Standardgeräte
Die Mobile Panels Standardgeräte der zweiten Generation kommen überall da zum Einsatz wo mobiles Bedienen und Beobachten von Nutzen, ein direkter Eingriff in sicherheitsrelevanten Funktionen aber nicht erforderlich ist.
Ohne Not-Halt- und Zustimmtaster sind sie noch kompakter im Aufbau und einfacher zu bedienen.
SIMATIC HMI KTP700 Mobile
So groß wie nötig, so klein wie möglich.
Mit Abmessungen von 248 x 172 mm bietet das 7 Zoll Standard Mobile Panel eine Auflösung 800 x 480 Pixeln, genug für die meisten Visualisierungsaufgaben direkt vor Ort.
8 Funktionstasten unterstützen die Touch-Funktionalität für kombinierte Touch- und Tastenbedienung.
SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW und KTP700F Mobile HW OR
Das fehlersichere KTP700F Mobile ist auch in 2 Varianten mit Handradbedienung, mit oder ohne Override erhältlich.
Das Handrad ist ohne Anschlag drehbar und hat keine Null-Stellung. Zur besseren Bedienbarkeit verfügt das Handrad über eine Griffmulde.
Der Override-Drehschalter hat 19 Stellungen. Die Null- und Maximal-Stellung befindet sich unten.
Beide Handradgeräte haben die Abmessungen eines 9 Zoll Mobile Panels
Das KTP700F Mobile ist der Allrounder unter den Mobile Panels mit Sicherheitsfunktionalität.
Der 7 Zoll Bildschirm bietet eine Auflösung von 800 x 480 .
In der Variante KTP700F HW verfügt das Gerät über ein Handrad und 6 Funktionstasten, die die Touch-Funktionalität für kombinierte Touch- und Tastenbedienung unterstützen.
Das Handrad liefert 50 Impulse pro Umdrehung.
Das Gerät besitzt die Abmessungen eines 9 Zoll fehlersicheren Panels ohne Handrad.
Das KTP700F Mobile ist der Allrounder unter den Mobile Panels mit Sicherheitsfunktionalität.
Der 7 Zoll Bildschirm bietet eine Auflösung von 800 x 480 .
In der Variante KTP700F HW OR verfügt das Gerät über ein Handrad, einen Override-Drehschalter und 6 Funktionstasten, die die Touch-Funktionalität für kombinierte Touch- und Tastenbedienung unterstützen.
SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic - Mobile Panel für den Low-temperature Bereich
Das Panel mit einem Glas Touchscreen ist für den Einsatz in wettergeschützter Umgebung bei niedrigen Umgebungstemperaturen, z.B. in Kühlhäusern konzipiert.
Im Unterschied zu den Standardgeräten verfügt es über folgende Eigenschaften:
- Erweiterter Temperaturbereich für den Betrieb "Arctic" -28° - +45° C
- Integrierter Touchpen unterhalb des Displays für die einfache Bedienung auch mit dicken Handschuhen
- Gehäuseabmessungen eines 9 Zoll Mobile Panels
Anschluss-Boxen für SIMATIC HMI Mobile Panels der zweiten Generation
Anschluss-Box Standard
Die Anschluss-Box Standard ist für die Montage auf einem Schaltschrank oder auf einer Wand vorgesehen. Der interne 3-Port Switch bietet die Möglichkeit die Anschluss-Box in ein linienförmiges Netzwerk einzubinden.
Die Auswertung der Sicherheitsbedienelemente kann sowohl über das Software Protokoll PROFIsafe in Verbindung mit einer F-PLC als auch über feste Verdrahtung durchgeführt werden. Bei der Festverdrahtung ist der Einsatz von sicheren Eingängen (z.B. SIMATIC ET200SP) oder Sicherheitsrelais (SIRIUS 3SK3) notwendig.
Bei abgezogenem Mobile Panel ist der Not-Halt Kreis geöffnet.
Anschluss-Box Advanced
Die Anschluss-Box Advanced besitzt das gleiche Gehäuse. Der Funktionsumfang setzt auf der Standard Variante auf mit einigen Ergänzungen: Bei abgezogenem Mobile Panel ist der Not-Halt Kreis geschlossen. Dadurch kann die Maschine weiter arbeiten mit nicht angeschlossenem Gerät.
Der interne Switch unterstützt das MRP Protokoll und IRT.
Anschluss-Box Kompakt
Die Anschluss-Box Kompakt ist für den Schaltschrankeinbau vorgesehen. Alle Stecker und Kontakte für die Verdrahtung sind auf der Rückseite angeordnet, so dass die komplette Verdrahtung im Schaltschrank stattfindet. Die Auswertung der Sicherheitsbedienelemente kann sowohl über das Software Protokoll PROFIsafe in Verbindung mit einer F-PLC als auch über feste Verdrahtung durchgeführt werden. Bei der Festverdrahtung ist der Einsatz von sicheren Eingängen (z.B. SIMATIC ET200SP) oder Sicherheitsrelais (SIRIUS 3SK3) notwendig.
Bei abgezogenem Mobile Panel ist der Not-Halt-Kreis geöffnet.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC HMI Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unseren SIMATIC HMI Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage