Der Getting-Started-Leitfaden für das SIMATIC WinCC Unified System unterstützt Sie mit Informationen, Downloads und Schulungsangeboten

Getting Started

SIMATIC WinCC Unified System
Übersicht

Über diesen Leitfaden

Herzlich willkommen zu unserem Getting-Started-Leitfaden für das SIMATIC WinCC Unified System. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um ohne Hürden loszulegen. Wir haben für Sie allgemeine Informationen sowie Informationen zu Einschränkungen und kostenlose Downloads zusammengestellt.
Kapitel 1

Allgemeine Informationen und Einschränkungen

Eigentlich ist Software nie richtig fertig, sondern wird kontinuierlich weiterentwickelt. Das gilt auch für das SIMATIC WinCC Unified System. Was Sie dazu wissen sollten, entnehmen Sie bitte den folgenden Hinweisen.

SIMATIC WinCC Unified V17 ist ab sofort erhältlich

Die Software ist jetzt bestellbar! Bitte beachten Sie, dass das Firmware-Update für die Unified Comfort Panels nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat heruntergeladen werden muss. Detaillierte Informationen zur neuen Version entnehmen Sie bitte der Lieferfreigabe.

 

Lieferfreigabe ansehen

Wissenswertes zur Laufzeit

In einigen Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass sich die Simulation im Vergleich zur Runtime auf dem Unified Comfort Panel etwas anders verhält. Welche Funktionalitäten davon betroffen sind, finden Sie hier.

 

ReadMe Datei herunterladen

Neuigkeiten zur Benutzerverwaltung

Anders als bei WinCC Unified V16 wird in der neuen Version kein Default-Nutzer „UMCAdmin“ mehr angelegt. Sie müssen deshalb zwingend einen Benutzer im TIA Portal Projekt anlegen und ihm eine Benutzerrolle zuweisen, um sich in der WinCC Unified Runtime anmelden zu können. Beachten Sie beim Download des Projektes, dass die Benutzerverwaltung überschrieben wird.

Das Image zur Aktualisierung der Firmware von Unified Comfort Panels ist nicht im Lieferumfang von WinCC Unified V17 enthalten. Sie können die Images unter folgendem Link herunterladen und installieren:

 

Image Datei herunterladen

Kapitel 2

Installation und Updates

Wir empfehlen, immer die neueste Version unseres TIA Portal Engineering Frameworks zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Update auf Ihrer Engineering-Station installiert haben. Bitte verwenden Sie dazu den Automation Software Updater oder laden Sie das neueste Update aus dem Industry Online Support herunter.

Kompatibilität prüfen

Mit dem Kompatibilitäts-Tool können Sie prüfen, welche Version von WinCC Unified mit Ihrem System kompatibel ist.

Kapitel 3

Umstieg auf WinCC Unified

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise und Informationen, die Ihnen den Umstieg auf SIMATIC WinCC Unified erleichtern.

Umstieg auf das SIMATIC WinCC Unified System

Nutzen Sie Ihre erstellten Projektinhalte beim Umstieg auf SIMATIC WinCC Unified weiter und sparen Sie Zeit beim Engineering durch das "Data2Unified" Add-in. Mit der Dokumentation lernen Sie die Unterschiede zwischen dem Comfort Panel und den neu entwickelten Unified Comfort Panels kennen. Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie wesentliche Elemente (z. B. Pop-ups, Slide-in) in WinCC Unified umsetzen.

Kapitel 4

Allgemeine Downloads

In diesem Kapitel finden Sie weitere Angebote, um Ihnen den Umstieg von Ihrem aktuellen Visualisierungssystem auf das SIMATIC WinCC Unified System so einfach wie möglich zu gestalten.

SIMATIC WinCC Unified System

In diesem Handbuch lernen Sie die wichtigsten Funktionen und Systemeigenschaften des WinCC Unified Systems kennen. Das hilft Ihnen besonders bei der Umsetzung Ihres ersten Projekts mit SIMATIC WinCC Unified.

 

Handbuch herunterladen

SIMATC WinCC Unified View of Things

Mit diesem Anwendungsbeispiel erhalten Sie die Dokumentation und ein zugehöriges Beispielprojekt.

Alle Projektierungsschritte und Einstellungen sind beschrieben und helfen Ihnen schnell und sicher zu starten.

 

Anwendungsbeispiel herunterladen

Demoprojekte für SIMATIC WinCC Unified

Laden Sie sich aktuelle Demoprojekte herunter, die für den Einsatz von SIMATIC WinCC Unified und SIMATIC HMI Unified Comfort Panel zur Verfügung gestellt werden.

 

Demoprojekte herunterladen

Toolbox für SIMATC WinCC Unified

Kleine Hilfsmittel, die Ihre Arbeit deutlich erleichtern. Die nützlichen Tools lassen sich einfach über die globale Bibliothek in Ihr HMI Projekt einbinden.

 

Zur Toolbox wechseln

HMI Design mit der HMI Template Suite

Die HMI Template Suite für WinCC Unified ist die perfekte Grundlage für Ihr erstes Projekt. Vorbereitete Screen-Vorlagen sowie ein Wizard zur Erstellung der Projektnavigation warten auf Sie.

 

HMI Template Suite herunterladen

Industrial Edge Applikationen in Verbindung mit dem SIMATIC HMI Unified Comfort Panel

In diesem Anwendungsbeispiel lernen Sie, wie Sie Industrial Edge-Apps für ihr SIMATIC HMI Unified Comfort Panel entwickeln und verwenden können.

 

Applikationsbeispiel herunterladen

Kapitel 5

Training und Support

Mit passenden Schulungsangeboten, einer ausführlichen Dokumentation und durch den Austausch mit anderen Anwendern können Sie das Potenzial von SIMATIC WinCC Unified optimal nutzen.

Alles, was Sie über SIMATIC WinCC Unified wissen müssen

Hier finden Sie einen ausführlichen Überblick über die wichtigsten Dokumente, Handbücher und Links zum Thema SIMATIC WinCC Unified im Siemens Industry Online Support.