SIMATIC HMI Unified Comfort Panels und SIMATIC IPCs für WinCC Unified

Alles im Blick, auf brillante Art und Weise

Die neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels mit hoher Performance und modernster Technologie
Seien Sie immer top informiert!

WinCC Unified Community

Der Leitfaden Getting Started für das SIMATIC WinCC Unified System bietet Ihnen nützliche Informationen, Downloads und Schulungsmöglichkeiten
Getting Started

Was Sie für einen reibungslosen Start wissen sollten

Auf dieser Seite haben wir alle Informationen für Sie gesammelt, die ihnen den Einstieg mit dem WinCC Unified System erleichtern. Neben allgemeinen Hinweisen finden Sie dort auch Demoprojekte sowie einen Leitfaden für den Umstieg.

Weitere Informationen

Highlights

Highlights der neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels

Die SIMATIC HMI Unified Comfort Panels ermöglichen Ihnen innovative Bedienkonzepte – heute und in Zukunft. Erfahren Sie mehr über die Highlights der neuen Gerätegeneration.

Comfort Panels der nächsten Generation

SIMATIC HMI Unified Comfort Panels bieten Ihnen mit den kapazitiven Multitouch-Displays (in den Größen 7 bis 21,5 Zoll) alle Freiheiten und Möglichkeiten, die Sie für die Umsetzung Ihrer innovativen Bedienkonzepte brauchen. Die leistungsstarken Panels sind durch die Installation von Apps erweiterbar und frei in der Skalierung durch vektorbasierte Visualisierung.

 

Erfahren Sie mehr über die neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels in diesem Video.

Einzigartige Features

Warum sind die Unified Comfort Panels so besonders?

Sie sind stylish, extrem schnell, flexibel einsetzbar und ermöglichen Ihnen die grenzenlose Umsetzung Ihrer Visualisierungsideen: Hier finden Sie viele gute Gründe, die für die neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels sprechen:
Portfolio

Ein Ziel, viele Möglichkeiten

Perfekte Visualisierung, innovative Bedienkonzepte und schier unendliche Möglichkeiten: Mit unserem SIMATIC HMI Unified Comfort Panels können Sie SIMATIC WinCC Unified optimal im maschinennahen Bereich nutzen.

Von klein bis groß, durchgängig mit Multitouch

Einheitliche Funktionalität von 7 bis 21,5 Zoll

  • Alle Geräte bieten die gleiche Anzahl an Hardware-Schnittstellen sowie die gleiche Funktionalität – Sie wählen das perfekte Gerät lediglich anhand der Displaygröße.
  • Jedes Unified Comfort Panel gibt es in zwei Design-Varianten:
    Standard-Design: inklusive Siemens und SIMATIC HMI Branding sowie mit einem silbernen Aluminiumrahmen
    Neutrales Design: ohne Branding und mit einen schwarzen Aluminiumrahmen

Touchbedienung, 7" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Touchbedienung, 10,1" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Touchbedienung, 12,1" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Touchbedienung, 15,6" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Touchbedienung, 18,5" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Touchbedienung, 21,5" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird

 

Technische Daten

Gerät in der Industry Mall bestellen

Starter Kit mit Preisvorteil bestellen

Produktübersicht Unified Comfort Panels

PDF Download

Apps

Brauchen Sie mehr? Fügen Sie Apps hinzu!

Die SIMATIC HMI Unified Comfort Panels kommen standardmäßig mit Unterstützung für Industrial Edge. So können Sie die Funktion der Geräte jederzeit durch Apps erweitern.
Systemübersicht

Ein System, viele Möglichkeiten

SIMATIC WinCC Unified System auf einen Blick

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten des SIMATIC WinCC Unified Systems, das Hard- und Software optimal miteinander verbindet. Lernen Sie die neuen Möglichkeiten und Vorteile des Gesamtsystems kennen. 

SIMATIC WinCC Unified Integrations ins TIA Portal

Vollständig integriert in TIA Portal

Die Projektierung von SIMATIC WinCC Unified Projekten erfolgt einheitlich im bewährten Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal). Damit können Sie einfach und effizient alle wichtigen Parameter für die Visualisierung erstellen und testen.

Referenzen

Referenzen

WinCC Unified Community

Seien Sie immer top informiert!

Als Mitglied der WinCC Unified Community erhalten Sie spannende Informationen vorab und Zugang zu exklusiven Downloads. Melden Sie sich kostenlos an und profitieren Sie von den Vorteilen.

Seien Sie immer top informiert!

Zur WinCC Unified Community