Getting Started

SIMATIC HMI Unified Comfort  Panels
Übersicht

Über diesen Leitfaden

Herzlich willkommen zu diesem Getting Started Leitfaden für die SIMATIC HMI Unified Comfort Panels. Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um ohne Hürden loszulegen. Hier finden Sie allgemeinen Informationen, sowie Informationen zu Einschränkungen und kostenlose Downloads.
Kapitel 1

Allgemeine Informationen und Einschränkungen

Wir haben hart daran gearbeitet, die Unified Comfort Panels auf den Markt zu bringen. Trotz unserer großen Bemühungen haben es einige Software Features nicht in die erste Version geschafft. Aber keine Sorge, wir werden diese definitiv mit einem der folgenden Updates nachliefern. Bitte beachten Sie dazu folgende Hinweise:

1. Unterschiede zwischen der Simulation im Engineering und zur Runtime

In einigen Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass sich die Simulation im Vergleich zur Runtime auf dem Unified Comfort Panel etwas anders verhält. Welche Funktionalitäten davon betroffen sind, finden Sie hier.

2. Unterschiede zwischen Engineering- und Runtime

Im Engineering haben wir bereits einige Funktionen aktiviert, die auf den Geräten noch nicht verfügbar sind. Auf diesem Weg ist es möglich, dass wir diese Funktionalität durch die Bereitstellung einer neuen Firmware auf die Geräte bringen. Sie benötigen keine neue TIA Portal-Version. Welche Funktionalitäten davon betroffen sind, finden Sie hier.

Kapitel 2

Installation

Wir empfehlen, immer die neueste Version unseres TIA Portal Engineering Frameworks zu verwenden. Die SIMATIC HMI Unified Comfort Panels sind ab Version V16 projektierbar. Für den Download der Projektierung auf das Gerät benötigen Sie mindestens Update 1. Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Update auf Ihrer Engineering-Station installiert haben. Bitte verwenden Sie dazu den Automation Software Updater oder laden Sie das neueste Update aus dem Industry Online Support herunter.
Kapitel 3

Allgemeine Downloads

In diesem Kapitel finden Sie weitere Angebote, um Ihnen den Umstieg von Ihrem aktuellen Visualisierungssystem auf die SIMATIC HMI Unified Comfort Panels so einfach wie möglich zu gestalten.

Eine detaillierte Übersicht aller Anwendungsbeispiele und FAQ finden Sie außerdem hier im > Industry Online Support.

Demoprojekte

Projekte, die eine Vielzahl der Funktionen von WinCC Unified und den Unified Comfort Panels beinhalten. Die Projekte stehen für alle Displaygrößen der Unified Comfort Panels zur Verfügung.

Data2Unified Add-In

Wenn Sie bereits im TIA-Portal arbeiten und bereits einige Projekte haben, kann dieses Add-In Ihnen helfen, einige vorhandene Daten nach WinCC Unified zu konvertieren.

SIMATIC HMI Template Suite

Eine Bibliothek mit verschiedenen Bildvorlagen, die Sie für Ihre Anwendung wiederverwenden können. Mit dem Tool-basierten Wizard können Sie Ihre Navigationsstruktur vorkonfigurieren und automatisch in Ihr TIA-Portal-Projekt generieren lassen.

Umstiegsleitfaden

Sie sind die SIMATIC HMI Comfort Panels gewohnt und möchten nun auf die Unified Comfort Panels umsteigen? Oder sind Sie völlig neu bei SIMATIC HMI? Diese Dokumentation enthält alles, was Sie wissen müssen.

Kapitel 4

Industrial Edge

Hier finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um die integrierte Industrial Edge Funktionalität der Unified Comfort Panels zu nutzen. Industrial Edge ermöglicht Ihnen die Erweiterung der Gerätefunktionalität mit Apps.

Industrial Edge Applikationen in Verbindung mit dem SIMATIC HMI Unified Comfort Panel

In diesem Anwendungsbeispiel werden ihnen die Edge Apps „Send Mail“ sowie „MQTT“ kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit den mitgelieferten Dokumentationen können Sie diese direkt auf Ihrem Bediengerät in Betrieb nehmen, testen und für Ihre Applikation nutzen .

Edge App „Performance Insight“ [Vorübergehend kostenfrei]

Individuelle Key Performance Indikatoren (KPIs) können mit Performance Insight kalkuliert und visualisiert werden. Performance Insight bietet die Möglichkeit Maschinen und Aggregate direkt am Unified Comfort Panel zu analysieren und zu optimieren.

 

Diese App ist bis einschließlich 01.01.2022 kostenfrei zum Download über den Industry Online Support verfügbar und anschließend per MLFB bestellbar.

Edge App „Energy Manager“ [Vorübergehend kostenfrei]

Energy Manager mit einem vordefinierten Dashboard ermöglicht eine Analyse der Medienverbräuchen, der Kosten und der entsprechenden CO2 Emission.

 

Diese App ist bis einschließlich 01.01.2022 kostenfrei zum Download über den Industry Online Support verfügbar und anschließend per MLFB bestellbar.

Kapitel 5

Austausch mit Anwendern des WinCC Unified Systems

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich rund um die Uhr mit anderen Anwendern des WinCC Unified Systems aus der ganzen Welt auszutauschen. Im Industry Online Support Forum finden Sie wertvolle Tripps & Tricks und können ihre Fragen an die Community stellen.