SITOP DC/DC-Wandler

Produktgruppenbild der SITOP DC/DC-Wandler

SITOP Gleichspannungswandler – für eine stabile Versorgung trotz schwankender Gleichspannung

Ein SITOP DC/DC-Wandler kann zum einen als „Refresher“ eingesetzt werden – d.h. bei Überbrückung großer Distanzen gewährleistet dieses Modul eine sichere Spannungsversorgung des entfernten Verbrauchers. Zum anderen dient ein SITOP DC/DC-Wandler als Stabilisator: Er sorgt bei instabiler Netzeinspeisung für die Stabilisierung der Spannungsversorgung im nachgeschalteten Abzweig.   Besonders geeignet ist ein solches Modul zum Einsatz bei batteriebetriebenen Geräten. Die Ausgangsspannung der Batterie variiert abhängig vom Ladezustand. Ein SITOP DC/DC-Wandler sichert die stabile DC-24-V-Versorgung von angeschlossenen Verbrauchern, wie zum Beispiel einer Steuereinheit (CPU).

Wählen Sie Ihr SITOP DC/DC-Wandler im TIA Selection Tool:

Konfigurieren & bestellen

Produktbilder der SITOP PSU3400

SITOP PSU3400

SITOP PSU3400

Gleichspannungswandler SITOP PSU3400 sorgen für eine stabile 12-V- bzw. 24-V-Versorgung auch bei Eingangsspannungsschwankungen.

  • Betrieb an DC-24-V- oder DC-48-V-Batterien durch großen Eingangsspannungsbereich
  • Neues 24-V-Gerät PSU3400 uni mit Universaleingang für DC 24 – 240 V oder AC 100 – 240 V
  • Vermeidung von Fehlinstallation durch Verpolschutz am Eingang
  • Geringe Montagefläche und Platzersparnis durch schmale Bauform sowie Montage in verschiedenen Einbaulagen
  • Einstellbare Ausgangsspannung zur Kompensation von Spannungsabfällen
  • Meldekontakt für einfache Integration in die Anlagenüberwachung
  • Geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank durch hohe Energieeffizienz der Stromversorgung
  • Niedriger Energieverbrauch durch hohen Wirkungsgrad
  • Reduzierte Energieverluste auch bei lastfreiem Zustand durch sehr geringe Leerlaufverluste
  • Umfangreiche Zertifizierungen für alle Standard-Applikationen weltweit
  • Branchenspezifischer Einsatz im Schiffbau (maritime Einsatzfelder) durch Schiffbauapprobation DNVGL und ABS
Produktbild der SITOP PSU400M

SITOP PSU400M

SITOP PSU400M

Die Stromversorgung SITOP PSU400M mit 600-V-DC-Eingang eignet sich als effizienter DC/DC-Wandler für Antriebs- und Batteriesysteme. Sie verfügt über einen großen Eingangs- und Temperaturbereich, einen hohen Wirkungsgrad von 95% sowie eine schmale Bauform. Zudem bietet ihre Überlastfähigkeit 50% mehr Extra-Power für 5 s/min.

Als Vorschaltgerät für die SITOP PSU400M (6EP1566-3AA00) ist als Zubehör ein Spannungsanstiegsbegrenzer verfügbar. Damit besteht die Möglichkeit, den DC/DC-Wandler direkt auf eine DC-Spannung bis zu 900 V DC aufzuschalten. 

Highlights

Stabile Versorgung trotz schwankender Gleichspannung

Anlagen und Systeme mit sicherheitsrelevanten Anwendungen verfügen über eine batteriegestützte Stromversorgung, z.B. in der Industrie, in der Kraftwerkstechnik, in Wasseraufbereitungsanlagen oder in Fahrzeug-Bordnetzen. Um auch in diesen Applikationen die Verbraucher zuverlässig mit ihrer Nenn-Eingangsspannung zu versorgen, bietet SITOP verschiedene DC/DC-Wandler.
Typische DC/DC-Wandler-Applikationen:
  • Auffrischung der DC-Spannung bei Überbrückung langer Strecken 
  • Stabilisierung der DC-Spannung bei schwankender Eingangsspannung
  • Galvanische Trennung von DC-Abzweigen, z.B. im Schiffbau
  • Einsatz als batteriegespeiste Backup-Versorgung bei Infrastruktureinrichtungen, z.B. auf Bahnhöfen, für höchste Verfügbarkeit
  • Stabile Spannungsversorgung für batteriebetriebene AMR (Autonome Mobile Roboter) 
Alle wichtigen Daten auf einen Blick:

SITOP Broschüre

Downloads, Support, Services

Wissenswertes rund um die DC/DC-Wandler

Hier können Sie sich weiterführende Broschüren, Flyer und Bestellunterlagen rund um SITOP DC/DC-Wandler herunterladen. Support-Links leiten Sie z.B. zu SITOP-spezifischen FAQs, Handbüchern, Produktmitteilungen und technischen Daten. Entdecken Sie zudem unsere praktischen Serviceangebote.

Ihr schnellster Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren technischen Experten aus dem Technical Support

Ihr schnellster Weg zu den Experten

Die Sonderuntersuchung dient vor allem der Ursachenanalyse von Problemen, für deren gehäuftes Auftreten bisher keine Erklärung gefunden werden konnte.

Logistische Rückwarenabwicklung aus Service-Prozessen

Abwicklung über die zentrale Retouren-Logistik im Service Logistics Center Erlangen

Rücklieferadresse: Siemens AG Retouren Center c/o Geis Industrie-Service GmbH, Tor 1–4,

Kraftwerkstraße 25a, 91056 Erlangen

Kontakt

Haben Sie noch Fragen?

Sie haben noch Fragen zu den SITOP DC/DC-Wandlern? Wenden Sie sich einfach an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gern weiter.

Sie wollen mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns