LOGO!Power
Die flache Stromversorgung für Installationsverteiler
Schmal. Clever. LOGO!Power. Die vierte Generation der weltweit bewährten Mini-Netzgeräte im flachen, stufenförmigen Design der LOGO!8-Module bietet starke Leistung auf kleinem Raum. Die umfangreiche Funktionalität mit flexibler Montage, Strommonitor und hoher Energieeffizienz ermöglicht einen universellen Einsatz in Applikationen mit 5 V, 12 V, 15 V und 24 V.
Smart. Clever. LOGO!Power.
Ob für die Industrie- oder Gebäudeautomatisierung – die vierte Generation der weltweit millionenfach eingesetzten Mini-Netzgeräte für LOGO! 8-Module und andere Applikationen bietet noch mehr Leistung auf noch kleinerem Raum. Jede Leistungsvariante ist um eine 18 mm breite Teileinheit schmaler geworden. Dabei bietet die neue LOGO!Power-Familie zusätzliche Funktionalität wie flexible Montage, Strommonitor, nochmals verbesserte Energieeffizienz und erweiterten Temperaturbereich.Der Power-Zwerg für Stromstärken bis zu 4 A, ...
... z.B. für Licht- und Heizungssteuerungen oder Zugangskontrollen in der Gebäudetechnik oder für Verpackungs-und Werkzeugmaschinen, Transportbänder und Sortieranlagen
Der gute Wirkungsgrad der Mini-Netzgeräte über den gesamten Lastbereich und ihre geringe Verlustleistung im Leerlauf garantieren einen effizienten Betrieb. Der Weitbereichseingang für 1-phasige Netze sowie der Anschluss an Gleichspannungsnetze, der große Betriebstemperaturbereich, umfangreiche Zertifizierungen sowie die Leistungsreserve beim Einschalten kapazitiver Lasten ermöglichen einen universellen Einsatz. Die zuverlässigen Stromversorgungen mit ihrem flachen stufenförmigen Gehäuse lassen sich höchst flexibel in zahlreichen Applikationen integrieren – beispielsweise in Installationsverteilern. Sie sind auch optimal abgestimmt auf den Einsatz gemeinsam mit dem intelligenten Gateway für industrielle IoT-Lösungen SIMATIC IOT2000.
Zur weiteren Erhöhung der Verfügbarkeit können die LOGO!Power-Netzteile mit Selektivitäts-, Redundanzmodulen und DC-USV kombiniert werden. Der SITOP Einschaltstrombegrenzer LOGO! ICL230 reduziert als Vorschaltgerät vor SITOP Stromversorgungen zuverlässig und sicher Einschaltströme, wie sie z.B. bei getakteten Netzteilen durch die eingangsseitige Gleichrichterschaltung mit Kondensatorladung verursacht werden. Ein Einschaltstrombegrenzer kann aber auch helfen, die Lebensdauer der angeschlossenen Verbraucher entscheidend zu verlängern.
Mehr entdecken: