SIMATIC-Design Stromversorgungen
Die optimale Stromversorgung für SIMATIC S7 und mehr
Die Original-Stromversorgungen der SIMATIC integrieren sich in Design und Funktionalität optimal in den SPS-Verbund. Die Anlauf- und Leistungsreserven der SITOP Stromversorgungen entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Steuerungen. Und auch die Montagemöglichkeiten von beiden Komponenten sind einheitlich. Damit ist sichergestellt, dass Steuerung bzw. Peripherie und Stromversorgung optimal aufeinander abgestimmt sind. Neben den SIMATIC-Systemen versorgen die SITOP Stromversorgungen im SIMATIC-Design auch weitere Verbraucher zuverlässig mit 24 Volt.
Alles passt zusammen: Netzgeräte, Steuerung und Peripherie
SITOP Stromversorgungen im SIMATIC-Design versorgen zahlreiche SIMATIC-Systeme zuverlässig mit 24 Volt – von den Steuerungen SIMATIC S7-300, S7-1200 und S7-1500 bis hin zu den I/O-Systemen SIMATIC ET 200M, ET 200MP, ET 200pro und ET 200SP.Optimal aufeinander abgestimmt ...
... in Design, Funktion und Montage
Die Stromversorgungen im SIMATIC-Design lassen sich nahtlos in den SPS-Verbund integrieren. Neben den Steuerungen und I/O-Systemen versorgen sie auch weitere Verbraucher zuverlässig mit DC 24 V. Die erteilten Zertifizierungen und der zugelassene Temperaturbereich erlauben einen gemeinsamen Einsatz der Stromversorgungs-, Steuerungs- und Peripheriekomponenten in fast allen Bereichen. Besonders hervorzuheben ist der Systemtest, der für jede der SITOP Stromversorgungen im SIMATIC-Design gemeinsam mit der jeweiligen SIMATIC-Steuerung erfolgt ist.
SITOP im SIMATIC-Design:
- 1-phasig, DC 24 V, für S7-300 und ET200M
- 1-phasig, DC 24 V, für S7-1200
- 1-phasig, DC 24 V, für S7-1500 und ET200MP
- 1-phasig, DC 24 V, für SIMATIC ET 200SP
- 3-phasig, DC 24 V, für SIMATIC ET200pro, IP67
Mehr entdecken: