SITOP PSU6200. Starke Leistung. Gezielte Diagnose.

Die Allrounder-Stromversorgung für vielfältige Anwendungen - jetzt bis 960 Watt!

Im prämierten Industriedesign, mit platzsparender Baubreite, optimierter Anschlusstechnik, umfassenden Diagnosemöglichkeiten und hoher Betriebssicherheit: SITOP PSU6200 ist die besonders leistungsstarke Stromversorgung für 12-, 24- und 48-V-Standardanwendungen. Sie bietet umfangreiche Funktionen und Features für eine gezielte Diagnose, schnelle Montage und einen sicheren Betrieb. Die neuen 3-phasigen Netzgeräte 24 V/40 A und 48 V/20 A versorgen jetzt auch Applikationen mit bis zu 960 Watt Nennleistung.

Wählen Sie Ihre SITOP PSU6200 im TIA Selection Tool:

Konfigurieren & bestellen

Portfolio

Alle Komponenten im Überblick

SITOP PSU6200, 1-phasig, DC 12 V

SITOP PSU6200, 1-phasig, 12 V

SITOP PSU6200, 1-phasig, 12 V

Die geregelten 1-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU6200 stehen mit einer Ausgangsspannung von 12 V in drei Leistungsstufen zur Verfügung. Der Weitbereichseingang reicht von 120 V bis 230 V AC. Zudem sind die Geräte DC-fähig in einem Bereich von 110 V bzw. 120 V bis 240 V DC. Die 12-V-Geräte verfügen über ein Konstantstromverhalten bis 9 V Versorgungsspannung.

 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten in der Siemens Industry Mall

SITOP PSU6200, 1-phasig, DC 24 V

SITOP PSU6200, 1-phasig, 24 V

SITOP PSU6200, 1-phasig, 24 V

Die geregelten 1-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU6200 stehen mit einer Ausgangsspannung von 24 V in sechs Leistungsstufen zur Verfügung. Der Weitbereichseingang reicht von 120 V bis 230 V AC und die DC-Fähigkeit von 110 V bzw. 120 V bis 240 V DC. Die 24-V-Geräte verfügen über ein Konstantstromverhalten und gehen unter 15 V Ausgangsspannung in den Hiccup-Modus.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten in der Siemens Industry Mall

SITOP PSU6200, 1-phasig, 48 V DC

SITOP PSU6200, 1-phasig, 48 V

SITOP PSU6200, 1-phasig, 48 V

Die geregelte 1-phasige Stromversorgung SITOP PSU6200 steht mit einer Ausgangsspannung von 48 V in einer Leistungsstufe zur Verfügung. Der Weitbereichseingang umfasst die Nennspannung von 120 V bis 240 V AC sowie alternativ von 110 V bis 240 V DC. Das Konstantstromverhalten des 48-V-Netzgeräts reicht bis zu einer Versorgungsspannung von 30 V.

 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten in der Siemens Industry Mall

SITOP PSU6200, Ex, 1-phasig, 24 V

SITOP PSU6200, Ex, 1-phasig, 24 V

SITOP PSU6200, Ex, 1-phasig, 24 V

Die geregelten 1-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU6200 Ex 24 V/5 A, 10 A und 20 A verfügen über lackierte Leiterplatten für den Einsatz im Ex-Bereich
entsprechend ATEX (Zone 2) und IECEx (Zone 2). Sonst besitzen sie die gleichen Eigenschaften der entsprechenden Netzgeräte SITOP PSU6200, 1-phasig, 24 V.

 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten in der Siemens Industry Mall

SITOP PSU6200, 3-phasig, DC 24 V

SITOP PSU6200, 3-phasig, 24 V

SITOP PSU6200, 3-phasig, 24 V

Die geregelten 3-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU6200 stehen mit einer Ausgangsspannung von 24 V in drei Leistungsstufen zur Verfügung. Sie verfügen über einen Weiteingangsbereich von 400 V bis 500 V AC und sind alternativ anschließbar zwischen 450 V und 600 V DC. Die 3-phasigen 24-V-Geräte verfügen über ein Konstantstromverhalten bis 15 V Versorgungsspannung.

 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten in der Siemens Industry Mall

SITOP PSU6200, Ex, 3-phasig, 24 V

SITOP PSU6200, Ex, 3-phasig, 24 V

SITOP PSU6200, Ex, 3-phasig, 24 V

Die geregelten 3-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU6200 Ex 24 V/5 A, 10 A, 20 A und 40 A verfügen über lackierte Leiterplatten für den Einsatz im Ex-Bereich entsprechend ATEX (Zone 2) und IECEx (Zone 2). Sonst besitzen sie die gleichen Eigenschaften der entsprechenden Netzgeräte SITOP PSU6200, 3-phasig, 24 V

 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten in der Siemens Industry Mall

SITOP PSU6200, 3-phasig, DC 48 V

SITOP PSU6200, 3-phasig, 48 V

SITOP PSU6200, 3-phasig, 48 V

Die geregelten 3-phasigen Stromversorgungen SITOP PSU6200 stehen mit einer Ausgangsspannung von 48 V in zwei Leistungsstufen zur Verfügung. Sie verfügen über einen Weiteingangsbereich von 400 V bis 500 V AC und sind alternativ anschließbar zwischen 450 V und 600 V DC. Die 3-phasigen 48-V-Geräte verfügen über ein Konstantstromverhalten und gehen unter 30 V Ausgangsspannung in den Hiccup-Modus. 

 

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten in der Siemens Industry Mall

Für eine noch höhere Verfügbarkeit lassen sich die 1-phasigen und 3-phasigen Netzgeräte mit den vielfältigen SITOP Add-on-Module kombinieren. Dazu gehören auch das neue Puffermodul SITOP BUF1200, die Redundanzmodule SITOP RED1200 sowie die Selektivitätsmodule SITOP SEL1200 und SITOP SEL1400 im attraktiven Design der SITOP PSU6200.

Vorteile auf einen Blick

Erfahren Sie mehr!

Broschüre SITOP PSU6200

Highlights

Spannende Geschichten mit SITOP PSU6200 erleben!

Erleben Sie, wie mit der Allrounder-Stromversorgung SITOP PSU6200 ein neues Kapitel im Bereich der Standard-Stromversorgungen beginnt – ob für Schaltschrank-, Maschinen- und Anlagenbauer oder -betreiber.
Links und Informationen

SITOP Starterpaket, TIA Selection Tool und weitere Informationen

Technical Support

Ihr schnellster Weg zu den Experten

Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und direkter Zugang zu unseren technischen Experten aus dem „Technical Support“

Sonderuntersuchungen

Sonderuntersuchungen

Die Sonderuntersuchung dient vor allem der Ursachenanalyse von Problemen, für deren gehäuftes Auftreten bisher keine Erklärung gefunden werden konnte

Logistische Rückwarenabwicklung

Logistische Rückwarenabwicklung aus Service-Prozessen

Abwicklung über die zentrale Retouren-Logistik im Service Logistics Center Erlangen
Rücklieferadresse: Siemens AG Retouren Center c/o Geis Industrie-Service GmbH, Tor 1-4, Kraftwerkstraße 25a, 91056 Erlangen

Kontakt

Haben Sie noch Fragen?

Wenn Sie noch mehr über die Allrounder-Stromversorgung SITOP PSU6200 wissen möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich einfach an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gerne weiter.

Erfahren Sie mehr:

Kontaktieren Sie uns