SITOP PSU8200
Die Technologie-Stromversorgung für anspruchsvolle Lösungen
SITOP PSU8200 eignet sich ideal für komplexe Anlagen und Maschinen. Der Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an jedes Netz und verträgt auch große Spannungsschwankungen. Power Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom. Und im Überlastfall können Sie zwischen konstantem Strom mit automatischem Wiederhochlauf oder speichernder Abschaltung wählen. Der hohe Wirkungsgrad senkt zudem den Energieverbrauch, während das kompakte Metallgehäuse Platz spart.
Optimale Stromversorgung – auch bei hohen Anforderungen
Die ein-, zwei- und dreiphasigen SITOP PSU8200 sind die Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen. Sie bieten besondere Funktionen, die einen universellen Einsatz und eine flexible Anpassung an die Applikation ermöglichen.Zuverlässige Spannung für komplexe Anlagen und Maschinen ...
... und das bei maximaler Funktionalität
Der Weitbereichseingang der SITOP PSU8200 ermöglicht den Anschluss an jedes Netz der Welt und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit.
Die Technologie-Stromversorgungen bieten ein herausragendes Überlastverhalten: Der Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom und mit der Extra-Power von 150% lassen sich Verbraucher mit hohem Stromverbrauch problemlos zuschalten. Und im Überlastfall kann zwischen konstantem Strom oder automatischem Wiederhochlauf gewählt werden. Der sehr hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz.
Zur weiteren Erhöhung der Verfügbarkeit können die SITOP modular Netzteile mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden.