Intuitive Bedienung mit SINUMERIK Operate
Wenn es darum geht, Bedienpersonal möglichst schnell in die Bedienung und Programmierung eines Maschinenparks einzulernen, setzt SINUMERIK Operate Maßstäbe. Das ist beispielsweise von Vorteil, wenn SINUMERIK als neues CNC-System in der Fertigung eingeführt wird. Oder bei Fluktuation im Betrieb, wenn kontinuierlich neue Mitarbeitende eingelernt werden müssen. Nicht zuletzt, wenn Mitarbeitende mit dem Schwerpunkt auf einer Technologie auch an Maschinen mit einer anderen Technologie eingesetzt werden sollen, spielt die durchgängige Bedienphilosophie der SINUMERIK ihre Trümpfe voll aus.
Intuitive CNC-Bedienung
SINUMERIK Operate bietet eine CNC-Bedienphilosophie mit Features, die man von Smart Phones und Tablets kennt – übersichtlich, intuitiv und dabei leistungsfähig.Multitouchbedienung wie an Smartphones und Tablets wird mit SINUMERIK auch auf dem Shopfloor Realität. Gestenbedienung – auch mit Handschuh – vereinfacht die Bedienung der CNC. Typische Bedien- und Programmierabläufe an der Maschine werden noch einmal deutlich beschleunigt.