Präzise Freiformflächen mit SINUMERIK
Spritzgusswerkzeuge im Formenbau oder Turbinenschaufeln für Hochleistungstriebwerke im Flugzeugbau beinhalten Freiformflächen. Diese Oberflächen müssen spiegelglatt sein. Zudem ist die Bearbeitungszeit solcher Oberflächen in der Regel sehr lang und somit ein produktivitätsbestimmender Faktor. SINUMERIK bietet eine Reihe an leistungsfähigen, innovativen CNC-Features, um die Bearbeitungszeit bei gleichzeitig hoher Oberflächengüte zu verkürzen. Das Ergebnis setzt Maßstäbe in dieser Königsdisziplin der Frästechnologie.
Top Surface at Top Speed – Fräsen am Limit
Perfekte Oberflächen in kürzester Bearbeitungszeit sind der ultimative CNC-Stresstest. SINUMERIK stellt sich diesem Stresstest mit einer Auswahl an modernsten CNC-Rechenalgorithmen.Das Ganze funktioniert nicht nur für drei Achsen. Für Freiformflächen mit starken Kavitäten bietet SINUMERIK die 5-Achstransformation TRAORI. Auf 5-Achsfräsmaschinen können damit Werkzeuge hochdynamisch auf der Oberfläche des Werkstücks orientiert werden.