SIMATIC ET 200eco PN – robuste Blockperipherie für den schaltschranklosen Aufbau
SIMATIC ET 200eco PN bietet Ihnen eine besonders robuste Peripherielösung in IP 65/67. Das spezielle Zinkdruckhausgehäuse garantiert Ihnen den idealen Schutz, auch bei herausfordernden Umgebungsbedingungen und Temperaturen von -40° bis +60°C.

SIMATIC ET200 eco PN M12-L mit Schutzklasse IP69K
Die gesamte Familie der ET 200eco PN M12-L ist für die Schutzklasse IP69K ausgeführt. Damit kann die dezentrale Peripherie auch in Bereichen und Applikationen eingesetzt werden, in denen eine Reinigung mit Hochdruckreingern, Dampfstrahlern und heißem Wasser nötig ist.
Die neuen Features im Überblick
Die neue Generation SIMATIC ET 200eco PN M12-L steht für überzeugende Leistung selbst bei extremen Umgebungsbedingungen. Mit Funktionalitäten auf dem neuesten Stand der Technik ermöglicht sie ein Optimum an Performance, Flexibilität, Verfügbarkeit und Datentransparenz.SIMATIC ET 200eco PN Systemeigenschaften
SIMATIC ET 200eco PN Blockperipherie lässt sich flexibel konfigurieren, einfach installieren und schnell in Betrieb nehmen.
SIMATIC ET 200eco PN baut besonders kompakt.
Dank der praktischen Gehäuseform können die Geräte frontal oder um 90 Grad seitlich gedreht montiert werden. So nutzen Sie ihren Montageplatz optimal aus.

Auswahlhilfe und Konfigurator für die Automatisierungstechnik
Das TIA Selection Tool ermöglicht dank intelligenter Konfiguratoren und Auswahlassistenten fehlerfreies Konfigurieren ohne Expertenwissen. Das Tool ist als Desktop- und Cloud-Variante erhältlich, damit Sie mit maximaler Flexibilität teamübergreifend arbeiten können. Dank der Verbindung von TIA Portal und TIA Selection Tool erhalten Sie durchgängige Planungs- und Engineeringprozesse.
SIMATIC ET 200eco PN im Einsatz

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC ET 200eco PN Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unsere SIMATIC ET 200eco PN Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.