SIMATIC ET 200M

SIMATIC S7-300 Station

Die bewährte hochkanalige S7-300-Peripherie

SIMATIC ET 200M ist das modulare Peripheriegerät für den Schaltschrank bei hochkanaligen Anwendungen mit SIMATIC S7-300. Dabei ist die ET 200M sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Innerhalb der ET 200-Familie verkörpert SIMATIC ET 200M eine wichtige Linie der dezentralen I/O-Peripheriesysteme für prozessleittechnische Applikationen mit SIMATIC PCS 7. Es bietet ein vielfältiges Spektrum an I/O-Baugruppen in S7-300-Aufbautechnik, u. a. mit speziellen leittechnischen Funktionen. Für Aufgaben in der Fertigungsautomatisierung steht als Nachfolgesystem SIMATIC ET 200MP zur Verfügung. ET 200MP ist die auf den Advanced Controller SIMATIC S7-1500 abgestimmte Produktlinie der neuen Generation. Für die anspruchsvollen Automatisierungsaufgaben in der Prozessindustrie bietet das leistungsstarke und hochverfügbare Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP HA einfache, flexible und skalierbare Lösungen.

Information zum Produktlebenszyklus

Die SIMATIC S7-300 / ET 200M Systemfamilien werden als Teil unseres etablierten Produktprogramms grundsätzlich bis 2023 erhältlich sein. Mit der Veröffentlichung einer Produktauslauferklärung werden die jeweiligen Produkte für weitere 10 Jahre als Ersatzteil verfügbar sein.

Ihr Schritt in die Zukunft - Migration leicht gemacht

Die SIMATIC S7-300 Steuerungen und ihre Peripherie ET 200M sind - und bleiben - ausgereifte, bewährte Produktlinien.
Viele neue Anforderungen an Handhabung und Leistung können mit der bekannten Architektur nicht mehr vollständig erfüllt werden und haben zur Entwicklung der nächsten Gerätegeneration SIMATIC  S7-1500 und ET 200MP mit verbesserten Systemeigenschaften geführt.
Die grundlegenden SIMATIC-Eigenschaften wurden aus Kompatibilitätsgründen weitgehend beibehalten.

Produktinformation

Mehr Informationen zum SIMATIC ET 200M Peripheriesystem

Weitere Informationen finden Sie in anderen Siemens Online-Applikationen:

Kontakt

Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC ET 200M Ansprechpartner

Sie haben noch Fragen zu unseren SIMATIC ET 200M Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.