MultiFeldbus

Mit dem Multi-Feldbus können Sie einfach und flexibel unterschiedliche Feldbussysteme mit der SIMATIC ET 200 nutzen
Dank der Protokollunterstützung von PROFINET, EtherNet/IP und Modbus/TCP ist der Multi-Feldbus für den Einsatz an unterschiedlichsten Ethernet-Controllern konzipiert. Damit empfehlen sich die MultiFeldbus-Produkte der SIMATIC ET 200SP und SIMATIC ET 200eco PN als vielseitige Kommunikationslösungen auf der Feldebene für unterschiedlichste industrielle Anwendungsbereiche.
Multi-Feldbus-Lösungen im Überblick
Mit dem MultiFeldbus profitieren Sie von der Offenheit und Vielseitigkeit von PROFINET, EtherNet/IP und Modbus/TCP. Sie können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden und unabhängig von der Feldbus-Art die Maschinendaten der IT zugänglich machen.
Je nach Einsatzzweck werden von den Endkunden das Open-Source-Protokoll Modbus/TCP, das Echtzeit-fähige PROFINET und das häufig verwendete EtherNet/IP als Ethernet-Protokoll gewünscht. Mit dem MultiFeldbus sind Maschinenbauer in der Lage, ohne aufwendige Anpassungen der IOs ihre Maschinen auf die Anforderungen zuzuschneiden. Die SIMATIC ET 200 MultiFeldbus Interfacemodule können über unterschiedliche Protokolle Daten mit den Steuerungen austauschen. Die SIMATIC ET 200SP kann gleichzeitig über verschiedene Protokolle kommunizieren.
Multi-Feldbus unterstützt alle wichtigen Ethernet-Protokolle
Mit dem Multi-Feldbus die Busgrenzen überwinden
Der Multi-Feldbus sitzt an der Grenze zwischen Steuerungen und Feldgeräten. Dank der Unterstützung mehrerer Ethernet-Protokolle ist es kein Problem, wenn z. B. die Steuerung getauscht werden müssen und ein anderes Protokoll zum Einsatz kommt – die verwendeten MultiFeldbus-Interfacemodule können unabhängig davon verwendet werden. Beim Export von Maschinen in unterschiedliche Regionen ersparen Sie sich so den aufwendigen Austausch der Ios. Multi-Feldbus-Geräte sind sind in den Schutzarten IP20 und IP67 verfügbar.
So konfigurieren Sie den Multi-Feldbus
Fragen Sie unsere Experten
Haben Sie noch Fragen zum Multi-Feldbus? Dann sehen Sie sich gerne unsere Themenseite an oder kontaktieren Sie unsere Experten! Wir beraten Sie gerne zu den Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten. Wählen Sie einfach einen Kontakt in Ihrer Nähe aus.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: