LOGO! Basis Module

Das große Herz eines kleinen Controllers
LOGO! ist die perfekte Wahl für die schnelle, unkomplizierte und platzsparende Lösung einfacher Steuerungs- und Regelungsaufgaben.LOGO! hat längst ihren festen Platz als intelligentes Logikmodul in kleinen Automatisierungsprojekten.
LOGO! simple, einfach, flexibel, genial
Mit LOGO! bietet Ihnen Siemens die ideale Steuerung für die Realisierung einfacher Automatisierungs-aufgaben in Industrie und Gebäudetechnik.
Der konsequent modulare Aufbau von LOGO! macht das Logikmodul höchst flexibel. Ein breites Spektrum an Modulen ermöglicht es, LOGO! sehr individuell zu erweitern.
Funktionalität
Mit der stetigen, konsequenten Weiterentwicklung der Funktionalität steht die Einfachheit für den Programmierer und Bediener immer im Vordergrund.
Zu diesem Zweck wurden „fertige Funktionen“ wie beispielsweise Ein-, Ausschaltverzögerung, Wochenschaltuhr, Impulsgenerator, Astrotimer, Jahresschaltuhr, Stoppuhr etc… eingeführt, die in einer typischen SPS erst ausprogrammiert werden müssen. Es stehen über 40 Funktionen zur Verfügung und Programme können bis zu 400 Blöcke umfassen.
Sie können mit LOGO! auch eigene Makrofunktionen programmieren und Bibliotheken aus getesteten Teilfunktionen erstellen. Die Möglichkeit Daten aufzuzeichnen eröffnet neue Anwendungsgebiete.
LOGO! 8 lässt sich individuell auf 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge erweitern.
Highlights der neuen LOGO! 8 Generation
- 8 Grundgeräte für alle Spannungen, davon vier mit neuem Display
- Durchgängig alle Geräte mit Ethernet-Schnittstelle, dabei schmal wie LOGO! 6 (4TE) und natürlich anschlusskompatibel zu Vorgängerversionen
- Verschiedene Spannungsvarianten DC 12V/24V RCE, AC/DC 24V RCE, DC 24V CE, AC/DC 115/240 V RCE
- Programmspeicher 400 Blöcke
- Integrierter Webserver in allen Grundgeräten
- Display im neuen Look & Feel (6-Zeilen mit je 16 Zeichen, farbig hinterleuchtbar)
- Anschlussmöglichkeit für abgesetztes Textdisplay LOGO! TDE über Ethernet an allen LOGO!8 Grundgeräten
- Erweiterter Temperaturbereich -20 .. 55°C, ohne Betauung
Die Basis Module im Überblick
LOGO! ist die perfekte Wahl für eine schnelle, unkomplizierte und platzsparende Lösung für grundlegende Steuerungsaufgaben. LOGO! Das intelligente Logikmodul für kleine Automatisierungsprojekte ist es schon lange eine Konstante in der Automatisierungswelt . Logo Basis Module gibt es mit oder ohne integriertes Display.Basis Modul mit Display
- Die platzsparenden Basisvarianten
- Schnittstelle zum Anschluss von Erweiterungsmodulen, max. 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge adressierbar
- Alle Grundgeräte mit integriertem Web-Server
- Gehäusebreite 72 mm (4 TE)
- Alle Grundgeräte mit Ethernet-Schnittstelle zur Kommunikation mit LOGO! 8, LOGO! TDE, SIMATIC Controller, SIMATIC Panel und PC
- Einsatz von Standard Micro-SD-Karten
Basis Modul ohne Display
- Relaisausgänge mit max. 10 A Ausgangsstrom.
- Integriertes Speicher-EEPROM für Schaltprogramm und Sollwerte.
- Optional Standard Micro-SD-Karten.
- Integrierte Echtzeituhr mit automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung.
- Pufferung der integrierten Echtzeituhr für 20 Tage.
- 8 Digitaleingänge, 4 Digitalausgänge.
- 4 Eingänge als Analogeingänge bei DC 12/24 V-Varianten (0 bis 10 V); Eingänge auch digital verwendbar.
- 4 Eingänge zum schnellen Zählen bis 5 kHz verwendbar (nur bei DC-Varianten).
- Schnittstelle zum Anschluss von Erweiterungsmodulen, max. 24 digitale Eingänge, 20 digitale Ausgänge, 8 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge adressierbar.
- Anschluss des Textdisplays LOGO! TDE an LOGO! 8 über Ethernet.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: