LOGO! Starter Kit

Aller Anfang ist leicht
Für den preisbewussten Einsteiger gibt es jetzt sechs LOGO! 8 Starter Kits – individuell bestückt für Ihre Anforderungen. Mit diesen günstigen Komplettpaketen können Sie die Vorteile und Möglichkeiten des Logikmoduls schnell und einfach kennenlernen. Denn LOGO! ist seit Jahren weltweit in Industrie und Handwerk erfolgreich im Einsatz und löst Schalt- und Steuerungsaufgaben komfortabel und kostengünstig.
Im Handumdrehen in der LOGO! Welt
Jetzt auch mit noch mehr Einsatzmöglichkeiten durch die neuen Grundgeräte LOGO! 8 mit integrierter Ethernet-Schnittstelle, TDE basierter und kundenspezifischer Web-Server und integriertem Modbus TCP/IP Protokoll.
Damit lassen sich bis zu neun LOGO! 8 Grundgeräte auf einfachste Art vernetzen und Zugriff über WAN ermöglichen.
Zudem kann auch die Kommunikation zu SIMATIC S7 CPUs und SIMATIC HMI problemlos realisiert werden. Daher gibt es auch kombinierte Starter Kits LOGO! 8 + HMI.
Einfachste Projektierung von Schaltprogrammen
Direkt am Gerät oder auf einem PC mit LOGO! Soft Comfort V8 (Windows, Linux oder IOS)
Verbinden von Funktionen per Drag and Drop
Offline-Simulation und Online-Test
Professionelle Dokumentation mit individuellen Blocknamen, professioneller Ausdruck aller notwendigen Projektinformationen
integrierter Web-Server ohne HTML Projektierung nutzbar
44 integrierte Funktionen
Verknüpfung von bis zu 400 Funktionsblöcken
Display mit Einstellung von Kontrast und 3 Hintergrundfarben, 6 Zeilen mit 16 Zeichen,
Ticker-Text (Verdopplung der Zeichen)Text, Sollwerte und Istwerte können gemeinsam in einer Zeile angezeigt werden
Werte können als Balkendiagramme dargestellt werden
E/A-Schaltzuständen können Textparameter zugeordnet werden
Parameter können direkt am Gerät in einfachen Textmeldungen geändert werden
Modulare Erweiterung bis max. 24 DE/ 8 AE/20 DA/ 8 AA
Vielfältige Digital - und Analogmodule verfügbar
Leistungsfähige Sonderfunktionen: PI-Regler, Rampenfunktion, analoger Multiplexer,
PWM- und analoge Arithmetikfunktionen, Astronomischer TimerUmfangreiche Parameter Referenzierung zwischen Funktionsblöcken - jetzt graphisch dargestellt -ermöglicht noch mehr Flexibilität
Datalogging, auf internem Speicher oder SD Karte, Makrofunktion mit Bibliothek
Kommunikation von bis zu neun Geräten über Ethernet auch zu Simatic S7 CPUs und Simatic HMI.
Das LOGO! 8 Starter Kit enthält alles Nötige, um LOGO! 8 kennenzulernen und zu testen
LOGO! 8 12/24RCE, LOGO! 8 12/24RCEo, oder LOGO! 8 230RCE
Zur Auswahl stehen Varianten für 12/24 V und 230 V. Alle lassen sich mit verschiedenen optionalen Modulen erweitern (nicht im Starterkit enthalten)LOGO! Soft Comfort V 8 mit LOGO! Access Tool und LOGO! Web Editor
Die einfache Software zum Erstellen, Testen, Simulieren, Ändern, Archivieren und Ausdrucken von Steuerungsprogrammen auf einem PCStandard Ethernet Kabel
Zur Übertragung von Steuerungsprogrammen zwischen einem PC und dem LogikmodulLOGO! TDE (nur in dem LOGO! TDE Sarter Kit)
Das LOGO! TDE Starter Kit enthält ein LOGO! 12/24RCo Basismodul (ohne LCD-Display) dafür jedoch das LOGO! TDE Textdisplay mit Schnittstellenkabel.
Das LOGO! TDE lässt sich leicht in den Meldetext-Blöcken konfigurieren.
- Meldetexte können am Display des Grundgerätes, am LOGO! TDE oder am WEB-Server angezeigt werden
- Zusätzlich 4 Funktionstasten für direkte Eingaben in den ProgrammcodeWinCC Basic (TIA Portal)
Die Starter Kits mit LOGO! 8 enthalten die Software WinCC Basic (TIA Portal), mit der man die Simatic Basic Panels projektiert. Damit kann man ein komplettes Projekt LOGO! + HMI Basic Panel projektieren und in Runtime simulieren
Alle Starter Kits zur Auswahl

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: