SIMATIC Drive Controller

SIMATIC is Motion Control
Der neue SIMATIC Drive Controller vereint Motion-Control-Steuerung und Antriebsregelung platzsparend in einem einzigen Gerät. Integrierte Technologie-I/Os und leistungsfähige Kommunikations-Schnittstellen ermöglichen die Realisierung anspruchsvoller Maschinenkonzepte - Take control of Motion!
Einer für alles
Die Integration der fehlersicheren Technologie-CPU und der SINAMICS Control Unit (CU) in die Gehäuseform einer SINAMICS CU spart viel Platz im Schaltschrank. Seine Stärken spielt der SIMATIC Drive Controller mit dem SINAMICS S120 Mehrachssystem ab drei bis vier Achsen aufwärts aus. Safety Integrated ist mit an Bord, so dass keine separate Safety-CPU benötigt wird. Das Engineering erfolgt wie bei allen SIMATIC-Produkten gewohnt im TIA Portal, wodurch die Parametrierung einfach und zeitsparend in einer Umgebung erfolgt. Dank der Vielzahl an Schnittstellen und der neuen Funktion „PLC-übergreifender Gleichlauf“ sind modulare Maschinenkonzepte effizient realisierbar.
Schnellerer Time-to-Market mit skalierbaren, modularen Lösungen
Der Trend zu individualisierten Verpackungen erfordert dynamische, flexible Anlagen mit hohen Durchsatzraten. Zudem werden die Maschinen immer kompakter. Der SIMATIC Drive Controller kombiniert besonders platzsparend die Motion-Control-Funktionen der Technologie-CPUs mit dem hochdynamischen und energieeffizienten SINAMICS S120 Mehrachs-Antriebssystem. Die leistungsfähigen Drive Controller ermöglichen kürzeste Maschinenzyklen für einen hohen Durchsatz Ihrer Verpackungsmaschine sowie eine optimale Produktqualität.
Dank der umfangreichen Schnittstellen und dem PLC-übergreifenden Gleichlauf sind modulare Maschinenkonzepte mit dem SIMATIC Drive Controller effizient umsetzbar. Integrierte Technologie-I/Os für z. B. eine hochgenaue positionsbezogene Signalerfassung oder Signalausgabe sind dabei inklusive.
Modulare, in der Leistung skalierbare Druckmaschinen
Immer kürzere Innovationszyklen und eine höhere Variantenvielfalt führen zu kleineren Losgrößen und damit häufigen Produktionswechseln und Maschinenumstellungen. Um hier schnell, flexibel und produktiv zu bleiben, braucht es ein durchgängiges Automatisierungskonzept mit modular aufgebauten Komponenten, die perfekt miteinander harmonieren.
Hohe Achsmengengerüste und modulare Maschinenkonzepte: Forderungen, die sich besonders einfach und effizient mit dem SIMATIC Drive Controller umsetzen lassen. Der SIMATIC Drive Controller integriert eine SIMATIC S7-1500 Technologie-CPU und das SINAMICS S120 Mehrachs-Antriebssystem auf optimale Weise. Umfangreiche Schnittstellen und der PLC-übergreifenden Gleichlauf ermöglichen dabei eine effiziente Umsetzung modularer Konzepte für z. B. Etiketten-Druckmaschinen.
Perfekt abgestimmt auf Textilverarbeitungsmaschinen
Für eine effiziente Wertschöpfungskette werden Automatisierungslösungen benötigt, bei denen alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das platzsparende Design des SIMATIC Drive Controllers ermöglicht einen kompakten und modularen Aufbau – Basis für flexible Maschinenkonzepte in der Textilindustrie.
Der SIMATIC Drive Controller vereint dabei eine SIMATIC S7-1500 Technologie-CPU und das flexible SINAMICS S120 Mehrachs-Antriebssystem in einem Gerät. Umfangreiche Schnittstellen sowie Technologie-I/Os onboard ermöglichen eine effiziente Umsetzung leistungsfähiger Textilverarbeitungsmaschinen. Die performanten Controller bieten kurze Zykluszeiten für hohe Maschinentaktraten, Präzision und eine optimale Produktqualität.
Modulare Systemlösungen für Kunststoffmaschinen
Die Anforderungen an den Maschinenbau sind enorm: optimale Produktqualität bei maximaler Verfügbarkeit und Flexibilität. Anforderungen, die sich mit SIMATIC S7-1500 Steuerungen und dem SINAMICS S120 Antriebssystem optimal umsetzen lassen.
Der SIMATIC Drive Controller vereint beides in einer kompakten Einheit. Durch die umfangreiche Motion-Control-Funktionalität bis hin zu Kinematikfunktionen sowie die energieeffiziente SINAMICS S120 Antriebstechnik lassen sich Anforderungen in der Kunststoff-Industrie effizient lösen und Betriebskosten senken. Für eine gute Konnektivität und Flexibilität verfügt der SIMATIC Drive Controller über leistungsfähige Kommunikations-Schnittstellen.
SINAMICS S120 im Detail
Das Antriebssystem SINAMICS S120 besteht aus einem Systembaukasten für High-Performance-Anwendungen. Er bietet neben einem breiten Leistungsspektrum auch umfangreiche Regelungsverfahren wie Servo, Vektor und U/f. Geregelte Ein-/Rückspeisungen reduzieren den Energiebedarf, vermeiden unerwünschte Netzrückwirkungen und bieten zudem mehr Robustheit gegenüber Netzschwankungen.

Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter: