SIMATIC S7-1500 TM NPU

Neural Processing Unit (NPU) erschließt Künstliche Intelligenz für Automatisierungsaufgaben
Mit der neuen Baugruppe S7-1500 TM NPU (Neural Processing Unit) für die SIMATIC S7-1500 Steuerung und das I/O System ET 200MP hält KI Einzug in die Automatisierung mit Totally Integrated Automation. Das Modul integriert sich nahtlos in das SIMATIC-Automatisierungssystem und ermöglicht dadurch eine einfache und gewinnbringende Kombination von KI-Algorithmen und PLC Logik. So können kostengünstig maschinennahe Applikationen mit SIMATIC auf Basis künstlicher Intelligenz realisiert werden. Das Modul S7-1500 TM NPU arbeitet mit der KI-fähigen »Myriad™X Vision Processing Unit« von Intel Movidius™, welche sich u.a. durch die effiziente Verarbeitung von neuronalen Netzen auszeichnet.

Machen Sie Bekanntschaft mit dem Automation & Controls Product of the Year!
Das SIMATIC S7-1500 TM NPU Modul holte sich den Plant Engineering’s Product of the Year Award.
In der Kategorie Automation & Controls ging es als Sieger der Abstimmung hervor.
Das Plant Engineering’s Product of the Year Program gilt als einer der renommiertesten Preise für neue Produkte in der Fertigungs- und Prozessindustrie.
KI und SPS Code? Ja bitte!
Die Baugruppe SIMATIC S7-1500 TM NPU ermöglicht dank KI zahllose neue Denkansätze und innovative Strategien in der Automatisierung. Scheinbar Kompliziertes wird plötzlich erstaunlich einfach, bisher Unmögliches möglich. Lassen Sie sich inspirieren.Technologiebaugruppen - Die Lösung für komplexe technologische Aufgaben
SIMATIC S7-1500 TM NPU kann sowohl zentral hinter einer S7-1500-CPU als auch dezentral wie andere Technologiebaugruppen in einer ET 200MP Konfiguration installiert werden. Technologiebaugruppen bieten hardwarenahe Signalvorverarbeitung für schnelles Zählen, Messen und Positionserfassung für unterschiedliche Geber.
Innovative Lösungen für komplexe Problemstellungen
Die Einsatzmöglichkeiten des Moduls SIMATIC S7-1500 TM NPU sind enorm vielfältig. Anwendungsfelder wie Robotik, Qualitätssicherung und Condition-Monitoring sind besonders naheliegend, dem Ideenreichtum der Anwender sind jedoch kaum Grenzen gesetzt.Intelligente Objekterkennung von beliebigen Werkstücken
Die SIMATIC S7-1500 TM NPU Baugruppe nutzt die Fähigkeit von neuronalen Netzen, komplexe Muster zu erkennen. Eingangsdaten werden mithilfe von durch Machine Learning erworbenen Wissens verarbeitet. Dadurch können selbst unbekannte Bauteile und Werkstücke in beliebiger Lage oder Position erkannt werden.
Das spart nicht nur Zeit beim Engineering, da das zeitintensive
Einlernen der einzelnen Objekte wegfällt, sondern steigert zudem die Produktivität, da Ausschuss vermieden wird.
Das Modul SIMATIC S7-1500 TM NPU kann direkt in die SPS integriert werden. Dadurch wird die intelligente Objekterkennung äußerst kostengünstig, denn ein gesonderter Aufbau ist nicht notwendig.
Visuelle Qualitätsprüfung von Produkten
Die Verarbeitung von Bilddaten im neuronalen Netz des SIMATIC S7-1500 TM NPU Moduls ermöglicht eine zuverlässige visuelle Erkennung von Qualitätsmängeln. Hierfür werden die Bilddaten mithilfe trainierter Algorithmen mit zuvor definierten, durchaus komplexen Qualitätsmerkmalen abgeglichen. Unvorhergesehene Fehler im laufenden Prozess werden auf diese Weise zugunsten einer konstanten Produktqualität ausgeschlossen.
In vielen Fertigungsprozessen stellt die QA-Station einen Flaschenhals dar, da die Überprüfung der Qualität von Produkten oft zeitintensiv ist.
Zudem ist eine Qualitätsprüfung von komplexeren Produkten bisher häufig nur manuell möglich. Mit dem Modul SIMATIC S7-1500 TM NPU, das direkt in die SPS integriert werden kann, ist es jetzt möglich, die Qualitätsprüfung selbst komplexerer Produkte automatisiert und damit schneller, kostengünstiger und zuverlässiger zu gestalten.
Qualitätsprüfung mithilfe von Sensor- und Produktionsdaten
In vielen Produktionsabläufen bietet die Gesamtschau und Auswertung von Produktionsdaten wie Energie, Temperatur, Druck und Oberfläche eine verlässliche Basis für das frühzeitige Erkennen von Qualitätsmängeln.
Werden die von Sensoren erfassten Produktionsdaten von der CPU an ein direkt in die SPS integrierte S7-1500 TM NPU Modul übermittelt, kann das Modul mithilfe seines neuronalen Netzes komplexe Muster in diesen Daten analysieren, zuverlässig beurteilen und gegebenenfalls eine Ausschleusung des betroffenen Produkts veranlassen. Der Qualitätssicherungsprozess wird dadurch nicht nur spürbar schneller, sondern überdies zuverlässiger.
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem regionalen Ansprechpartner
Künstliche Intelligenz eröffnet völlig neue Perspektiven. Vielleicht haben auch Sie eine Applikationsidee, die Sie mit der S7-1500 TM NPU in die Praxis umsetzen möchten? Lassen Sie uns den Entwicklungsweg gemeinsam gehen!
Unsere Experten für KI in der Automatisierung wollen künftig im Rahmen von Co-Creation-Projekten gemeinsam mit Kunden neue Lösungen auf Basis der Baugruppe S7-1500 TM NPU entwickeln.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit Ihrem regionalen Siemens-Vertriebspartner auf. Schildern Sie Ihre Idee sowie Ihre Erwartungen zum Ergebnis und zum Zeitrahmen für die Realisierung. Sie haben bereits Erfahrungen mit KI? Umso besser!