SIMOTION C - Unser modularstes High-End-Motion-Control-System

Key Visual SIMOTION C

Erweiterbar auf bis zu 16 Baugruppen

Zusätzlich zu den integrierten Onboard-I/Os kann SIMOTION C mit Peripherie-Baugruppen aus dem SIMATIC S7-300-Spektrum erweitert werden: Das modulare Design in SIMATIC S7-300-Aufbautechnik macht das PLC-basierte Motion-Control-System besonders flexibel. Mit seiner außergewöhnlichen Vielfalt an möglichen Schnittstellen lässt sich SIMOTION C in die unterschiedlichsten Umgebungen integrieren.

Perfekte Komponentenauswahl – vom Antrieb bis zur Steuerung: Das Projektierungstool SIZER for Siemens Drives vereinfacht entscheidend die technische Projektierung.

Projektierungstool SIZER

HM and SPS de Shoutbox
Hybrid Event, 17. Apr - 21. Apr

Hannover Messe 2023

Keine Zeit zum Warten! Es ist Zeit für Veränderungen!
Erfahren Sie, wie digitale Industrieunternehmen Teil der Lösung für eine intelligentere, nachhaltigere Welt sein können.

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket und seien Sie Teil der Siemens Experience
auf der Hannover Messe vom 17. bis 21. April.
 

Vor Ort in Halle 9, Stand D53 und auch online.

SIMOTION C

Die Verbindung zwischen Steuerung und Motion Control

Flexibel, vielseitig, leistungsstark: SIMOTION C ist mit seiner außergewöhnlichen Vielfalt an Schnittstellen einer der kommunikativsten Motion Controller für Servo-, Schritt- und Hydraulikantriebe. 

Flexible Leistung, überzeugend in allen Anwendungssituationen

SIMOTION C ist äußerst flexibel einsetzbar: Über die bereits integrierten Schnittstellen hinaus lässt sich der Motion Controller mit Peripherie aus der Palette der SIMATIC S7-300-Baugruppen erweitern – und spielt seine Stärken überall dort aus, wo es auf maximale Freiheit bei der Wahl der Antriebe ankommt. 

Die PLC-basierte Lösung kommt mit einem breiten Spektrum an Prozessorsignalen zurecht und beherrscht ebenso die High-End Motion-Control-Funktionalitäten, wie etwa Bahninterpolation und verteilten Gleichlauf.

So profitieren Sie von SIMOTION C

Erfahren Sie mehr über die Vielfalt der SIMOTION C Schnittstellenvarianten!

SIMOTION C Varianten ansehen

Flexibel durch Ausführungsvarianten

Kommunikation für alle Fälle

Die Varianten SIMOTION C240 und C240 PN unterscheiden sich vor allem in ihren Schnittstellen. Beide Controller verfügen über mehrere digitale Ein- und Ausgänge sowie zwei PROFIBUS-Schnittstellen mit PROFIdrive und einen Industrial-Ethernet-Anschluss.
SIMOTION C
C240
C240 PN
PROFINET Ports
-
3
PROFIBUS Schnittstellen 
2
2
Digitale Eingänge
18
18
Digitale Ausgänge
8
8
Industry Mall

Integriert ins TIA Portal

SIMOTION C ist in den Varianten C240 und C240 PN mit allen Motion-Control- und PLC-Funktionalitäten auch über das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) verfügbar. Dies ermöglicht Ihnen nahtloses Engineering von der Steuerung bis zum HMI.

Flexibel in der Kommunikation

Die verfügbaren Varianten von SIMOTION C punkten vor allem mit der Vielfalt der möglichen Schnittstellen und der einfachen Erweiterbarkeit. Über die Standardschnittstellen für Servo-, Schritt- und Hydraulikantriebe hinaus sorgen PROFIBUS, PROFINET und Ethernet für die nahtlose Kommunikation mit Ihrer Produktionsumgebung.

Downloads und Support

Weitere Informationen

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, mit SIMOTION C Ihre Produktion noch flexibler und effizienter zu gestalten.

Support Services

Digital Enterprise Services bieten Ihnen im Störungsfall ein breites Leistungsspektrum – telefonisch und online, immer und überall mit Online Support, Technical Support, der Siemens Industry Service Card und Managed System Services.

Ersatzteil-Services

Die Ersatzteil-Services von Digital Enterprise Services sind weltweit verfügbar und sorgen für eine reibungslose und schnelle Ersatzteillieferung – und damit für eine optimale Anlagenverfügbarkeit.

Reparatur-Services

Reparatur-Services

Die Reparatur-Services von Siemens umfassen alle Maßnahmen zur Untersuchung und gegebenenfalls Wiederherstellung der vereinbarten Funktionalität eines Produkts. Im Rahmen von Reparaturen sind auch Verbesserungen der Funktionalität möglich.

Training Services

Industrielles Lernen für jeden Bedarf mit Training Services, kontinuierlich und nachhaltig. Unsere Experten von SITRAIN und Vizendo Virtual Training Solutions bieten die richtigen Schulungen für Sie an - in Präsenzkursen, online oder virtuell.

Referenzen

SIMOTION C erfolgreich im Einsatz

SIMOTION C bewährt sich seit langem in den unterschiedlichsten Anwendungssituationen. Namhafte Kunden wissen die Flexibilität der Antriebskopplung zu schätzen. 

Flexibilität mit SIMOTION

Motion Control – flexibel und kommunikativ

Als Bediensystem eignen sich für SIMOTION C sowohl die Panels von SIMATIC HMI als auch PCs mit WINCC flexible oder OPC-Schnittstellen. Unsere Experten beraten Sie gerne dabei, die optimale Konfiguration für Ihre Applikation zu finden.

Produktkonfigurator für Ihre spezifische Motion-Control-Lösung.

Jetzt konfigurieren