SIMOTION D - Unser reaktionsschnellstes High-End Motion-Control-System

128 Achsen je Controller mit 0,125 ms minimaler Zykluszeit
Unser Drive-basierter Motion Controller SIMOTION D integriert Motion-Control-, Technologie- und PLC-Funktionalität direkt im Antrieb. Ihre Vorteile: hohe Maschinentaktraten, eine reproduzierbare Produktqualität, deutliche Kostenersparnisse und weniger Platzbedarf im Schaltschrank.

Hannover Messe 2023
Keine Zeit zum Warten! Es ist Zeit für Veränderungen!
Erfahren Sie, wie digitale Industrieunternehmen Teil der Lösung für eine intelligentere, nachhaltigere Welt sein können.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket und seien Sie Teil der Siemens Experience
auf der Hannover Messe vom 17. bis 21. April.
Vor Ort in Halle 9, Stand D53 und auch online.
Viel Leistung auf wenig Platz
SIMOTION D beansprucht etwa 50 Prozent weniger Platz gegenüber einer herkömmlichen PLC mit separater Antriebsregelung. Damit eignet sich das System optimal für dezentrale oder modulare Automatisierungslösungen – besonders bei komplexen Maschinen, die hohe zeitkritische Anforderungen an Achskopplungen stellen.
So profitieren Sie von SIMOTION D
Integriert ins TIA Portal
SIMOTION D ist mit allen Motion-Control-Funktionalitäten auch in dem Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) integriert und ermöglicht so nahtloses Engineering von der Steuerung bis zum HMI.
Flexibel auch in der Kommunikation
Das besondere Highlight: Für Applikationen mit besonders großen Mengengerüsten und Anforderungen an eine höhere Anlagenverfügbarkeit durch Medienredundanz lassen sich mehrere Controller über Ringtopologien koppeln – mit zwei PROFINET-Schnittstellen auch über getrennte Netze.
Je nach SIMOTION D Variante integrieren Sie SIMATIC HMI und dezentrale Peripherie einfach über PROFIBUS, PROFINET oder Ethernet.
Safety Integrated bei SIMOTION D
Bei SIMOTION D ist die Sicherheitsfunktionalität direkt in die Regelungsbaugruppe des Antriebssystems SINAMICS S120 integriert. Damit steht dem SIMOTION D Anwender die gesamte Palette integrierter Sicherheitsfunktionen von SINAMICS S120 zur Verfügung.
Maximale Flexibilität mit SIMOTION
Motion Control in ihrer performantesten Form
Mit SIMOTION D lösen Sie komfortabel alle High-End-Motion-Control-Herausforderungen: Verfügbar in Ein- und Mehrachsvarianten, überzeugt das System nicht nur durch die Vielfalt der verfügbaren Ausführungen, sondern auch durch seine kompakte Bauweise, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Konfigurieren Sie hier Ihre optimale Applikation.