SINUMERIK ONE – die Nummer 1 für Werkzeugmaschinenbetreiber

SINUMERIK ONE überzeugt durch die Vorteile, die der digitale Zwilling für Maschinenhersteller und -betreiber mit sich bringt. Das virtuelle Abbild wird zur Führungsgröße für reales Handeln. Daneben zählen Qualität und Geschwindigkeit bei der Produktion des Werkstücks. Erfahren Sie hier, welche Nutzen SINUMERIK ONE für Maschinenbetreiber bringt.

Alle Informationen zu SINUMERIK ONE aus erster Hand!

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Keyvisual SINUMERIK ONE

SINUMERIK ONE Media Center

Informieren Sie sich hier über die Erfahrungen zahlreicher Werkzeugmaschinenhersteller mit SINUMERIK ONE.

Der Nutzen des digitalen Zwillings

Digital First mit SINUMERIK ONE

SINUMERIK ONE ermöglicht eine konsequente Digital-First-Strategie. Hierbei werden zentrale Prozesse in der Fertigung (wie Programmierung, Arbeitsvorbereitung oder Prozessoptimierung) immer zuerst an digitalen Zwillingen, also detailgetreuen virtuellen Abbildern der Steuerungen und Bearbeitung, simuliert. So gelingt eine schnellere Kommunikation über Preise und Termine mit Kunden, genauere Planung und Arbeitsvorbereitung, höhere Produktivität – auch bei sinkenden Losgrößen und steigender Variantenvielfalt.

NC-Programme offline erstellen, überprüfen und Kollisionen verhindern: Mit Run MyVirtual Machine

Mit dem digitalen Zwilling der SINUMERIK ONE für die Bearbeitung, Run MyVirtual Machine, ist die Offline Programmierung und Überprüfung von NC-Programmen ohne reale Maschine möglich. Run MyVirtual Machine bietet Sicherheit und verhindert Kollisionen an der realen Maschine. Protect MyMachine schützt zudem in der laufenden Bearbeitung vor Kollisionen. 

 

Erfahren Sie mehr im Video. 

Der Nutzen der neuen CNC Steuerung

Gesteigerte Performance auf dem Shopfloor

SINUMERIK ONE ist auf Performance optimiert. Dank einer innovierten Systemarchitektur besticht das System mit herausragender Produktivität. Vor allem im Bereich des hochanspruchsvollen Formenbaus lassen sich je nach Maschine, Produktivitätszuwächse im zweistelligen Prozentbereich erzielen. Innovative Softwarefunktionen heben das Potential neuster Prozessortechnologien und ermöglichen die Parallelisierung verschiedenster Bearbeitungsfunktionen ohne Performanceeinbußen.

Mit SINUMERIK ONE die Produktivität in der Fertigung steigern

Wie steigern Maschinen mit SINUMERIK ONE die Produktivität in der Fertigung signifikant und nachhaltig? Und wie tragen Maschinen mit SINUMERIK ONE dazu bei, dass Maschinenbetreiber für zukünftige Anforderung schon heute bestens gerüstet sind?

 

Erfahren Sie mehr im Video. 

Für modulare und auch für kompakte Maschinen geeignet

 

SINUMERIK ONE ist sowohl in mehreren schaltschrankbasierten NCU-Varianten als auch in einer kompakten panelbasierten PPU-Variante (Panel-Processing Unit) verfügbar. Die PPU-Variante führt CNC Steuerung und 15 Zoll beziehungsweise 19 Zoll HMI-Panel in einer Komponente zusammen. Damit ist SINUMERK ONE sowohl für modulare als auch für kompakte Maschinen geeignet.

Technologiepakete

SINUMERIK ONE Dynamics – neue leistungsstarke Technologiepakete

Optionen für das Programmieren in der Werkstatt und das Abarbeiten von CAM-generierten CNC-Programmen.

SINUMERIK ONE Dynamics bietet mit den drei aufeinander aufsetzenden Technolgiepaketen

  • SINUMERIK ONE Dynamics Operate,
  • SINUMERIK ONE Dynamics 3-Achsen Fräsen
  • SINUMERIK ONE Dynamics 5-Achsen Fräsen

eine Reihe von Optionen für Ihre Werkzeugmaschine.

Lohnfertiger

Werkzeug- und Formenbau

Anlagenbetreiber

SINUMERIK ONE für Maschinenhersteller

Discover a new way of thinking

Erfahren Sie, welche Vorteile SINUMERIK ONE im Engineering und in der Inbetriebnahme bringt und wie die CNC die Performance von Werkzeugmaschinen steigert.
Informationen

SINUMERIK ONE and more

Erfahren Sie mehr über die vielen Vorteile von SINUMERIK ONE. Sichern Sie sich jetzt kontinuierlich die neuesten Informationen und erste Erfahrungsberichte zu SINUMERIK ONE.