SIMATIC TOP connect

Innovative und effiziente Systemverkabelung für Ihre Schaltschrankkonzepte
Mit SIMATIC TOP connect liefert Siemens die komplette Anschlusstechnik für die SIMATIC S7-300, S7-1500 und S7-1200 sowie für SIMATIC ET 200M, ET 200MP und ET 200SP und LOGO!. Vorkonfektioniert und einfach nur anzustecken. Dabei stehen verschiedene Anschlusskonzepte zur Verfügung: der vollmodulare Anschluss nach dem Baukastenprinzip, der flexible Anschluss mit gebündelten Einzeladern oder der Anschluss mit dem universellen Verbindungskabel. Das Resultat lautet in allen Fällen gleich: Kontakt geknüpft, Verbindung erstellt, Fehlerquellen ausgeschaltet – es kann losgehen!
Verkabeln kann so einfach sein – mit SIMATIC TOP connect
Eine fehlerfreie und zuverlässige Verdrahtung innerhalb und außerhalb von Schaltschrank ist ein wichtiger Faktor für die Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Die Systemverkabelung SIMATIC TOP connect hilft Ihnen dabei, Zeit bei der Verdrahtung zu sparen und Fehlerquellen zu minimieren. Es stehen verschiedene Verdrahtungsvarianten zur Verfügung: der vollmodulare Anschluss nach dem Baukastenprinzip, der flexible Anschluss mit gebündelten Einzeladern und das universelle Verbindungskabel. Für Sie heißt das: Übersichtlichkeit statt Kabelsalat, schnelle, sichere Verbindung statt vertauschte Kontakte und Sicherheit statt Fehlersuche. Eben eine TOP-Verbindung, mit der Sie bis zu 80% Verdrahtungsaufwand sparen.Vollmodularer Anschluss – schnelle Anbindung aus dem Feld
Modularer Baukasten für die schnellste und sicherste Systemverkabelung
Mit dem vollmodularen Anschluss werden Sensoren und Aktoren im Feld einfach, schnell und sicher an eine SIMATIC S7 oder an die dezentrale Peripherie angeschlossen. Der Anschluss besteht aus Frontsteckmodulen für die S7-1500 und S7-300, die ET 200MP und ET 200M sowie ansteckbaren Verbindungsleitungen und Anschlussmodulen, die konventionelle Reihenklemmen ersetzen und darüber hinaus Spannungs- und Leistungsanpassungen ermöglichen.
Flexibler Anschluss – einfache Verdrahtung im Schaltschrank
Übersichtlich gebündelte Einzeladern für volle Flexibilität
Mit dem flexiblen Anschluss lassen sich im Schaltschrank montierte Sensoren und Aktoren schneller und einfacher an die SIMATIC S7 anbinden. Dazu ist der Frontstecker für den Anschluss an die DE/DA-Baugruppe bereits mit 20 oder 40 Einzeladern vorverdrahtet. Am anderen Ende des Aderbündels lassen sich die eindeutig gekennzeichneten Einzeladern flexibel auf beliebige Komponenten im Schaltschrank führen.
Universelle Verbindungsleitungen – für unterschiedlichste Schaltschrankkonzepte
Bindeglied zwischen Standardanschluss und Anschlussmodul
Die Verdrahtung der SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 und LOGO! mit den Sensoren/Aktoren ist ein wesentlicher Faktor hinsichtlich Zeit-/Kostenaufwand bei der Projektierung, dem Schaltschrankbau, der Beschaffung und der Servicefreundlichkeit. Mit der Systemverkabelung SIMATIC TOP connect wird diese Verbindung einfach, schnell und sicher hergestellt.
Für die unterschiedlichsten Schaltschrankkonzepte wird das ungeschirmte universelle Verbindungskabel in den Längen von 0,5 bis 2 m angeboten. Es verbindet den Standardanschluss der SIMATIC- bzw. LOGO!-Geräte mit dem Anschlussmodul SIMATIC Top Connect und überträgt 8 Signale und die Versorgungsspannung.