Industrial Edge für Werkzeugmaschinen

Key visual SINUMERIK Edge

Das volle Potenzial der Maschine ausschöpfen und die Qualitätskosten bzw. die Stillstandszeiten reduzieren

Werkzeugmaschinen sind schon heute hochproduktiv. Fertigungsprozesse, Mechatronik und Handling (Laden und Entladen) sind optimiert und vollautomatisiert. Wie kann die Produktivität einer Werkzeugmaschine weiter gesteigert werden, und wo liegt das Einsparpotenzial? Das Potenzial liegt in den Daten der Maschine, insbesondere in den Daten, die während des Betriebs in der Maschine generiert werden, aber bisher nicht verwendet wurden. Mit Industrial Edge für Werkzeugmaschinen steht Fertigungsunternehmen eine einfache, bewährte und sichere Möglichkeit zur Verfügung, die Daten der Maschine im laufenden Betrieb zu ermitteln und auszuwerten. Dadurch können sie das volle Potenzial der Maschine ausschöpfen und Qualitätskosten oder Ausfallzeiten reduzieren.

Sie haben eine Frage?

Kontaktieren Sie uns!

Qualitätsmanagement in der CNC Fertigung

Kosten, Risiko und Aufwand im Qualitätsmanagement in der CNC Fertigung können gesenkt werden, wenn man während des Bearbeitungsprozesses ermittelt, ob eine Qualitätsprüfung sinnvoll ist oder nicht. Beispielsweise durch kontinuierliches Überwachen der Bearbeitungsdaten, durch optische Überwachung des Werkstücks bzw. Erkennung der Werkzeugabnutzung oder durch visuelle Analyse und Optimierung der Bearbeitung.

Wie lassen sich Kosten im Qualitätsmanagement reduzieren?
Videos

Hands-on Industrial Edge für Werkzeugmaschinen

Diese Videos geben Ihnen einen Überblick darüber, wie Sie mit Industrial Edge für Werkzeugmaschinen einen Mehrwert für Ihre Werkzeugmaschinen schaffen können.

*Videos in Englisch

Edge-Apps

Mit Industrial Edge Apps Maschinendaten in Mehrwert umwandeln

Neben der Möglichkeit, eigene Edge-Apps zu programmieren, bieten wir Ihnen in unserem Marketplace die bereits von Siemens entwickelten Apps für diverse Anwendungsbereiche.

Standard-Apps und Eigenentwicklungen

Das Angebot an Ready-to-Use-Apps ermöglicht unter anderem die Sammlung und Auswertung von Werkzeugmaschinendaten, die Qualitätsüberwachung von Werkstücken (auch mit KI-Unterstützung) und eine zustandsoptimierte Wartung. Über das zentrale Edge Management System können IT−Administratoren diese Apps der Produktion zur Verfügung stellen, aber auch selbstentwickelte Applikationen ausspielen.

Auf einen Blick

Die Vorteile der Edge Plattform von Siemens

Mit Industrial Edge für Werkzeugmaschinen steht Fertigungsbetrieben ein einfaches, erprobtes und sicheres Mittel zur Verfügung, um die Daten der Maschine im Betrieb zu ermitteln und auszuwerten – ohne den Bearbeitungsprozess auszubremsen. Die Siemens Edge Hardware ist mehr als einfach nur ein PC. Das Security Konzept von Industrial Edge bietet state-of-the-art Schutz gegen Cyber Attacken. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, dass Apps ausschließlich aus einem sicheren, cloudbasierten Backend auf das Edge Gerät geladen werden können.

Industrial Edge für Werkzeugmaschinen ist kompatibel mit SINUMERIK ONE, SINUMERIK 840D sl, FANUC und anderen Steuerungen

Hochfrequenter Datenzugriff auf 100 Variablen mit bis zu 1.000 Hz, ohne zusätzliche Belastung der Steuerung

Flexible Konnektivität zu beliebigen MES- und ERP-Systemen, z. B. über SPS, OPC-UA (mit Umati)

Zentrale Infrastruktur zum Management aller weltweit angebundenen Edge-Geräte für die Installation und Konfiguration von Betriebssystem und Applikationen

Zentrale Verwaltung von Industrial Edge für Werkzeugmaschinen Geräten, um Betriebssystem und Hardware stets auf dem neuesten Stand zu halten

Entwicklung eigener Edge-Apps auf einer sicheren Plattform auf Basis eines frei verfügbaren Software Development Kit – dem sogenannten AppSDK

Vertiefende Informationen

Holen Sie sich Expertenwissen zu Industrial Edge

In unterschiedlichen Medien wie Podcasts, Whitepapers und Blog-Beiträgen teilen Experten ihr Wissen zu Edge und Cloud Computing für die Industrie.

Kontakt

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten auf

Der Anwendungsbereich von Industrial Edge ist riesig. Unsere Experten unterstützen Sie gerne dabei, in Ihrem Unternehmen das Meiste aus Edge Computing herauszuholen. Kontaktieren Sie uns einfach!

Sie haben eine Frage?

Kontaktieren Sie uns!