SIMATIC Safety Integrated – all built in

Eine Steuerung, eine Peripherie und ein Engineering für Standard- und fehlersichere Automatisierung
SIMATIC Safety Integrated ist die nahtlose Integration von Maschinensicherheit in das Automatisierungssystem der SIMATIC. Das System aus Hard- und Software bietet den Vorteil, dass die Safety-Funktionalität bereits integriert ist und kein zweites, zusätzliches System benötigt wird. Diese echte Integration verschafft nicht nur Einsparpotentiale hinsichtlich Hardware und Engineering, sondern bietet auch die Möglichkeit die Sicherheit optimal an das Maschinendesign anzupassen.

Safety Consulting in Aktion – funktionale Maschinensicherheit schnell, effektiv und rechtssicher umsetzen
Die Maschine ist konstruiert und wird gerade gebaut. Jetzt fehlen nur noch die Konformitätserklärung und das CE-Kennzeichen. Doch hinter diesen beiden Begriffen steht mehr Aufwand, als man zunächst vermutet. Denn sie setzen einen dokumentierten Prozess der Risikobeurteilung sowie der Risikominderung voraus.
Unsere Beratungsleistung Safety Consulting setzt genau dort an: Wir unterstützen Sie, bestehende Prozesse bei der Risikobeurteilung und -minderung zu optimieren oder neue Prozesse zu etablieren. In unserem Webinar geben wir einen Überblick über die einzelnen Prozessschritte und demonstrieren anhand eines realen Kundenfalls, wie wir vorgegangen sind.
Integrierte Sicherheit für Ihre Automatisierungslösung der Zukunft
In Zeiten von Industrie 4.0 müssen Fertigungslinien nicht nur hochflexibel, sondern darüber hinaus auch verfügbar und kostensparend sein. Gleichzeitig gilt es, gesetzliche Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Mit den Anforderungen an die Fertigungsindustrie, die sich den Märkten anpassen muss, wachsen somit auch die Herausforderungen für die Maschinenbauer.SIMATIC Safety Integrated setzt Sicherheitslösungen im Sinne von Totally Integrated Automation (TIA) konsequent um – durch nahtlose Integration von Schutzfunktionen in die Standardautomatisierung. Im Zusammenspiel mit den SINAMICS Antrieben und seinen integrierten Sicherheitsfunktionen über PROFINET oder PROFIBUS via PROFIsafe bietet Siemens maximale Integration und Durchgängigkeit.

In vier Schritten zur sicheren Maschine
Wer täglich mit Maschinensicherheit zu tun hat, weiß: funktionale Maschinensicherheit ist ein komplexes und aufwändiges Thema. Wie setzt man auf die richtigen technischen Maßnahmen? Welche Normen sind anzuwenden – und wie?
Aus der Praxis kennen wir die Herausforderungen, die Sie bewegen, nur zu gut. Deswegen haben wir einen kompakten Leitfaden erstellt – verständlich, einfach und kompakt! Starten Sie gleich jetzt!
Nahtlos integrierte Sicherheitstechnik für mehr Sicherheit und Produktivität
Unser umfassendes Portfolio deckt alle Anforderungen fehlersicherer Anwendungen ab und lässt sich bei Bedarf flexibel skalieren. Die Integration der Sicherheitstechnik in das Hard- und Softwareportfolio bietet Ihnen Vorteile bei Engineering, Installation und Inbetriebnahme sowie höchste Verfügbarkeit und größtmögliche Sicherheit im Betrieb.
Securityhinweis
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC Safety Integrated Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unsere SIMATIC Safety Integrated Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage