SIMATIC Fehlersichere IO-Systeme

Maschinensicherheit für den dezentralen Aufbau
Der modulare Aufbau erlaubt es, die SIMATIC ET 200 Systeme einfach und in kleinen Schritten zu skalieren und mit fehlersicheren Peripheriemodulen zu erweitern. Die Produkte sind durchweg über PROFINET/PROFIBUS via PROFIsafe in die Automatisierung integrierbar. Alle fehlersicheren IO-Baugruppen sind zertifiziert für den Einsatz in Anwendungen nach IEC 62061 bis SIL 3 und EN ISO 13849-1 bis PL e.

Safety Evaluation im TIA Selection Tool
Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe:
Konfigurieren und bestellen Sie Ihre IO-Systeme mit dem TIA-Selection Tool und bewerten Sie im gleichen Tool die Sicherheitsfunktionen.
Safety Evaluation im TIA Selection Tool macht die Erstellung von Sicherheitsnachweisen gemäß den Normen IEC 62061 und ISO 13849-1 noch schneller und komfortabler.
Welches System für welche Aufgabe und Umgebung?
Die IO-Systeme im Detail
SIMATIC ET 200SP - Höchste Modulvielfalt, Performance und Usability auch für sicherheitsgerichtete Anwendungen
Das feinmodulare System in Schutzart IP 20 bietet eine Reihe von fehlersicheren Peripherie-Modulen. Angefangen mit Modulen zum Einlesen der Sensorik, über Module zum Anschließen der Aktorik bis hin zu Modulen mir einer integrierten, sicheren Vorverarbeitung wie z.B. dem neuen fehlersicheren Zählermodul.
Fehlersichere digitale Peripheriemodule F-DI /F-DQ
Die fehlersicheren Module für digitale Ein- und Ausgänge (DI, DQ) entsprechen in der Größe den Standard-Modulen. Ihre funktionale Sicherheit ist nach IEC 61508 zertifiziert. Sie sind ausgelegt für den sicherheitsgerichteten Einsatz bis SIL 3 nach IEC 62061 und PL e nach ISO 13849.
Eine Besonderheit bei den F-Modulen der SIMATIC ET 200SP ist die Speicherung der F-Adresse in einem elektronischen Speicherelement, was einen einfachen Modultausch im Ersatzteilfall ermöglicht. Mit dem Stecken des neuen Moduls wird die F-Adresse automatisch übertragen. So ist kein erneutes Vergeben der F-Adressen nötig. Dieses Konzept vereinfacht den Einstellungsprozess und spart Zeit.
Das Angebot umfasst ein fehlersicheres digitales Eingangsmodul und zwei Ausgangsmodule jeweils in High Feature Ausführung.
Ein fehlersicheres digitales Ausgangsmodul in Standard Ausführung mit einem Relaisausgang vervollständigt das Spektrum.
Fehlersichere analoge Eingangsmodule (F-AI)
Zwei fehlersichere Analogeingabebaugruppen erlauben die Erfassung und Verarbeitung analoger Messwerte. Die Baugruppen für Spannungs- bzw. Stromwerte unterstützen als High Feature Module die Diagnose von Versorgungsspannung, Kurzschluss und Kabelbruch und lassen sich sowohl kanal- als auch modulweit passivieren.
Fehlersicheres Zählermodul (F-TM Count)
F-TM count erfasst und wertet die Signale von einem inkrementellen Drehgeber (sin/cos 1Vpp) aus. Neben der Zählfunktion bietet das Modul mehrere integrierte Sicherheitsfunktionen wie SLS (Safely Limited Speed), SOS (Safe Operating Stop) und SDI ( Safe Direction ). Bei Überschreitung eines Grenzwerts stellt das Modul diese Informationen der F-PLC zur Verfügung. Zählwerte können als Rohwerte oder in Einheiten wie Geschwindigkeit, Frequenz oder Zyklusdauer übermittelt werden.
F-PM-E 24VDC/8A PPM
Mit dem fehlersicherem Powermodul der SIMATIC ET 200SP können sicherheitsgerichtete Gruppen von Standard- oder fehlersicheren-DQ-Modulen abgeschaltet werden. Wahlweise findet die Auswertung der Sicherheitsfunktion in der F-CPU oder im Powermodul F-PM-E statt. Diese schnelle und direkte Gruppenabschaltung erfolgt bis SIL2 / PL d bzw. SIL 3 / Pl e
- Sicherheitsgerichtete Abschaltung von Ausgangsmodulen innerhalb der Potentialgruppe des F-PM-E
- 2 fehlersichere digitale Eingänge, zum Einlesen von Sensorinformationen (1-/2-kanalig)
- 1 fehlersicherer digitaler Ausgang onboard (ppm schaltend, bis 2A, bis SIL 3/PL e)
Antriebsregler SIMATIC MICRO-DRIVE F-TM ServoDrive
24/48 V Servoantriebssystem für SIMATIC ET 200SP
Das 24/48 V Servoantriebssystem für die SIMATIC ET 200SP im Schutzkleinspannungsbereich für DC-/EC-Motoren steht für hochdynamisches, genaues Positionieren bis 250 W auf kleinstem Raum. Durch die Integration in SIMATIC ET 200SP wird die Engineering-Zeit deutlich verkürzt, Easy-to-use ist dabei selbstverständlich, sowohl bei Antriebsauslegung, Inbetriebnahme und Service.
Das SIMATIC MICRO-DRIVE System besteht aus dem Servoumrichter F-TM ServoDrive als ET 200SP Technologie-Modul, flexibel einsetzbaren Motoren und Steckleitungen.
- Servoumrichter 24-48 VDC, bis 250 W
- High power density: 20 mm breit
- Fast current control 62,5 µs / Safety integrated: STO hardwired
Motorstarter SIMATIC ET 200SP
Mit nur 30mm Baubreite erhalten Sie einen kompakten und leistungsstarken Motorstarter - mit vier Einstellbereichen bis 5,5 kW.
Er ist Teil des dezentralen Peripheriesystems SIMATIC ET 200SP und ist als Standard und Safety Variante erhältlich. Beim Starten von 1- und 3-phasigen Motoren schützt der Starter zuverlässig vor Überlast und Kurzschluss.
Zudem profitieren Sie von einer schnellen Projektierung im TIA Portal.
SIMATIC ET 200MP -Das IO-System für den Advanced Controller S7-1500 mit modularem und skalierbaren Stationsaufbau
Die Module haben eine hohe Kanaldichte und eine geringe Teilevarianz.
- Aufbau
Die fehlersicheren I/O-Baugruppen lassen sich im gemischten Betrieb mit Standardbaugruppen betreiben. Sie können entweder direkt neben einer CPU oder über PROFINET/PROFIBUS dezentral angebunden werden. - Diagnose
Sie bieten alle nötigen Überwachungen auf z.B. Kurz- oder Querschluss und eine kanalgranulare detaillierte Diagnose. Im Falle einer Fehlererkennung erfolgt in der Regel nur eine Passivierung des betroffenen Kanals.
Fehlersichere digitale Ein- und Ausgangs-Module SM 526
Die fehlersicheren S7-1500 IO / ET 200MP Module ermöglichen die Verarbeitung von Standard- und Sicherheitsprogrammen.
Sie sind nach EN 61508 (2nd Edition) für funktionale Sicherheit zertifiziert und für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Applikationen bis SIL 3 nach IEC 62061 und PL e nach ISO 13849 geeignet.
SIMATIC ET 200iSP - Fehlersichere Anwendungen auch im Ex-Bereich
Das dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200iSP ist die wirtschaftliche Lösung für den explosionsgefährdeten Bereich. Die eigensichere und modulare Peripherie ist besonders flexibel und aufwandsarm bei Engineering, Montage und Verkabelung. Die SIMATIC ET 200iSP findet vor allem in der Prozessindustrie Verwendung und bietet optimale Integration in SIMATIC PCS 7 und andere Leitsysteme. Als eigensichere Peripherie ermöglicht sie die direkte Installation im explosionsgefährdeten Gas- und Staub-Bereich, d.h. in Zone 1 und 2 sowie 21 und 22; Sensoren und Aktoren können direkt in Zone 0 sowie 20 liegen.
SIMATIC ET 200pro - Modulares und multifunktionales Peripheriesystem in IP65/67
Mit den fehlersicheren Modulen der ET 200pro können die sicherheitsgerichteten Anwendungsanforderungen als integraler Bestandteil der Gesamtautomatisierung umgesetzt werden. Die für den fehlersicheren Betrieb erforderlichen Sicherheitsfunktionen sind in den Modulen integriert. Die Module können für Sicherheitskreise bis Cat. 4 / SIL 3eingesetzt werden.
Für den Anschluss von digitalen Sensoren / Gebern und / oder Verbrauchern / Aktoren stehen zwei PROFIsafe-Module zur Verfügung.
Der verfügbare F-Switch ermöglicht das Abschalten von Standard-E / A-Modulen und das sichere Steuern von ET 200pro-Motorstartern in Verbindung mit dem ASM 400 V-Modul.
Neben den fehlersicheren digitalen I/O bietet die ET 200pro auch die Möglichkeit fehlersichere Motorstarter und Frequenzumrichter direkt in die Station einzubauen.
Digitales Eingangsmodul EM 16/8 F-DI
- bis 8 x 2-kanalige Eingänge, SIL 3/Kat. 4
bzw. bis 16 x 1-kanalige Eingänge, SIL 2/Kat. 3, - Eingangsnennspannung DC 24V
- 2 kurzschlussfeste Geberversorgungen für jeweils 4 Eingänge
Digitales Mischmodul EM 8/4 F-DI - 4 F-DO
- bis 4x 2-kanalige Eingänge, SIL 3/Kat. 4
bzw. bis 8 x 1-kanalige Eingänge, SIL 2/Kat. 3
und 4x P-M-schaltende Ausgänge, SIL 3/Kat. 4 - Ausgangsstrom 2A
- Lastnennspannung DC 24V
SIMATIC ET 200pro Frequenzumrichter für Antriebsaufgaben
Der SIMATIC ET 200pro Frequenzumrichter ist für die Steuerung und Regelung von Asynchronmotoren in einem weiten Bereich von industriellen Anwendungen geeignet. Er ist prädestiniert für Anwendungen in der Fördertechnik mit über PROFIBUS und PROFINET vernetzten Antrieben, insbesondere im dezentralen, schaltschranklosen Aufbau, wenn mehrere Antriebe zusammengefasst werden. Beispiele sind Bearbeitungszellen in der Automobilbranche oder Eckumsetzer in der Logistik.
Kompakte, intelligente Motorstarter ET 200pro
Die intelligenten Motorstarter ET 200pro starten und schützen Motoren und Verbraucher bis
5,5 kW. Sie stehen in den Varianten elektromechanische Motorstarter Standard und High Feature sowie elektronische Motorstarter High Feature zur Verfügung.
Der elektromechanische Motorstarter schaltet mit konventionellen Schützen und wird als Direkt- bzw. Wendestarter mit optionaler 400V-Bremsansteuerung angeboten
Der elektronische Motorstarter ist mit Halbleiterschaltelementen ausgestattet und eignet sich daher besonders für Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen. Dieses High Feature-Gerät beherrscht nicht nur das direkte Ein- und Ausschalten von Motoren mit hoher Schalthäufigkeit, sondern erfüllt zusätzlich die Funktion eines vollwertigen Sanftstarters für einen sanften An- und Auslauf. Die Umstellung von Motor- zu Sanftstarter erfolgt durch einfache Umparametrierung im SIMATIC Manager.
ET 200pro High Feature Motorstarter
Die High Feature Motorstarter heben sich durch mehr Parameter und durch vier parametrierbare, digitale Eingänge von den Standard Motorstartern ab. Die Parametrierung erfolgt einfach und komfortabel mit dem SIMATIC Manager.
Die Motorstarter ET 200pro zeichnen sich durch hohe Funktionalität bei kleinem Footprint, einfache und schnelle Projektierung und Montage aus – und dadurch, dass sie die Verfügbarkeit von Produktionsanlagen steigern.
ET 200pro Safety Motorstarter
Safety Motorstarter ET 200pro, die speziell für den schaltschranklosen Einsatz entwickelt wurden, ermöglichen eine besonders wirtschaftliche Umsetzung von Sicherheitskonzepten.
Je nach Bedarf bieten wir Ihnen:
- Safety Motorstarter Solution local für lokale sicherheitsgerichtete Lösungen mit einer Standard-SPS.
- Safety Motorstarter Solution PROFIsafe für den Einsatz mit einer sicherheitsgerichteten Steuerung via PROFIBUS oder PROFINET.
Fehlersichere I/O in IP67 Schutzgrad
Besonders kompakte und leichte Peripherie zur Verarbeitung fehlersicherer digitaler Signale im Schutzgrad IP65/67 für verteilte Steuerelektronik auf engem Raum und mit Bewegung.
Das fehlersichere digitale Mischmodul F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 (bis PL d/ SIL 2) bzw. 2 (bis PL e/SIL 3) Sensoren und zwei Aktoren (bis PL e/ SIL 3). Die Aktoren werden pro Ausgang immer zweikanalig geschaltet (plus/minus – schaltend).
Fehlersichere Block I/O in IP67 Schutzgrad mit PROFINET-Verbindung
Kompakte, sehr robuste, gekapselte PROFINET-Peripherie als Block-IO zur Verarbeitung fehlersicherer digitaler Signale in IP65/67 Schutzgrad für die Montage außerhalb des Schaltschrankes und mit M12-Anschlusstechnik.
Es ermöglicht den Anschluss von bis zu 8 (bis PL d/ SIL 2) bzw. 4 (bis PL e/SIL 3) Sensoren und drei Aktoren (bis PL e/ SIL 3). Die Aktoren werden pro Ausgang immer zweikanalig geschaltet (plus/minus – schaltend).
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC Safety Integrated Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unsere SIMATIC Safety Integrated Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage