SIMATIC STEP 7 Safety und S7 PLCSIM Advanced

Safety Engineering auf die integrierte Art
TIA Portal macht die Integration der Sicherheitstechnik in Ihre Automatisierungslösung einfacher und effizienter denn je. Alle für die Erstellung eines sicherheitsgerichteten Programms erforderlichen Projektier- und Programmierwerkzeuge werden in die STEP 7 Bedienoberfläche integriert und nutzen eine gemeinsame Projektstruktur. Und mit S7 PLCSIM Advanced können Sie Ihre Applikation auf Basis des S7-1500 Controllers ohne Testhardware sofort simulieren.

Become a safety hero
Der Safety-Leitfaden für optimale Maschinensicherheit
Maschinensicherheit ist ein komplexes Thema. Einen wesentlichen Teil steuern technische Maßnahmen zur Maschinensicherheit bei. Die Normung empfiehlt für die Umsetzung einen strukturierten Prozess.
Doch wie genau könnte ein gut strukturierter Prozess aussehnen?
Wir zeigen Ihnen, worauf es dabei ankommt, was dieser beinhaltet und wie man diesen effizient plant und umsetzt.
SIMATIC STEP 7 Safety und S7 PLCSIM Advanced - Optionen für die nahtlose Integration sicherheitsgerichteter Funktionen
Alle für die Erstellung eines sicherheitsgerichteten Programms erforderlichen Projektier- und Programmierwerkzeuge werden in die STEP 7 Bedienoberfläche integriert und nutzen eine gemeinsame Projektstruktur.Programmierung einer fehlersicheren Steuerung
Mit den Optionen SIMATIC STEP 7 Safety Basic und STEP 7 Safety Advanced nutzen Sie alle Vorteile des TIA Portals auch für Ihre fehlersichere Automatisierung.
- Intuitive Bedienung und gleiches Bedienkonzept wie für die Erstellung von Standardprogrammen ermöglichen den schnellen Einstieg in die Erstellung von fehlersicheren Programmen
- Gleiche Projektierung des F-System wie für das Standard-Automatisierungssystem
- Ready-to-Start: F-Ablaufgruppe wird automatisch mit Einfügen der F-CPU angelegt
- Erstellung des Sicherheitsprogramms in den Programmiersprachen FUP oder KOP
- Durch die integrierte Bibliothek mit TÜV-zertifizierten Funktionsbausteinen können Sicherheitsfunktionen einfach realisiert werden
- Das Bibliothekskonzept unterstützt in Verbindung mit eigenen Signaturen für die Geräteparameter die firmeninterne Standardisierung und vereinfacht die Validierung sicherheitsgerichteter Applikationen
- Der Safety Administration Editor unterstützt zentral bei Verwaltung, Anzeigen und Änderung von sicherheitsrelevanten Parametern
- Einheitliche und durchgängige Kennzeichnung aller sicherheitsrelevanten Ressourcen vereinfacht den Überblick
STEP 7 Safety Advanced ist die nahtlose Integration von Safety in das TIA Portal. Die Erstellung von sicherheitsgerichteten Programmen kann aber auch wie bisher mit STEP 7 und Distributed Safety erfolgen. Mit STEP 7 Distributed Safety erstellte Programme können jederzeit in das TIA-Portal migriert werden.Beide Engineering Tools bieten Befehle, Operationen und Bausteine für sicherheitsgerichtete Programme in den Sprachen KOP und FUP.
Sie benötigen eine voll lizenzierte Installation von STEP 7 Basic oder Professional, die Sie um die STEP7 Safety Option erweitern
Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License)
STEP 7 Safety Basic ist ein Subset von STEP 7 Safety Advanced zu Programmierung der fehlersicheren Basic Controller S7-1200 F. Mit Powerpacks kann eine bestehende STEP 7 Safety Basic Lizenz upgegradet werden
Combo Lizenzen ermöglichen wahlweise die Programmierung mit dem Vorgängerprodukt S7 Distributed Safety und STEP 7 Safety Advanced
Für die aktuellste Version von S7 Distributed Safety wird ein Upgrade auf eine Combo Lizenz angeboten
Sowohl für STEP 7 Safety Basic als auch für STEP 7 Safety Advanced besteht die Möglichkeit Software Update Service Verträge (SUS) abzuschließen.
Simulieren einer fehlersicheren Steuerung
Während der Projektierungs- und Engineering-Phase mit STEP 7 im TIA Portal ist mit PLCSIM Advanced keine S7-1500/ET 200SP-Hardware mehr notwendig, um eine umfangreiche Funktionssimulation durchzuführen.
Mit PLCSIM Advanced können virtuelle Controller zur Simulation von S7-1500 und ET 200SP-Controllern erstellt und zur umfangreichen Funktionssimulation genutzt werden.
Der realistische Testprozess des STEP 7 TIA Portal-Programms ermöglicht eine frühe Fehlererkennung und schnelle Validierung der Funktionalität.
S7-PLCSIM Advanced erlaubt zudem ein frühes Operator Training mit Hilfe von virtuellen Controllern und einem daran angeschlossenen HMI Device / einer HMI Simulation.
Ihr Nutzen:
- hohe Qualität des Automatisierungsprojekts zu einem sehr frühen Zeitpunkt
- Verringerung der Inbetriebnahme-Zeit auf der Kundenanlage
- Verkürzung der Time-to-Production
- Sie benötigen eine voll lizenzierte Installation von STEP 7 Professional, die Sie um die S7 PLCSIM Advanced Option erweitern
- Die Engineering Software kann auf mehreren Rechnern installiert werden. Die Anzahl der vorhandenen Lizenzen bestimmt die Zahl der Rechner, auf denen die Software zeitgleich genutzt werden kann (Floating License).
Kontakt
Der direkte Weg zu Ihrem SIMATIC Safety Integrated Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen zu unsere SIMATIC Safety Integrated Systemen? Sie möchten mit uns über Ihre konkreten Herausforderungen sprechen oder suchen einen kompetenten Partner für Ihr Projekt? Dann kontaktieren Sie Ihre regionalen Ansprechpartner – wir freuen uns auf Ihre Anfrage