Integriert – und „ready-to-run“

SINUMERIK Safety Integrated
Die Umsetzung innovativer Sicherheitskonzepte, die ein Maximum an Schutz für Mensch und Maschine bieten, ist mit SINUMERIK Safety Integrated besonders einfach. In Kombination mit SINAMICS Antrieben bieten die SINUMERIK Steuerungen zahlreiche Vorteile – und das bei maßgeschneiderten Sicherheitsfunktionen: weniger Engineeringaufwand dank integrierter Sicherheitsfunktionen die individuell an jede Anforderung angepasst werden können; weniger externe Verdrahtung durch einfache Anbindung an Peripherie und Umrichter mittels PROFINET und DRIVE CLiQ; schnellere Inbetriebnahme durch automatisierten Abnahmetest mit erforderlichen Protokollen.
SINUMERIK Safety Integrated ist ein umfassendes Sicherheitspaket, das hilft, Personen als auch Maschinen zu schützen. Dank kompletter Integration der Sicherheitsfunktionen in die Steuerungs und Antriebstechnik ist das System äußerst effizient und wirtschaftlich. So zum Beispiel im Einrichte- und Testbetrieb bei offener Schutztür. Die Sicherheitsfunktionen erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 61508 für den Einsatz bis einschließlich SIL 2 (Safety Integrity Level) und die Kategorie 3 sowie PL d (Performance Level) nach DIN EN ISO 13849. Damit lassen sich die wesentlichen Anforderungen zur funktionalen Sicherheit einfach und wirtschaftlich umsetzen.
Integrierte Sicherheitsfunktionen
Fehlersichere Steuerungen zeichnen sich durch Ihre integrierten Sicherheitsfunktionen aus, die sie als mögliche Reaktionen auf sicherheitsrelevante Ereignisse dem Anwender bieten. Nachfolgend werden die in den SINUMERIK Steuerungen verfügbaren Safety Integrated Functions beschrieben.Die SINUMERIK 808 Safety Integrated verfügt über die Sicherheitsfunktion STO.
Unsere Kunden sind überzeugt
Die Firma WEILER Werkzeugmaschinen GmbH suchte nach einer Lösung welche Sicherheit gewährleistet ohne dabei den Maschinenbediener einzuschränken. Darüber hinaus sollte die Lösung flexibel und wirtschaftlich sein. Mit SINUMERIK Safety Integrated bietet die Firma Weiler ihren Kunden eine Lösung, die den Maschinenbetrieb nicht beeinträchtigt, und dabei höchste Sicherheit für Mensch und Maschine gewährleistet.Weiler Werkzeugmaschinen GmbH
Bis zu 70% Ersparnis im Verdrahtungsaufwand
- Erfüllung höchster Anforderungen an die Sicherheit
- Erhöhung der Schaltschrankkapazität
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch geführten Abnahmetest