SIRIUS Safety Integrated

SIRIUS Safety Integrated

Maschinensicherheit ist ein Muss. Muss aber nicht kompliziert sein

Sie suchen eine sicherheitstechnische Lösung für einfache Maschinen und Anlagen, eine Alternative zu aufwändiger Programmierung? SIRIUS Industrielle Schalttechnik von Siemens bietet alles, was Sie für eine durchgängige und wirtschaftliche Sicherheitskette in Applikationen mit geringer Anzahl an Sicherheitsfunktionen benötigen: vom Erfassen über das Auswerten bis hin zum Reagieren. Mit unserer sicheren Schalttechnik SIRIUS Safety Integrated sind wir wesentlicher Bestandteil des Siemens Gesamtkonzepts Safety Integrated. Ob für fehlersicheres Erfassen, Befehlen und Melden, Auswerten oder sicheres Abschalten – SIRIUS Safety Integrated steht für durchgängige Sicherheitsaufgaben in Ihrer Anlage.

SIRIUS Safety Integrated

Application Manual

SIRIUS Safety Integrated Portfolio

SIRIUS Monitor

Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK

Einfach, schnell und flexibel auswerten: SIRIUS Sicherheitsschaltgeräte / Sicherheitsrelais 3SK sind die wesentlichen Bausteine einer durchgängigen, wirtschaftlichen Sicherheitskette und sind somit das Herzstück von SIRIUS Safety Integrated.

Sie eignen sich besonders für Sicherheitsfunktionen, die nur wenige Sensoren und eine niedrige Zahl an Ausgängen benötigen. Die Parametrierung verschiedener Safety- Funktionen erfolgt über DIP- Schalter (3SK1) oder per Drag and Drop (3SK2).

Modulares Sicherheitssystem SIRIUS 3RK3

Das Modulare Sicherheitssystem 3RK3 (MSS) ist ein frei parametrierbares, modulares Sicherheitsschaltgerät. Es ermöglicht die Verschaltung mehrerer Sicherheitsapplikationen.

Die umfangreiche Fehler- und Statusdiagnose bietet die Möglichkeit, Fehler im System zu finden und Signale von Sensoren zu lokalisieren. Damit lassen sich Stillstandszeiten der Anlagen reduzieren.

Darüber hinaus besitzen einige Zentralmodule die Funktionalität eines AS-i Sicherheitsmonitors. Mit ihm erfolgt neben erweitertem Mengengerüst und Funktionsumfang die Integration in AS-Interface, wodurch die vielfältigen Möglichkeiten dieses Bussystems genutzt werden können.

Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3TK28 mit Sonderfunktionen

Als weitere Bausteine einer durchgängigen und wirtschaftlichen Sicherheitskette bieten die
Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3TK2810 Funktionen zur Überwachung von Aktoren auf
Drehzahl und Stillstand.

SIMOCODE pro: Motormanagement- und Steuergeräte

SIMOCODE pro managt Niederspannungsmotoren mit konstanter Drehzahl, bietet dabei umfassende Überwachungs- und Steuerfunktionen und gewährleistet das sicherheitsgerichtete Abschalten von Motoren. Profitieren Sie von detaillierten Betriebs-, Service- und Diagnosedaten. Kommunikation via PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU und Ethernet IP und OPC UA – und damit auch mit der Cloud.

AS-Interface

Das Feldbussystem AS-Interface (AS-i) sammelt die weit verzweigten Signale der Sensoren und Aktoren ein und gibt sie an die Steuerungsebene zur Auswertung weiter. Auf sehr komfortable Weise lassen sich AS-Interface Netze an der SIMATIC Steuerung, SINUMERIK oder anderen Steuerungen anbinden. Natürlich mit Integration der sicherheitsgerichteten Komponenten, z.B. NOT-Halt oder Schutztür. Die Sicherheitstechnik ASIsafe ist bereits Teil jedes AS-Inteface Netzes und kann durch die ASIsafe Komponenten genutzt und erweitert werden.

SIRIUS Hybrid

Fehlersichere Motorstarter 3RM1 zum sicherheitsgerichteten Abschalten als Direkt- oder Wendestarter

Mehrwert im Schaltschrank: Klassische Schalttechnik wächst mit innovativer Sicherheitstechnik zusammen. Die kompakten, fehlersicheren Motorstarter SIRIUS 3RM1 lassen sich nahtlos über innovative Geräteverbinder mit den Sicherheitsschaltgeräten 3SK zu einer durchgängigen Einheit kombinieren. Starten Sie durch – mit der langlebigen und energieeffizienten Hybridschalttechnik der Motorstarter SIRIUS 3RM1.

Leistungsfähiger Motorstarter SIMATIC ET 200SP

Die fehlersicheren Motorstarter ET 200SP sind Teil des dezentralen Peripheriesystems
SIMATIC ET 200SP und voll integriert im TIA Selection Tool und TIA Portal. Sie können entweder über PROFISAFE-fähige-Module aus dem ET 200SP System direkt oder lokal über Sicherheitsschaltgeräte 3SK fehlersicher angesteuert werden.

Durch ihre Diagnosefähigkeit können sie die Schutz- und Schaltfunktionen aktiv überwachen.

Sanftstarter 3RW55 Failsafe

Ungefährdetes Arbeiten an Ihrer Anlage bei offener Schutztür? Die neuen Sanftstarter SIRIUS 3RW55 Failsafe mit ihrer integrierten Safe Torque Off (STO)-Funktion sorgen zuverlässig dafür, dass der Antrieb im Notfall keine drehmomentbildende Energie mehr liefert. Der Motor kommt zum Stillstand und bleibt zuverlässig aus, bis er ausdrücklich neu gestartet wird.

SIRIUS Command

SIRIUS ACT Not-Halt Befehlsgeräte

Maschinen müssen im Gefahrenfall zuverlässig abgeschaltet werden können. Die Not-Halt Pilzdrucktaster aus dem Reihe SIRIUS ACT sorgen für ein sicheres Abschaltsignal in Notsituationen. Die optionale PROFINET bzw. PROFIsafe Anbindung. ermöglicht Ihnen eine einfache Integration in die Steuerung (SPS) und erweiterte Diagnose- und Parametriermöglichkeiten bei Einbindung in das TIA-Portal.

SIRIUS Positions- und Sicherheitsschalter

Die Schutztürüberwachung ist eine der häufigsten Safety-Anforderungen: Gefahrbringende Maschinenbewegungen müssen beim Öffnen einer Schutztür zuverlässig stillgesetzt werden.

Zur Erfassung braucht man präzise Geräte, auf die man sich verlassen kann: Das bieten die 

SIRIUS Positions- und Sicherheitsschalter sowie weitere Komponenten für nahezu jede Anwendung in der Feldebene.

Für ausgedehnte Bereiche wie Transportbänder oder Zuführsysteme bieten Seilzugschalter die optimale Lösung.

Die Zweihand-Bedienpulte sind bei Maschinen und Anlagen mit Gefahrenstellen zur Ortsbindung beider Hände der bedienenden Person erforderlich, z.B. an Pressen, Stanz- oder Druckmaschinen.

Die Sicherheits-Fußschalter werden an Maschinen und Anlagen als Zustimmungsschalter eingesetzt, wenn eine Betätigung von Hand nicht möglich ist.

SIRIUS Control

SIRIUS Schütze​

Der SIRIUS Systembaukasten trägt dazu bei, sichere Applikationen aufzubauen. 

Neben den Standardschützen, ausgestattet mit TÜV-zertifiziertem Spiegelkontakt bzw. Zwangsführung, gibt es darüber hinaus für Sicherheitsanwendungen im größeren Leistungsbereich optimierte SIRIUS Schütze. Alle Schütze arbeiten mit Sicherheitsschaltgeräten und fehlersicheren Steuerungen perfekt zusammen. In den großen Leistungsbereichen bieten die Varianten 3RT1 mit zertifiziertem, fehlersicherem Steuereingang die Möglichkeit zur direkten Ansteuerung aus fehlersicheren Steuerungen, Standardsteuerungen oder Sicherheitsrelais. Der Aufbau der Sicherheitsapplikation wird damit deutlich vereinfacht.