Safety Integrated für optimale Prozesssicherheit

Mensch, Anlage und Umwelt schützen
Die komplexen Abläufe in der Prozessindustrie sind mit hohen Anforderungen an die funktionale Sicherheit verbunden. Nutzen Sie mit Safety Integrated eine innovative Sicherheitstechnik, die sich durch ihre Flexibilität und Zuverlässigkeit auszeichnet. Und so den besten Schutz für Mensch, Anlage und Umwelt bietet. Während sich der Engineering-Aufwand minimiert, wird gleichzeitig ein wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet. Zuverlässigkeit, Systemdurchgängigkeit und höchste Verfügbarkeit sind hierfür die Grundlage.
Funktionale Sicherheit - die Grundlage in der Prozessindustrie
Sicherheit ist nicht nur von großer Bedeutung, weil strenge Vorschriften zu beachten sind. Sie ist die Grundlage zum Schutz von Menschen, Anlage und Umwelt. Somit wohl der wichtigste Faktor für Anlagenverfügbarkeit und Investitionsschutz.Sicherheit und Sicherung als Basis für fortlaufenden Anlagenbetrieb
Konstanter Schutz von Personen, der Umwelt und von Vermögenswerten ist die Basis für nachhaltigen Erfolg. Wir arbeiten kontinuierlich an unseren Produkten und Dienstleistungen, um Sie bei der Sicherheit ihrer Prozesse und Anlagen zu unterstützen. Wir sind sowohl mit gesetzlichen Vorschriften als auch mit Sicherheitsvorschriften vertraut und legen einen starken Fokus auf gegenwärtige und aufkommende Normen. Um diesen Normen gerecht zu werden, sind hochentwickelte Sicherheits-, Anlagenverfügbarkeits- und Instandhaltungskonzepte ein Muss.